ホーム パワー マネージメント ゲート ドライバ ローサイド ドライバ

UCC27424-Q1

アクティブ

車載対応、イネーブル採用、4A/4A、デュアルチャネル ゲート ドライバ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
UCC27444-Q1 アクティブ 車載 20V VDD、4A/4A のデュアル チャネル ローサイド ドライバ、-5V 入力対応、イネーブル機能を搭載 Wider VDD and added negative voltage handling
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
UCC27624-Q1 アクティブ 車載、4V UVLO (低電圧ロックアウト) 搭載、30V VDD 対応、短い伝搬遅延、5A/5A、デュアルチャネル、ローサイド ドライバ Wider VDD and added negative voltage handling

製品詳細

Number of channels 2 Power switch IGBT, MOSFET Peak output current (A) 4 Input supply voltage (min) (V) 4 Input supply voltage (max) (V) 15, 18 Features Enable pin Operating temperature range (°C) -40 to 125 Fall time (ns) 7, 15 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Non-Inverting Input negative voltage (V) -5, 0 Rating Automotive Driver configuration Non-Inverting
Number of channels 2 Power switch IGBT, MOSFET Peak output current (A) 4 Input supply voltage (min) (V) 4 Input supply voltage (max) (V) 15, 18 Features Enable pin Operating temperature range (°C) -40 to 125 Fall time (ns) 7, 15 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Non-Inverting Input negative voltage (V) -5, 0 Rating Automotive Driver configuration Non-Inverting
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 車載アプリケーション用に認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃の周囲動作温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C6
  • 業界標準のピン配置
  • ドライバ毎のイネーブル機能
  • 高い電流駆動能力:±4A
  • 独自のバイポーラおよび CMOS True Drive 出力段により、MOSFET のミラー スレッショルドで高電流を供給
  • TTL および CMOS 互換の電源電圧から独立した入力
  • 標準立ち上がり時間 20ns、標準立ち下がり時間 15ns (1.8nF 負荷時)
  • 標準伝播遅延時間:25ns (入力立ち下がり時)、35ns (入力立ち上がり時)
  • 電源電圧:4V~15V
  • 2つの出力を並列に使用することで、より高い駆動電流を実現可能
  • 熱特性が強化された MSOP PowerPAD™ パッケージで供給
  • -40℃~+125℃で仕様を規定
  • 車載アプリケーション用に認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃の周囲動作温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C6
  • 業界標準のピン配置
  • ドライバ毎のイネーブル機能
  • 高い電流駆動能力:±4A
  • 独自のバイポーラおよび CMOS True Drive 出力段により、MOSFET のミラー スレッショルドで高電流を供給
  • TTL および CMOS 互換の電源電圧から独立した入力
  • 標準立ち上がり時間 20ns、標準立ち下がり時間 15ns (1.8nF 負荷時)
  • 標準伝播遅延時間:25ns (入力立ち下がり時)、35ns (入力立ち上がり時)
  • 電源電圧:4V~15V
  • 2つの出力を並列に使用することで、より高い駆動電流を実現可能
  • 熱特性が強化された MSOP PowerPAD™ パッケージで供給
  • -40℃~+125℃で仕様を規定

UCC2742x-Q1 ファミリのデバイスは、容量性負荷に大きなピーク電流を供給できる高速デュアル MOSFET ドライバです。デュアル反転ドライバとデュアル非反転ドライバの 2 つの標準ロジック・オプションが用意されています。標準の 8 ピン SOIC (D) パッケージで供給されます。熱特性が強化された 8 ピン PowerPAD Package MSOPパッケージ (DGN) によって熱抵抗が大幅に低減され、長期的な信頼性が向上しています。

本質的に貫通電流を最小限に抑える設計により、MOSFET のスイッチング遷移中のミラー プラトー領域で最も必要とされる 4A の電流を供給します。また、独自のバイポーラおよびMOSFETの並列ハイブリッド出力段により、低い電源電圧でも高効率の電流ソース/シンクを実現します。

UCC2742x-Q1 は、イネーブル (ENB) 機能によって、ドライバ アプリケーションの動作をよりきめ細かく制御できます。ENBA および ENBB は、業界標準ピン配置では未使用だったピン 1 および 8 に実装されています。これらのピンは、アクティブ ハイ ロジックでは内部で VDD にプルアップされ、標準動作時にはオープンにできます。

UCC2742x-Q1 ファミリのデバイスは、容量性負荷に大きなピーク電流を供給できる高速デュアル MOSFET ドライバです。デュアル反転ドライバとデュアル非反転ドライバの 2 つの標準ロジック・オプションが用意されています。標準の 8 ピン SOIC (D) パッケージで供給されます。熱特性が強化された 8 ピン PowerPAD Package MSOPパッケージ (DGN) によって熱抵抗が大幅に低減され、長期的な信頼性が向上しています。

本質的に貫通電流を最小限に抑える設計により、MOSFET のスイッチング遷移中のミラー プラトー領域で最も必要とされる 4A の電流を供給します。また、独自のバイポーラおよびMOSFETの並列ハイブリッド出力段により、低い電源電圧でも高効率の電流ソース/シンクを実現します。

UCC2742x-Q1 は、イネーブル (ENB) 機能によって、ドライバ アプリケーションの動作をよりきめ細かく制御できます。ENBA および ENBB は、業界標準ピン配置では未使用だったピン 1 および 8 に実装されています。これらのピンは、アクティブ ハイ ロジックでは内部で VDD にプルアップされ、標準動作時にはオープンにできます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC2742x-Q1、デュアル、4A、高速ローサイド MOSFET ドライバ、イネーブル付き データシート (Rev. I 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.I) PDF | HTML 2023年 12月 12日
アプリケーション・ノート Why use a Gate Drive Transformer? PDF | HTML 2024年 3月 4日
アプリケーション・ノート Review of Different Power Factor Correction (PFC) Topologies' Gate Driver Needs PDF | HTML 2024年 1月 22日
アプリケーション・ノート Static Magnet Power Supply Design for Magnetic Resonance Imaging Application PDF | HTML 2024年 1月 22日
アプリケーション・ノート Benefits of a Compact, Powerful, and Robust Low-Side Gate Driver PDF | HTML 2021年 11月 10日
アプリケーション概要 External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション・ノート Improving Efficiency of DC-DC Conversion through Layout 2019年 5月 7日
アプリケーション概要 How to overcome negative voltage transients on low-side gate drivers' inputs 2019年 1月 18日
アプリケーション概要 High-Side Cutoff Switches for High-Power Automotive Applications (Rev. A) 2018年 11月 26日
その他の技術資料 Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) 2018年 10月 29日
アプリケーション・ノート PFC Design Choice for On Board Charger Designs 2018年 5月 24日
アプリケーション概要 Reducing Switching Losses in On-Board Chargers for Electric Vehicles 2018年 3月 27日
アプリケーション・ノート TMS3705 Range Extender Power Solution Using UCC27424-Q1 2012年 8月 9日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC27423-4-5-Q1EVM — UCC2742xQ1、デュアル、4A、高速ローサイド MOSFET ドライバ、イネーブル付き評価基板 (EVM)

UCC2742xQ1 EVM は、UCC2742xQ1 ドライバを迅速かつ簡単に起動するための試験プラットフォームを提供する高速デュアル MOSFET 評価基板です。4V ~ 15Vの単一外部電源電圧で動作し、複数のテスト ポイントと複数のジャンパを備えています。すべてのデバイスは入力と出力が独立しており、共通のグランドを共有しています。イネーブル(ENBL)機能により、ドライバの動作を細い制御が可能で、同じイネーブルピンで複数デバイスのドライバ信号の ON/OFF が可能です。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

UCC27424 PSpice Transient Model

SLUM322.ZIP (40 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

UCC27424 Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM508.ZIP (2 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLURB24 UCC2742X Schematic Review Template

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian