ホーム パワー マネージメント ゲート ドライバ ローサイド ドライバ

UCC27425

アクティブ

イネーブル ピン採用、複数の反転入力と非反転入力、4A/4A、デュアルチャネル ゲート ドライバ

製品詳細

Number of channels 2 Power switch IGBT, MOSFET Peak output current (A) 4 Input supply voltage (min) (V) 4 Input supply voltage (max) (V) 15 Features Enable pin Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rise time (ns) 20 Fall time (ns) 15 Propagation delay time (µs) 0.025 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Inverting, Non-Inverting Input negative voltage (V) 0 Rating Catalog Driver configuration Inverting, Non-Inverting
Number of channels 2 Power switch IGBT, MOSFET Peak output current (A) 4 Input supply voltage (min) (V) 4 Input supply voltage (max) (V) 15 Features Enable pin Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rise time (ns) 20 Fall time (ns) 15 Propagation delay time (µs) 0.025 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Inverting, Non-Inverting Input negative voltage (V) 0 Rating Catalog Driver configuration Inverting, Non-Inverting
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 業界標準のピン配置
  • ドライバ毎のイネーブル機能
  • 高い電流駆動能力:±4A
  • 独自のバイポーラおよび CMOS ハイブリッド出力段により、MOSFET のミラー スレッショルドで高電流を供給
  • 電源電圧から独立した TTL/CMOS 互換入力
  • 標準立ち上がり時間 20ns、標準立ち下がり時間 15ns (1.8nF 負荷時)
  • 標準伝播遅延時間:25ns (入力立ち下がり時)、35ns (入力立ち上がり時)
  • 電源電圧:4V~15V
  • 2 つの出力を並列に使用することで、より高い駆動電流を実現可能
  • 熱特性が強化された MSOP PowerPAD™ パッケージで供給
  • 定格:-40℃~125℃
  • 業界標準のピン配置
  • ドライバ毎のイネーブル機能
  • 高い電流駆動能力:±4A
  • 独自のバイポーラおよび CMOS ハイブリッド出力段により、MOSFET のミラー スレッショルドで高電流を供給
  • 電源電圧から独立した TTL/CMOS 互換入力
  • 標準立ち上がり時間 20ns、標準立ち下がり時間 15ns (1.8nF 負荷時)
  • 標準伝播遅延時間:25ns (入力立ち下がり時)、35ns (入力立ち上がり時)
  • 電源電圧:4V~15V
  • 2 つの出力を並列に使用することで、より高い駆動電流を実現可能
  • 熱特性が強化された MSOP PowerPAD™ パッケージで供給
  • 定格:-40℃~125℃

UCC2742x ファミリの高速デュアル MOSFET ドライバは、容量性負荷に対して大きなピーク電流を供給できます。3 種類の標準ロジック オプション (反転×2、非反転×2、反転×1 / 非反転×1) を用意しています。熱特性が強化された 8 ピン PowerPAD™ MSOP パッケージ (DGN) によって熱抵抗が大幅に低減され、長期的な信頼性が向上しています。標準の SOIC-8 (D) または PDIP-8 (P) パッケージでも供給されます。

本質的に貫通電流を最小限に抑える設計によって、これらのドライバは、MOSFET のスイッチング遷移中のミラー領域で最も必要とされる 4A の電流を供給します。また、独自のバイポーラおよび MOSFET の並列ハイブリッド出力段により、低い電源電圧でも高効率の電流ソースおよびシンクが可能です。

UCC2742x は、イネーブル (ENB) 機能によって、ドライバ アプリケーションの動作をよりきめ細かく制御できます。ENBA および ENBB は、業界標準ピン配置では未使用だったピン 1 および 8 に実装されています。これらのピンは、アクティブ ハイ ロジックでは内部で VDD にプルアップされ、標準動作時にはオープンにできます。

UCC2742x ファミリの高速デュアル MOSFET ドライバは、容量性負荷に対して大きなピーク電流を供給できます。3 種類の標準ロジック オプション (反転×2、非反転×2、反転×1 / 非反転×1) を用意しています。熱特性が強化された 8 ピン PowerPAD™ MSOP パッケージ (DGN) によって熱抵抗が大幅に低減され、長期的な信頼性が向上しています。標準の SOIC-8 (D) または PDIP-8 (P) パッケージでも供給されます。

本質的に貫通電流を最小限に抑える設計によって、これらのドライバは、MOSFET のスイッチング遷移中のミラー領域で最も必要とされる 4A の電流を供給します。また、独自のバイポーラおよび MOSFET の並列ハイブリッド出力段により、低い電源電圧でも高効率の電流ソースおよびシンクが可能です。

UCC2742x は、イネーブル (ENB) 機能によって、ドライバ アプリケーションの動作をよりきめ細かく制御できます。ENBA および ENBB は、業界標準ピン配置では未使用だったピン 1 および 8 に実装されています。これらのピンは、アクティブ ハイ ロジックでは内部で VDD にプルアップされ、標準動作時にはオープンにできます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
UCC27525 アクティブ 5V UVLO とイネーブル搭載、反転入力と非反転入力、5A/5A、デュアルチャネル ゲート ドライバ This product has higher drive current with 5-A sink/source, as well as faster propagation delay (13-ns) , rise time (7-ns) and fall time (6-ns).

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC2742x、デュアル、4A、高速ローサイド MOSFET ドライバ、イネーブル付き データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2023年 12月 12日
アプリケーション・ノート Why use a Gate Drive Transformer? PDF | HTML 2024年 3月 4日
アプリケーション・ノート Review of Different Power Factor Correction (PFC) Topologies' Gate Driver Needs PDF | HTML 2024年 1月 22日
アプリケーション・ノート Static Magnet Power Supply Design for Magnetic Resonance Imaging Application PDF | HTML 2024年 1月 22日
アプリケーション・ノート Benefits of a Compact, Powerful, and Robust Low-Side Gate Driver PDF | HTML 2021年 11月 10日
アプリケーション概要 External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション・ノート Improving Efficiency of DC-DC Conversion through Layout 2019年 5月 7日
アプリケーション概要 How to overcome negative voltage transients on low-side gate drivers' inputs 2019年 1月 18日
アプリケーション概要 High-Side Cutoff Switches for High-Power Automotive Applications (Rev. A) 2018年 11月 26日
その他の技術資料 Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) 2018年 10月 29日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC27423-4-5-Q1EVM — UCC2742xQ1、デュアル、4A、高速ローサイド MOSFET ドライバ、イネーブル付き評価基板 (EVM)

UCC2742xQ1 EVM は、UCC2742xQ1 ドライバを迅速かつ簡単に起動するための試験プラットフォームを提供する高速デュアル MOSFET 評価基板です。4V ~ 15Vの単一外部電源電圧で動作し、複数のテスト ポイントと複数のジャンパを備えています。すべてのデバイスは入力と出力が独立しており、共通のグランドを共有しています。イネーブル(ENBL)機能により、ドライバの動作を細い制御が可能で、同じイネーブルピンで複数デバイスのドライバ信号の ON/OFF が可能です。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

UCC27425 PSpice Transient Model

SLUM323.ZIP (41 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

UCC27425 Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM509.ZIP (2 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLURB24 UCC2742X Schematic Review Template

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ローサイド ドライバ
  • UCC27423 5V UVLO とイネーブル搭載、複数の反転入力、4A/4A、デュアルチャネル ゲート ドライバ
  • UCC27423-EP エンハンスド製品、複数の反転入力、4A/4A、デュアルチャネル ゲート ドライバ
  • UCC27423-Q1 車載対応、イネーブル ピン採用、複数の反転入力、4A/4A、デュアルチャネル ゲート ドライバ
  • UCC27424 イネーブル搭載、5V IN (5V 入力) に対処、4A/4A、デュアルチャネル ゲート ドライバ
  • UCC27424-EP エンハンスド製品、イネーブル搭載、4A/4A、デュアルチャネル ゲート ドライバ
  • UCC27424-Q1 車載対応、イネーブル採用、4A/4A、デュアルチャネル ゲート ドライバ
  • UCC27425 イネーブル ピン採用、複数の反転入力と非反転入力、4A/4A、デュアルチャネル ゲート ドライバ
  • UCC27425-Q1 車載対応、複数の反転 / 非反転入力、4A/4A、デュアルチャネル ゲート ドライバ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ