ホーム パワー マネージメント ゲート ドライバ ハーフ ブリッジ ドライバ

UCC27834-Q1

アクティブ

車載、230V、4A、ハーフブリッジ ゲート ドライバ (8V UVLO およびインターロック搭載)

製品詳細

Bootstrap supply voltage (max) (V) 230 Power switch IGBT, MOSFET Input supply voltage (min) (V) 8.5 Input supply voltage (max) (V) 20 Peak output current (A) 4 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Undervoltage lockout (typ) (V) 8 Rating Automotive Propagation delay time (µs) 0.029 Rise time (ns) 7.5 Fall time (ns) 6.5 Switch node voltage (V) -23 Features Interlock
Bootstrap supply voltage (max) (V) 230 Power switch IGBT, MOSFET Input supply voltage (min) (V) 8.5 Input supply voltage (max) (V) 20 Peak output current (A) 4 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Undervoltage lockout (typ) (V) 8 Rating Automotive Propagation delay time (µs) 0.029 Rise time (ns) 7.5 Fall time (ns) 6.5 Switch node voltage (V) -23 Features Interlock
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • デバイス温度グレード 1
  • インターロック (UCC27834-Q1) またはインターロックなし (UCC27884-Q1) 付きのハイサイド / ローサイドドライバ用のデュアル独立入力
  • 最大ブートストラップ電圧:+230V (HB ピン)
  • VDD バイアスの推奨範囲:8.5V ~ 20V
  • ピーク出力電流3.5A ソース、4A シンク
  • 小さい伝搬遅延時間:29ns (標準値)
  • HO/LO 間でのタイトな伝搬遅延マッチング:< 5ns (最大値)
  • dV/dt 耐性:100V/ns
  • 低静止電源電流消費
    • VDD での 150µA (標準値)
    • HB での 90µA (標準値)
  • ハイサイドとローサイドの両チャネルに UVLO 保護機能を内蔵:8V
  • ブートストラップ動作用に設計されたフローティング チャネル
  • 標準 SOIC-8 パッケージで利用可能
  • すべてのパラメータは、温度範囲全体にわたって規定済み:–40°C ~ +150°C
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • デバイス温度グレード 1
  • インターロック (UCC27834-Q1) またはインターロックなし (UCC27884-Q1) 付きのハイサイド / ローサイドドライバ用のデュアル独立入力
  • 最大ブートストラップ電圧:+230V (HB ピン)
  • VDD バイアスの推奨範囲:8.5V ~ 20V
  • ピーク出力電流3.5A ソース、4A シンク
  • 小さい伝搬遅延時間:29ns (標準値)
  • HO/LO 間でのタイトな伝搬遅延マッチング:< 5ns (最大値)
  • dV/dt 耐性:100V/ns
  • 低静止電源電流消費
    • VDD での 150µA (標準値)
    • HB での 90µA (標準値)
  • ハイサイドとローサイドの両チャネルに UVLO 保護機能を内蔵:8V
  • ブートストラップ動作用に設計されたフローティング チャネル
  • 標準 SOIC-8 パッケージで利用可能
  • すべてのパラメータは、温度範囲全体にわたって規定済み:–40°C ~ +150°C

UCC278X4-Q1 は、230V のハーフブリッジ ゲート ドライバで、ソース 3.5A、シンク 4A の電流能力を持ち、パワー MOSFET を駆動するよう設計されています。デバイスは、1つのグランド基準チャネル (LO) と、ブートストラップ電源ブリッジ構成の MOSFET を駆動するよう設計された1つのフローティング チャネル (HO) から構成されています。このデバイスは、高速伝搬遅延と、両チャネル間の遅延マッチングに優れています。UCC278X4-Q1 は、8.5V ~ 20V の幅広い VDD 動作電圧を許容してより広範囲のゲート電圧駆動をサポートし、ローサイド (VDD) およびハイサイド (HB) バイアス電源の UVLO 保護も実現します。UCC27834-Q1 にはインターロック機能オプションが含まれており、両方の出力が同時にオンになるのを防ぎます

このデバイスは、堅牢な駆動能力を備え、高い dV/dt 許容誤差 (100V/ns) と、スイッチノード (HS) における広い負の過渡安全動作領域 (NTSOA) など、非常に優れたノイズおよび過渡耐性を備えています。UCC278X4-Q1 は、SOIC-8 ピン パッケージで提供され、–40℃~150℃の温度範囲で動作するよう設計されています。

UCC278X4-Q1 は、230V のハーフブリッジ ゲート ドライバで、ソース 3.5A、シンク 4A の電流能力を持ち、パワー MOSFET を駆動するよう設計されています。デバイスは、1つのグランド基準チャネル (LO) と、ブートストラップ電源ブリッジ構成の MOSFET を駆動するよう設計された1つのフローティング チャネル (HO) から構成されています。このデバイスは、高速伝搬遅延と、両チャネル間の遅延マッチングに優れています。UCC278X4-Q1 は、8.5V ~ 20V の幅広い VDD 動作電圧を許容してより広範囲のゲート電圧駆動をサポートし、ローサイド (VDD) およびハイサイド (HB) バイアス電源の UVLO 保護も実現します。UCC27834-Q1 にはインターロック機能オプションが含まれており、両方の出力が同時にオンになるのを防ぎます

このデバイスは、堅牢な駆動能力を備え、高い dV/dt 許容誤差 (100V/ns) と、スイッチノード (HS) における広い負の過渡安全動作領域 (NTSOA) など、非常に優れたノイズおよび過渡耐性を備えています。UCC278X4-Q1 は、SOIC-8 ピン パッケージで提供され、–40℃~150℃の温度範囲で動作するよう設計されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC278X4-Q1 高速、自動230V ハーフ ブリッジ ドライバ、3.5A、4A 駆動力、最大 100V/ns のノイズ耐性 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 19日
アプリケーション・ノート 軽量電気自動車 (LEV) での非絶縁型ゲート ドライバの波に乗る PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 11月 21日
アプリケーション・ノート Using Half-Bridge Gate Driver to Achieve 100% Duty Cycle for High Side FET PDF | HTML 2024年 3月 25日
アプリケーション・ノート Challenges and Solutions for Half-Bridge Gate Drivers in Bidirectional DC-DC Converters PDF | HTML 2024年 1月 24日
アプリケーション・ノート Review of Different Power Factor Correction (PFC) Topologies' Gate Driver Needs PDF | HTML 2024年 1月 22日
アプリケーション・ノート Bootstrap Circuitry Selection for Half Bridge Configurations (Rev. A) PDF | HTML 2023年 9月 8日
アプリケーション・ノート ゲート駆動電流を増加させる 2 通りの方法の比較分析 (Rev. A) PDF | HTML 2022年 2月 17日
アプリケーション・ノート Voltage Fed Full Bridge DC-DC & DC-AC Converter High-Freq Inverter Using C2000 (Rev. D) 2021年 4月 7日
アプリケーション・ノート Implementing High-Side Switches Using Half-Bridge Gate Drivers for 48-V Battery. 2020年 5月 12日
アプリケーション概要 External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) 2020年 2月 28日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC27288EVM — UCC27288 100V、3A、8V、UVLO ハーフブリッジ ゲートドライバの評価基板

UCC27288EVM は、2.5A のピークソース電流と 3.5A のピークシンク電流の能力を実現した 100V ハーフ ブリッジ ゲート ドライバである UCC27288D を評価する目的で設計してあります。この EVM は、最大 20V のドライブ電圧に対応する各種パワー MOSFET を駆動するリファレンス デザインの役割を果たします。
ユーザー ガイド: PDF
計算ツール

UCC278X4-CALC UCC278x4 Schematic Review Template

UCC278x4 Schematic Review Template
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian