ホーム パワー マネージメント AC/DC スイッチング レギュレータ AC/DC コントローラ

UCC28950-Q1

アクティブ

車載、同期整流機能搭載、8V ~ 20V、フルブリッジ、位相シフト PWM コントローラ

製品詳細

Topology Phase-shifted full bridge Control mode Current Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Error amplifier, Light-load efficiency, SR logic, Soft start, Soft switching Duty cycle (max) (%) 97
Topology Phase-shifted full bridge Control mode Current Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Error amplifier, Light-load efficiency, SR logic, Soft start, Soft switching Duty cycle (max) (%) 97
TSSOP (PW) 24 49.92 mm² 7.8 x 6.4
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~+125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル H2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C3B
  • 拡張ゼロ電圧スイッチング (ZVS) 範囲
  • 同期整流器 (SR) の直接制御
  • 次のような軽負荷時効率の管理:
    • バースト モード動作
    • 不連続導通モード (DCM)、SR のオン / オフ動的制御
  • 勾配補償と電圧モード制御をプログラム可能な、平均またはピーク電流モード制御
  • 閉ループのソフトスタートおよびイネーブル機能
  • スイッチング周波数を最高 1MHz までプログラム可能、双方向同期あり
  • (±3%) サイクルごとの電流制限保護機能、ヒカップ モードをサポート
  • 150µA のスタートアップ電流
  • VDD 低電圧誤動作防止
  • 幅広い温度範囲:-40℃~+125℃
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~+125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル H2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C3B
  • 拡張ゼロ電圧スイッチング (ZVS) 範囲
  • 同期整流器 (SR) の直接制御
  • 次のような軽負荷時効率の管理:
    • バースト モード動作
    • 不連続導通モード (DCM)、SR のオン / オフ動的制御
  • 勾配補償と電圧モード制御をプログラム可能な、平均またはピーク電流モード制御
  • 閉ループのソフトスタートおよびイネーブル機能
  • スイッチング周波数を最高 1MHz までプログラム可能、双方向同期あり
  • (±3%) サイクルごとの電流制限保護機能、ヒカップ モードをサポート
  • 150µA のスタートアップ電流
  • VDD 低電圧誤動作防止
  • 幅広い温度範囲:-40℃~+125℃

UCC28951-Q1 コントローラは UCC28950-Q1 の拡張版で、UCC28950-Q1 と完全に互換性のあるドロップイン代替品です。使用すべきコントローラを決定するには、アプリケーション ノート『UCC28950-Q1 と UCC28951-Q1 の正しい選び方』を参照します。UCC2895x-Q1 デバイスは、同期整流器 (SR) 出力段の能動制御に加えて、フルブリッジの先進制御を採用しています。

ZVS 動作はさまざまな動作条件で保証されており、負荷電流によって 2 次側同期整流器 (SR) のスイッチング遅延が自動的に調整されるため、システム全体の効率が最大化されます。

『UCC2895x-Q1 600W 位相シフト フルブリッジ設計レビュー / アプリケーション ノート』() を使って、気軽に設計を開始しましょう。

24 ピンの TSSOP パッケージは RoHS に準拠しています。

UCC28951-Q1 コントローラは UCC28950-Q1 の拡張版で、UCC28950-Q1 と完全に互換性のあるドロップイン代替品です。使用すべきコントローラを決定するには、アプリケーション ノート『UCC28950-Q1 と UCC28951-Q1 の正しい選び方』を参照します。UCC2895x-Q1 デバイスは、同期整流器 (SR) 出力段の能動制御に加えて、フルブリッジの先進制御を採用しています。

ZVS 動作はさまざまな動作条件で保証されており、負荷電流によって 2 次側同期整流器 (SR) のスイッチング遅延が自動的に調整されるため、システム全体の効率が最大化されます。

『UCC2895x-Q1 600W 位相シフト フルブリッジ設計レビュー / アプリケーション ノート』() を使って、気軽に設計を開始しましょう。

24 ピンの TSSOP パッケージは RoHS に準拠しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
UCC28951-Q1 アクティブ 車載、SR 制御機能搭載、広い入力電圧範囲向け、グリーン、位相シフト フルブリッジ コントローラ This product is a performance improvement over UCC28019.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC2895x-Q1 車載用 入力電圧範囲の広いアプリケーションに適した 位相シフト フルブリッジ コントローラ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 10月 30日
アプリケーション・ノート UCC28950 600W Phase Shifted Full Bridge Design Review/Application Report (Rev. D) PDF | HTML 2022年 3月 4日
アプリケーション・ノート Making the Correct Choice: UCC28950-Q1 or UCC28951-Q1 2017年 11月 13日
その他の技術資料 Design review of a 2-kW parallelable power supply module 2016年 8月 17日
その他の技術資料 Design review of a 2-kW parallelable power supply module (PPT) 2016年 8月 17日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC28950EVM-442 — UCC28950、600W、位相シフト、フル ブリッジ コンバータ評価基板

UCC28950EVM-442 は、600W の位相シフト フルブリッジ コンバータであり、370V を 410V の DC 入力に変換し、安定化 12V 出力に変換します。このコンバータは、ZVS を最小 50% 負荷まで維持できるよう設計されています。この 600W 評価基板 (EVM) は、UCC28950 制御デバイスを高効率アプリケーションで使用し、50% ~ 100% 負荷で ZVS を達成する方法を提示します。この高効率を実現するため、UCC28950 は、フルブリッジ コンバータの 2 (...)

ユーザー ガイド: PDF
計算ツール

SLUC210 UCC28950 MathCAD Design Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SLUC222 UCC2895x Excel Design Tool

Excel based calculator to design a PSFB power supply
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 24 Ultra Librarian