ADTEC-3P-EBIKE

AD-TEC 电动自行车扭矩与踏频传感器,配备 DRV425 磁电机械式驱动

ADTEC-3P-EBIKE

来源: AD-TEC GmbH
立即订购

概述

AD-TEC is a German deep-tech sensor company that develops contactless, magneto mechanical torque and cadence sensing solutions for eBike and pedal-assist systems, leveraging TI's DRV425 fluxgate magnetometer and a complete TI silicon stack. The AD-TEC eBike sensor is a permanently magnetized sensor shaft that measures the resulting magneto mechanical field distortion to determine pedal torque without strain gauges, slip rings or adhesives. Integrated cadence sensing through TI's TMAG5110 Hall-effect IC provides a complete pedal-assist input signal in a single, compact unit. The solution covers torque ranges up to 150Nm with a maximum of 47kHz analog signal bandwidth and interfaces directly with TI's MSPM0 microcontroller for signal processing and SPI or UART output to the motor controller. Alternative interface configurations are available on request.

特性
  • Contactless torque measurement up to 150Nm without strain gauges or slip rings
  • Integrated cadence sensing through TI’s TMAG5110 Hall-effect IC
  • Maximum 47kHz analog bandwidth for real-time torque at any pedal cadence
  • UART or SPI output compatible with standard eBike motor controllers
  • Evaluation kit: torque shaft + sensor PCB + USB readout live signal in minutes
信号调节器
DRV425 用于开环应用的全集成式磁通门磁传感器

 

并联电压基准
TL431 可调节精密并联稳压器

 

模拟温度传感器
TMP236 具有 19.5mV/°C 增益的 ±2.0°C 模拟输出温度传感器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
LP5907 具有低 IQ 和使能功能的 250mA、低噪声、高 PSRR、超低压降稳压器

 

通用 MCU
MSPM0C1106 具有 64KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器和高级计时器的 32MHz Arm®Cortex®-M0+ MCU

 

霍尔效应锁存器和开关
TMAG5110-Q1 汽车类、高灵敏度、2D、双通道、霍尔效应锁存器
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 AD-TEC GmbH

立即订购并开发

Third-party accessory

ADTEC-TS-0EB1-EVAL — AD-TEC 电动自行车扭矩和踏频评估套件

支持的产品和硬件

ADTEC-TS-0EB1-EVAL AD-TEC 电动自行车扭矩和踏频评估套件

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 AD-TEC GmbH。

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。