产品详情

Type 2D Latch Operate point (typ) (mT) 1.4, 3 Operate point (max) (mT) 2.6, 5.3 Release point (min) (mT) -5.3, -2.6 Supply current (µA) 6000 Bandwidth (kHz) 40 Supply voltage (min) (V) 2.5 Supply voltage (max) (V) 38 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Output Open drain TI functional safety category Functional Safety-Capable
Type 2D Latch Operate point (typ) (mT) 1.4, 3 Operate point (max) (mT) 2.6, 5.3 Release point (min) (mT) -5.3, -2.6 Supply current (µA) 6000 Bandwidth (kHz) 40 Supply voltage (min) (V) 2.5 Supply voltage (max) (V) 38 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Output Open drain TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H3A
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 功能安全型
  • 带有平面和垂直霍尔效应传感器的 2D 感应
  • 与磁铁对齐方式或磁极间距无关的固有正交
  • 提供了两个功能选项:
    • TMAG5110-Q1:独立 2D 输出
    • TMAG5111-Q1:速度和方向输出
  • 超高磁性灵敏度:
    • TMAG511xx2-Q1:±1.4mT(典型值)
    • TMAG511xx4-Q1:±3mT(典型值)
  • 高速 40kHz 检测带宽
  • 工作 VCC 范围为 2.5V 至 38V
  • 开漏输出(10mA 灌电流)
  • 宽工作环境温度范围:
    • -40°C 至 +125°C
  • 保护特性
    • 反向电源保护(高达 -20V)
    • 器件最高支持 40V
    • 输出短路保护
    • 输出电流限制
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H3A
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 功能安全型
  • 带有平面和垂直霍尔效应传感器的 2D 感应
  • 与磁铁对齐方式或磁极间距无关的固有正交
  • 提供了两个功能选项:
    • TMAG5110-Q1:独立 2D 输出
    • TMAG5111-Q1:速度和方向输出
  • 超高磁性灵敏度:
    • TMAG511xx2-Q1:±1.4mT(典型值)
    • TMAG511xx4-Q1:±3mT(典型值)
  • 高速 40kHz 检测带宽
  • 工作 VCC 范围为 2.5V 至 38V
  • 开漏输出(10mA 灌电流)
  • 宽工作环境温度范围:
    • -40°C 至 +125°C
  • 保护特性
    • 反向电源保护(高达 -20V)
    • 器件最高支持 40V
    • 输出短路保护
    • 输出电流限制

TMAG5110-Q1 和 TMAG5111-Q1 是二维双通道霍尔效应锁存器,通过 2.5V 至 38V 电源供电。由于专为高速和高温电机应用设计,这些器件针对利用旋转磁体的应用进行了优化。通过集成两个传感器和两个单独的信号链,TMAG511x-Q1 可提供两个独立的数字输出用于速度和方向计算 (TMAG5111-Q1),或直接为每个独立锁存器提供数字输出 (TMAG5110-Q1)。这种高度集成允许使用一个 TMAG511x-Q1 器件,而不是两个单独的锁存器。

该器件提供标准的 3mT 工作点以及高灵敏度 1.4mT 工作点。更高的磁性灵敏度可实现灵活的低成本磁体选型和机械部件放置。TMAG511x-Q1 还提供了三个 2 轴组合选项(X-Y、Z-X、Z-Y),以允许传感器相对于磁体灵活放置。

该器件在 –40°C 至 +125°C 的宽环境温度范围内能够保持稳定一致的优异性能。

TMAG5110-Q1 和 TMAG5111-Q1 是二维双通道霍尔效应锁存器,通过 2.5V 至 38V 电源供电。由于专为高速和高温电机应用设计,这些器件针对利用旋转磁体的应用进行了优化。通过集成两个传感器和两个单独的信号链,TMAG511x-Q1 可提供两个独立的数字输出用于速度和方向计算 (TMAG5111-Q1),或直接为每个独立锁存器提供数字输出 (TMAG5110-Q1)。这种高度集成允许使用一个 TMAG511x-Q1 器件,而不是两个单独的锁存器。

该器件提供标准的 3mT 工作点以及高灵敏度 1.4mT 工作点。更高的磁性灵敏度可实现灵活的低成本磁体选型和机械部件放置。TMAG511x-Q1 还提供了三个 2 轴组合选项(X-Y、Z-X、Z-Y),以允许传感器相对于磁体灵活放置。

该器件在 –40°C 至 +125°C 的宽环境温度范围内能够保持稳定一致的优异性能。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TMAG5110 正在供货 高灵敏度、2D、双通道、霍尔效应锁存器 Industrial version
TMAG5111-Q1 正在供货 汽车类、高灵敏度、2D、双通道、速度和方向输出、霍尔效应锁存器 2D latch with speed and direction outputs
功能与比较器件相似
DRV5013-Q1 正在供货 汽车类、高电压(高达 38V)、高带宽 (30kHz) 霍尔效应锁存器 3-wire latch for high-voltage (38 V) operation
DRV5015-Q1 正在供货 汽车类、高灵敏度 (±2mT)、低电压(高达 5.5V)霍尔效应锁存器 3-wire latch for low-voltage (5.5 V) operation

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMAG511x-Q1 2D 双通道、高灵敏度、霍尔效应锁存器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 12月 17日
功能安全信息 TMAG511x-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2024年 12月 17日
应用简报 汽车车身电机中的位置检测 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 11月 20日
产品概述 霍尔效应传感器简介 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 4月 30日
白皮书 位置传感器如何推动汽车和工业应用创新 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 3月 22日
白皮书 位置感測器如何在汽車與工業應用中實現創新 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 3月 22日
白皮书 위치 센서가 차량용 및 산업용 애플리케이션의 혁신을 구현하는 방법 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 3月 22日
应用简报 TI 磁感应仿真器功能简介 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 12月 13日
用户指南 德州仪器 (TI) 磁感应仿真器用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 12月 13日
应用简报 用于开发传感器模块的磁传感器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 8月 14日
应用简报 使用霍尔效应传感器进行多状态位置选择 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 2月 23日
应用简报 增量旋转编码器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 11月 18日
应用手册 Hall Sensor and Magnet Selection for Auto Body Motor Module Design PDF | HTML 2022年 8月 31日
应用手册 Designing With Magnetic Versus Optical Solutions in Incremental Encoders PDF | HTML 2022年 8月 17日
应用简报 Differences Between Optical and Magnetic Incremental Encoders PDF | HTML 2022年 8月 17日
应用手册 TMAG511x 2D Latch Benefits PDF | HTML 2022年 6月 22日
应用手册 使用 2D 霍尔效应来减少增量旋转编码的正交误差 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 5月 26日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

HALL-ADAPTER-EVM — 霍尔传感器分线适配器评估模块

借助 HALL-ADAPTER-EVM 加快开关、锁存器和线性霍尔传感器的原型设计和测试,有助于快速轻松地连接小型 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的霍尔传感器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。支持的封装的完整列表包括 SOT-23、TO-92、X2SON、SOT-23-5/6、2x2 WCS(0.4mm 间距)和 MSOP-8。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.D): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TMAG5110-5111EVM — TMAG511x 高灵敏度 2D 双通道霍尔效应锁存器评估模块

TMAG5110-5111EVM 是一款具有两个霍尔锁存器的旋转编码板,这两个锁存器具有用于实现正交 (TMAG5110) 以及速度和方向输出 (TMAG5111) 的单独电路。它有两个不同的磁体以及两种磁体放置选项,可实现不受磁极间距和磁体位置影响的双锁存器功能。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
Third-party accessory

ADTEC-3P-EBIKE — AD-TEC 电动自行车扭矩与踏频传感器,配备 DRV425 磁电机械式驱动

AD-TEC is a German deep-tech sensor company that develops contactless, magneto mechanical torque and cadence sensing solutions for eBike and pedal-assist systems, leveraging TI's DRV425 fluxgate magnetometer and a complete TI silicon stack. The AD-TEC eBike sensor is a permanently magnetized (...)
来源:AD-TEC GmbH
计算工具

HALL-PROXIMITY-DESIGN Magnetic Sensing Proximity Tool

HALL-PROXIMITY-DESIGN is a software tool that facilitates rapid iterative design for magnet and Hall-effect sensor systems.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR TI Magnetic sensing simulation tool

The TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS) webtool estimates magnetic flux density and TI magnetic sensor outputs for magnetic position sensing systems. Select from our portfolio of magnetic sensors to thoroughly emulate electro-mechanical performance of your design. The tool supports various magnet (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频