AD-TEC GmbH

磁传感器解决方案的应用级设计与量产支持

AD-TEC 开发了非接触式磁感应解决方案,利用 DRV425 磁通门传感器等 TI 磁感应器件实现旋转轴的扭矩感应、机械结构的力和负载测量以及电流测量。

该公司为客户提供系统架构、传感器集成、校准策略和紧凑型感应解决方案产业化等各方面的支持,适用于汽车、机器人和工业应用,具有强大的外部磁场抗扰度。

信号调节器
DRV425 用于开环应用的全集成式磁通门磁传感器

 

并联电压基准
TL431 可调节精密并联稳压器

 

扬声器、电视和条形音频放大器
TPA3118D2 30W 立体声、60W 单声道、4.5V 至 26V 电源电压、模拟输入 D 类音频放大器

 

数字温度传感器
TMP112 具有 I²C/SMBus 的 ±0.5°C、1.4V 至 3.6V 数字温度传感器

 

模拟温度传感器
TMP236 具有 19.5mV/°C 增益的 ±2.0°C 模拟输出温度传感器

 

模拟电流检测放大器
INA241A 具有增强型 PWM 抑制功能的 -5V 至 110V、双向、超精密电流检测放大器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
LP5907 具有低 IQ 和使能功能的 250mA、低噪声、高 PSRR、超低压降稳压器

 

通用 MCU
MSPM0C1106 具有 64KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器和高级计时器的 32MHz Arm®Cortex®-M0+ MCU

 

霍尔效应锁存器和开关
TMAG5110-Q1 汽车类、高灵敏度、2D、双通道、霍尔效应锁存器
联系人
提供的资源
  • Third-party accessory
支持的地区
  • 中国
  • 亚洲其他地区
  • 北美
  • 南美洲
  • 印度
  • 大洋洲
  • 日本
  • 欧洲
  • 非洲
公司总部
  • Eichenweg 10
  • Amerang, 83123
  • Germany

资源

Third-party accessory

ADTEC-3P-EBIKE — AD-TEC 电动自行车扭矩与踏频传感器,配备 DRV425 磁电机械式驱动

AD-TEC is a German deep-tech sensor company that develops contactless, magneto mechanical torque and cadence sensing solutions for eBike and pedal-assist systems, leveraging TI's DRV425 fluxgate magnetometer and a complete TI silicon stack. The AD-TEC eBike sensor is a permanently magnetized (...)
Third-party accessory

ADTEC-3P-STRESSSENSOR — AD-TEC active magnetoelastic stress sensor for steel featuring DRV425

AD-TEC GmbH offers an active magnetoelastic stress sensing solution for structural health monitoring and load measurement in any ferromagnetic steel component, using TI's DRV425 fluxgate magnetometer as the precision field sensing front end. The AD-TEC stress sensor creates an oscillating magnetic (...)
免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。