MSP430F5229

正在供货

具有 128KB 闪存、8KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA 和 1.8V 双电源 I/O 的 25MHz MCU

产品详情

CPU MSP430 Frequency (MHz) 25 Flash memory (kByte) 128 RAM (kByte) 8 ADC type 10-bit SAR Features 1.8V I/O, Real-time clock UART 2 Security Secure debug Number of ADC channels 10 SPI 4 USB No Hardware accelerators 0 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Communication interface I2C, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), TI RTOS Nonvolatile memory (kByte) 128 Number of GPIOs 53 Number of I2Cs 2
CPU MSP430 Frequency (MHz) 25 Flash memory (kByte) 128 RAM (kByte) 8 ADC type 10-bit SAR Features 1.8V I/O, Real-time clock UART 2 Security Secure debug Number of ADC channels 10 SPI 4 USB No Hardware accelerators 0 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Communication interface I2C, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), TI RTOS Nonvolatile memory (kByte) 128 Number of GPIOs 53 Number of I2Cs 2
DSBGA (YFF) 64 12.95999999999999712000000000000016 mm² 3.5999999999999996 x 3.5999999999999996 JRBGA (ZQE) 80 25 mm² 5 x 5 VQFN (RGC) 64 81 mm² 9 x 9
  • 双电源电压器件
    • 主电源 (AVVC,DVVC):
      • 由外部电源供电:
        3.6V 低至 1.8V
      • 多达 22 个通用 I/O,最多可支持 4 个外部中断
    • 低压接口电源 (DVIO):
      • 由独立的外部电源供电:1.62V 至 1.98V
      • 多达 31 个通用 I/O,支持多达 12 个外部中断
      • 串行通信
  • 超低功耗
    • 激活模式 (AM):
      所有系统时钟激活
      在 8MHz,3.0V,闪存程序执行时为 290µA/MHz(典型值)
      在 8MHz,3.0V,RAM 程序执行时为 150µA/MHz(典型值)
    • 待机模式 (LPM3):
      带有晶振的实时时钟 (RTC),看门狗和电源监视器可用,完全 RAM 保持,快速唤醒:
      2.2V 时为 1.9µA,3.0V 时为 2.1µA(典型值)
      低功耗振荡器 (VLO),通用计数器,看门狗和电源监视器可用,完全 RAM 保持,快速唤醒:
      3.0V 时为 1.4µA(典型值)
    • 关闭模式 (LPM4):
      完全 RAM 保持,电源监视器可用,快速唤醒:
      3.0V 时为 1.1µA(典型值)
    • 关断模式 (LPM4.5):
      3.0V 时为 0.18µA(典型值)
  • 在 3.5µs(典型值)内从待机模式唤醒
  • 16 位精简指令集计算机 (RISC) 架构,扩展内存,高达 25MHz 的系统时钟
  • 灵活的电源管理系统
    • 内置可编程的低压降稳压器 (LDO)
    • 电源电压监控、监视、和临时限电
  • 统一时钟系统
    • 针对频率稳定的锁相环 (FLL) 控制环路
    • 低功耗低频内部时钟源 (VLO)
    • 低频修整内部基准源 (REFO)
    • 32kHz 手表晶振 (XT1)
    • 高达 32MHz 的高频晶振 (XT2)
  • 具有 5 个捕捉/比较寄存器的 16 位定时器 TA0,Timer_A
  • 具有 3 个捕捉/比较寄存器的 16 位定时器 TA1,Timer_A
  • 具有 3 个捕捉/比较寄存器的 16 位定时器 TA2,Timer_A
  • 具有 7 个捕捉/比较影子寄存器的 16 位定时器 TB0,Timer_B
  • 2 个通用串行通信接口
    • USCI_A0 和 USCI_A1 每个都支持:
      • 具有自动波特率检测功能的增强型通用异步收发器 (UART)
      • IrDA 编码和解码
      • 同步串行外设接口 (SPI)
    • USCI_B0 和 USCI_B1 每个都支持:
      • I2C
      • 同步串行外设接口 (SPI)
  • 带内部基准、采样与保持功能的 10 位模数转换器 (ADC)
  • 比较器
  • 硬件乘法器支持 32 位运算
  • 串行板上编程,无需外部编程电压
  • 3 通道内部直接内存访问 (DMA)
  • 具有 RTC 特性的基本计时器
  • 器件比较 汇总了可用的系列产品成员
  • 双电源电压器件
    • 主电源 (AVVC,DVVC):
      • 由外部电源供电:
        3.6V 低至 1.8V
      • 多达 22 个通用 I/O,最多可支持 4 个外部中断
    • 低压接口电源 (DVIO):
      • 由独立的外部电源供电:1.62V 至 1.98V
      • 多达 31 个通用 I/O,支持多达 12 个外部中断
      • 串行通信
  • 超低功耗
    • 激活模式 (AM):
      所有系统时钟激活
      在 8MHz,3.0V,闪存程序执行时为 290µA/MHz(典型值)
      在 8MHz,3.0V,RAM 程序执行时为 150µA/MHz(典型值)
    • 待机模式 (LPM3):
      带有晶振的实时时钟 (RTC),看门狗和电源监视器可用,完全 RAM 保持,快速唤醒:
      2.2V 时为 1.9µA,3.0V 时为 2.1µA(典型值)
      低功耗振荡器 (VLO),通用计数器,看门狗和电源监视器可用,完全 RAM 保持,快速唤醒:
      3.0V 时为 1.4µA(典型值)
    • 关闭模式 (LPM4):
      完全 RAM 保持,电源监视器可用,快速唤醒:
      3.0V 时为 1.1µA(典型值)
    • 关断模式 (LPM4.5):
      3.0V 时为 0.18µA(典型值)
  • 在 3.5µs(典型值)内从待机模式唤醒
  • 16 位精简指令集计算机 (RISC) 架构,扩展内存,高达 25MHz 的系统时钟
  • 灵活的电源管理系统
    • 内置可编程的低压降稳压器 (LDO)
    • 电源电压监控、监视、和临时限电
  • 统一时钟系统
    • 针对频率稳定的锁相环 (FLL) 控制环路
    • 低功耗低频内部时钟源 (VLO)
    • 低频修整内部基准源 (REFO)
    • 32kHz 手表晶振 (XT1)
    • 高达 32MHz 的高频晶振 (XT2)
  • 具有 5 个捕捉/比较寄存器的 16 位定时器 TA0,Timer_A
  • 具有 3 个捕捉/比较寄存器的 16 位定时器 TA1,Timer_A
  • 具有 3 个捕捉/比较寄存器的 16 位定时器 TA2,Timer_A
  • 具有 7 个捕捉/比较影子寄存器的 16 位定时器 TB0,Timer_B
  • 2 个通用串行通信接口
    • USCI_A0 和 USCI_A1 每个都支持:
      • 具有自动波特率检测功能的增强型通用异步收发器 (UART)
      • IrDA 编码和解码
      • 同步串行外设接口 (SPI)
    • USCI_B0 和 USCI_B1 每个都支持:
      • I2C
      • 同步串行外设接口 (SPI)
  • 带内部基准、采样与保持功能的 10 位模数转换器 (ADC)
  • 比较器
  • 硬件乘法器支持 32 位运算
  • 串行板上编程,无需外部编程电压
  • 3 通道内部直接内存访问 (DMA)
  • 具有 RTC 特性的基本计时器
  • 器件比较 汇总了可用的系列产品成员

TI 的 MSP430™系列超低功耗微控制器种类繁多,各成员器件配备不同的外设集以满足各类应用的 需要。此架构与多种低功耗模式配合使用,是延长便携式测量应用电池寿命的最优 选择。该器件 具有 一个强大的 16 位 RISC CPU,使用 16 位寄存器以及常数发生器,以便获得最高编码效率。该数控振荡器 (DCO) 可在 3.5µs(典型值)内从低功率模式唤醒至激活模式。

MSP430F522x 系列微控制器配有四个 16 位定时器、一个高性能 10 位 ADC、两个通用串行通信接口 (USCI)、一个硬件乘法器、DMA、比较器和具有报警功能的 RTC 模块。

MSP430F521x 系列包括除 ADC 以外的所有 MSP430F522x 系列的外设。

所有器件均具有一个分离式 I/O 电源系统,无需进行外部电平转换即可与其他具有 1.8V 标称值 I/O 接口的器件无缝连接。

有关完整的模块说明,请参阅《MSP430F5xx 和 MSP430F6xx 系列用户指南》。有关设计指南,请参阅《使用 MSP430F522x 和 MSP430F521x 器件进行设计》

TI 的 MSP430™系列超低功耗微控制器种类繁多,各成员器件配备不同的外设集以满足各类应用的 需要。此架构与多种低功耗模式配合使用,是延长便携式测量应用电池寿命的最优 选择。该器件 具有 一个强大的 16 位 RISC CPU,使用 16 位寄存器以及常数发生器,以便获得最高编码效率。该数控振荡器 (DCO) 可在 3.5µs(典型值)内从低功率模式唤醒至激活模式。

MSP430F522x 系列微控制器配有四个 16 位定时器、一个高性能 10 位 ADC、两个通用串行通信接口 (USCI)、一个硬件乘法器、DMA、比较器和具有报警功能的 RTC 模块。

MSP430F521x 系列包括除 ADC 以外的所有 MSP430F522x 系列的外设。

所有器件均具有一个分离式 I/O 电源系统,无需进行外部电平转换即可与其他具有 1.8V 标称值 I/O 接口的器件无缝连接。

有关完整的模块说明,请参阅《MSP430F5xx 和 MSP430F6xx 系列用户指南》。有关设计指南,请参阅《使用 MSP430F522x 和 MSP430F521x 器件进行设计》

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
MSPM0G1507 正在供货 具有 128KB 闪存、32KB SRAM、2 个 4Msps ADC、12 位 DAC、3 个 COMP、2 个运算放大器、MATHACL 的 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU Alternate available, lower cost, better features, and performance with MSPM0G1507

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 22
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 MSP430F522x/MSP430F521x 混合信号微控制器 数据表 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2018年 11月 1日
* 勘误表 MSP430F5229 Microcontroller Errata (Rev. AB) PDF | HTML 2021年 10月 21日
* 用户指南 MSP430x5xx and MSP430x6xx Family User's Guide (Rev. Q) 2018年 8月 17日
应用手册 从 MSP430™ MCU 到 MSPM0 MCU 的迁移指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 2日
应用手册 使用 MSP430 图形库时的设计注意事项 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 8月 15日
应用手册 ESD 二极管电流规格 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 9月 20日
应用手册 MSP430 系统级 ESD 注意事项 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 30日
用户指南 MSP430™ MCU 开发指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 10日
更多文献资料 MSP430TM 开发手册_MSP430 Hands-on Training (Rev. A) 2020年 10月 20日
应用手册 MSP 代码保护功能 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2020年 4月 20日
应用手册 MSP430™ 系统级 ESD 故障排除指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2020年 4月 20日
应用手册 Designing with MSP430F522x and MSP430F521x Devices (Rev. A) PDF | HTML 2018年 10月 4日
应用手册 Software I2C on MSP430 MCUs (Rev. A) 2018年 7月 2日
白皮书 Capacitive Touch and MSP Microcontrollers (Rev. A) 2017年 4月 27日
应用手册 Migrating from the MSP430F5xx,F6xx Family to the MSP430FR58xx/FR59xx/68xx Family (Rev. D) 2016年 11月 3日
应用手册 General Oversampling of MSP ADCs for Higher Resolution (Rev. A) PDF | HTML 2016年 4月 1日
功能安全信息 Safety Manual for MSP430G2xx, F5xx, and FR57xx in IEC 60730 Safety Applications (Rev. A) 2016年 1月 12日
应用手册 MSP430 Firmware Updates over I2C using Linux 2015年 12月 7日
白皮书 Industrial Communications Solutions Featuring MSP Microcontrollers 2015年 1月 26日
应用手册 Using the MSP430 Timer_D Module in Hi-Resolution Mode 2013年 10月 2日
应用手册 Low-Power Pedometer Using an MSP430 MCU 2013年 5月 28日
应用手册 Enabling Low-Power Windows 8 HID Over I2C Applications Using MSP430 MCUs 2012年 11月 30日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

CC2564MODAEM — 带集成天线的双模 Bluetooth® CC2564 模块评估板

CC2564MODAEM 评估板包含蓝牙 BR/EDR/LE HCI 解决方案。bCC2564MODA 基于 TI 的 CC2564B 双模蓝牙单芯片器件,旨在用于评估和设计,减少设计工作量并加快上市速度。


为提供完整的评估解决方案,CC2564MODAEM 板可直接插入 TI 硬件开发套件,包括 MSP-EXP430F5529、MSP-EXP430F5438、DK-TM4C123G 和 DK-TM4C129X。此外,MSP430 和 TM4C12x MCU 还提供了经过认证且免专利费的 TI 蓝牙协议栈 (TIBLUETOOTHSTACK-SDK)。


CC2564MODA (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

ALGO-3P-UISP1-TI — 适用于德州仪器 (TI) 器件的 Algocraft μISP1 编程器

μISP 既可以连接到主机 PC(内置 RS-232、USB 和 LAN 连接),也可以在独立模式下运行。

只需按下 START 按钮或通过某些 TTL 控制线,即可在独立模式下执行编程周期。

其紧凑的尺寸和多功能性便于集成到生产环境、手动和自动流程中。

来源:Algocraft
开发套件

MSP-TS430RGC64C — 仅适用于 MSP430F52xx 64 引脚目标板

MSP-TS430RGC64C 是独立的 64 引脚 ZIF 插座目标板,用于通过 JTAG 接口或 Spy Bi-Wire(2 线式 JTAG)协议对 MSP430 系统内置器件进行编程和调试。该开发板支持采用 64 引脚 QFN 封装(TI 封装代码:RGC)的所有 MSP430F52xx 器件。

此套件仅包含 MSP430F5229 样片。对于 MSP430F523xMSP430F524xMSP430F5259 器件,请从产品页订购免费样片。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.AH): PDF | HTML
TI.com 上无现货
硬件编程工具

MSP-FET — MSP MCU 编程器和调试器

MSP-FET 是功能强大的仿真开发工具(通常称为调试探针),可让用户快速开始在 MSP 低功耗微控制器 (MCU) 上进行开发。

它支持通过 JTAG 和 SBW 接口进行编程和实时调试。此外,MSP-FET 还可在计算机的 USB 接口和 MSP UART 间提供反向通道 UART 连接。这为 MSP 编程器提供了一种便捷方法,实现了 MSP 和在计算机上运行的终端之间的串行通信。它还支持使用 BSL(引导加载程序)经由 UART 和 I2C 通信协议将程序(通常称为固件)加载到 MSP 目标中。

USB 接口将 MSP-FET 连接至计算机,而 14 引脚连接器提供对 MSP (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.AH): PDF | HTML
TI.com 上无现货
硬件编程工具

ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! 编程器

WriteNow! 系列系统内编程器是编程行业的突破性产品。该系列编程器支持来自不同制造商的众多器件(微控制器、存储器、CPLD 和其他可编程器件),并具有紧凑的尺寸,方便与 ATE/固定装置集成。它们可独立运行,也可连接到主机 PC(内置 RS-232、LAN 和 USB 连接),并附带易于使用的软件实用程序。

来源:Algocraft
软件开发套件 (SDK)

MSP430-SDK 适用于 MSP430 微控制器的 MSPWare

MSP430-SDK is a collection of resources that help users to write effective code for MSP430 microcontrollers (MCUs). These resources support ALL MSP430 microcontrollers. As one user mentioned, “It’s essentially everything developers need to become MSP430 microcontroller experts!”

This collection of (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

浏览 下载选项
软件开发套件 (SDK)

TIBLUETOOTHSTACK-SDK — TI 双模 Bluetooth® 栈

TI 双模蓝牙协议栈支持蓝牙 + 低功耗蓝牙,且包含实施蓝牙 4.0/4.1/4.2 规范的单模和双模产品。该蓝牙栈已完全获得蓝牙特别兴趣小组 (SIG) 的认可、认证且免版费,提供了简单命令行示例应用以加速开发,并可按需提供 MFI 功能。

该栈与以下器件配合使用:

1 有关更多详细信息,请参阅表

MCU (...)

用户指南: PDF | HTML
用户指南: PDF
应用软件和框架

MSP430-IEC60730-SW-PACKAGE IEC60730 软件包

The IEC60730 MSP430 software package was developed to be useful in assisting customers in complying with IEC 60730-1:2010 (Automatic Electrical Controls for Household and Similar Use – Part 1: General Requirements) for up to Class B products, which includes home appliances, arc detectors, (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
代码示例或演示

SLAC555 MSP430F522x, MSP430F521x Code Examples

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

驱动程序或库

CC256XMSPBTBLESW — 用于 MSP430 上的 CC256x 的 Stonestreet One BT+BLE 堆栈和配置文件

基于 MSP430™ MCU 软件的 TI 双模蓝牙堆栈(适用于蓝牙 + 蓝牙低功耗)可支持 MSP430 MCU,且同时包含实施蓝牙 4.0 规范的单模和双模产品。该蓝牙堆栈已完全通过认证(QDID 37180 和 QDID 42849),同时还可提供简易命令行示例应用以加速开发,并可按需提供 MFI 功能。

为实现完整的评估解决方案,CC256XMSPBTBLESW 可直接与 TI 硬件开发套件 MSP-EXP430F5529 和 MSP-EXP430F5438 搭配使用。此外,适用于 MSP430 MCU 的堆栈已通过认证且免专利费。

该软件可与所有 CC256x EM (...)

用户指南: PDF
用户指南: PDF
驱动程序或库

MSP-DSPLIB MSP 微控制器的数字信号处理 (DSP) 库

The TI MSP430™ Digital Signal Processing library is a set of optimized functions to perform common signal processing operations for MSP430 microcontrollers. These functions are used in applications where processing-intensive transforms are done in real-time for minimal energy and with very (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

浏览 下载选项
驱动程序或库

MSP-GRLIB MSP 图形库

The MSP Graphics Library is a royalty-free set of graphics primitives for displaying images or creating graphical user interfaces (GUIs) on MSP430 and MSP432 microcontroller-based boards that use a graphical display. The graphics library consists of two functional layers: 1) the display driver (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

浏览 下载选项
驱动程序或库

MSPMATHLIB — MSP430 的数学库

Continuing to innovate in the low power and low cost microcontroller space, TI brings you MSPMATHLIB. Leveraging the intelligent peripherals of our devices, this floating point math library of scalar functions brings you up to 26x better performance.

Mathlib is easy to integrate into your designs. (...)

用户指南: PDF
入门

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is an integrated development environment for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices, and radar sensors. CCStudio IDE is available as desktop or cloud-based applications. The cloud version (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
IDE、配置、编译器或调试器

ENERGYTRACE — EnergyTrace 技术

EnergyTrace™ software for MSP430™ MCUs, MSP432™ MCUs, CC13xx wireless MCUs and CC26xx wireless MCUs is an energy-based code analysis tool that measures and displays the energy profile of an application and helps optimize it for ultra-low-power consumption.

As most developers know, it is difficult (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.AS): PDF
IDE、配置、编译器或调试器

IAR-KICKSTART — IAR Embedded Workbench

IAR Embedded Workbench 提供了一个完整的开发工具链,用于为您选择的目标微控制器构建和调试嵌入式应用。随附的 IAR C/C++ 编译器可为您的应用生成高度优化的代码,而 C-SPY 调试器是一款完全集成的调试器,适用于源代码级调试和反汇编级调试,支持复杂代码和数据断点。

关键组件:

  • 附带项目管理工具和编辑器的集成开发环境。
  • 高度优化 C 和 C++ 编译器。
  • 多文件编译支持。
  • 运行时库。
  • 链接器和库工具。
  • 具有 MSP 仿真器的 IAR C-SPY 调试器,支持在硬件(包括 TI-RTOS)上进行 RTOS 感知调试。
  • MSP-FET 调试器,支持特定 MCU。
  • 支持 (...)
来源:IAR Systems
用户指南: PDF
最新英语版本 (Rev.AS): PDF
线上培训

MSP430-ACADEMY MSP430™ academy

MSP430™ academy delivers easy-to-use training modules that span a wide range of topics and LaunchPads in the MSP430 MCU portfolio.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

操作系统 (OS)

WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SafeRTOS 预先认证的安全 RTOS

SAFERTOS® 是专为嵌入式处理器设计的独特实时操作系统。它通过了 TÜV SÜD 的 IEC 61508 SIL3 和 ISO 26262 ASILD 标准的预先认证。SAFERTOS® 是由 WHIS 的专家团队专为安全而设计的,并在全球范围内用于安全关键型应用。WHIS 和德州仪器 (TI) 合作已有十多年。在此期间,WHIS 已将 SAFERTOS® 移植到各种 TI 处理器中,支持所有常用内核,并可按需提供其他架构。SAFERTOS® 针对您的特定处理器/编译器组合进行定制,并随附完整的源代码和设计保证包,在整个设计生命周期中提供完全透明度。许多 WHIS 客户使用 (...)
软件编程工具

MSP-GANG-SOFTWARE MSP-GANG 软件

The MSP Gang Programmer (MSP-GANG) is a MSPM0/MSP430/MSP432 device programmer that can program up to eight identical devices at the same time.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
软件编程工具

MSP430-FLASHER 适用于 MSP430™ 和 SimpleLink™ MSP432™ MCU 的命令行编程器

MSPFlasher is an open-source, shell-based (command line) interface for programming MSP430™ and MSP432™ microcontrollers (MCUs) through JTAG and provides the most common programming functions. MSP Flasher can be used to download binary files directly to memory without the need of an IDE (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
软件编程工具

UNIFLASH 适用于大多数 TI 微控制器 (MCU) 和毫米波传感器的 UniFlash

UniFlash is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces and can be run on (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
设计工具

MSP-3P-SEARCH — MSP 第三方搜索工具

TI 与多家公司携手推出适用于 TI MSP 器件的各种解决方案和服务。这些公司可使用 MSP 器件加速您的量产流程。下载此搜索工具,快速浏览第三方详细信息,并寻找合适的第三方来满足您的需求。

合作伙伴来自不同的地区,他们为不同的应用提供解决方案,如模块、闪存编程和完整解决方案。您可以根据地区、产品或技术需求选择合适的第三方。

该工具分为两大类 - 应用及闪存编程解决方案和服务。

  • 应用包括不同种类的硬件和软件解决方案,例如模块、完整解决方案或软件服务。
  • 闪存编程解决方案包括来自不同国家/地区的编程服务提供商提供的服务。
参考设计

BT-MSPAUDSOURCE-RD — 蓝牙和 MSP MCU 音频源参考设计

客户可以使用蓝牙和低功耗 MSP 微控制器音频源参考设计为低端、低功耗音频源解决方案创建各种应用,适用于玩具、投影仪、智能遥控器和任何音频流配件等应用。此参考设计是一种具有成本效益的音频实现方案,并提供完整的设计文件,可让您将精力集中于应用和最终产品开发。此参考设计还提供了 TI 蓝牙协议栈。
用户指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YFF) 64 Ultra Librarian
JRBGA (ZQE) 80 Ultra Librarian
VQFN (RGC) 64 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频