AFE53902-Q1
- 符合汽车应用要求的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
- 多斜率热折返
- 10 位模数转换器 (ADC) 输入
- 数模转换器 (DAC) 输出
- 10 位 ( AFE53902-Q1)
- 8 位 ( AFE43902-Q1)
- 具有 7 位占空比的脉宽调制 (PWM) 输出
- 从非易失性存储器 (NVM) 中独立运行
- 基于查找表 (LUT) 的参数配置
- 用于热敏电阻的分段线性器
- 自动检测 I 2C 或 SPI
- 1.62V V IH (V DD = 5.5V)
- VREF/MODE 引脚可在编程模式和独立模式之间进行选择
- 用户可编程 NVM
- 内部、外部或 VDD 基准
- 宽工作范围
- 电源:1.8V 至 5.5V
- 微型封装:16 引脚 WQFN (3mm × 3mm)
10 位 AFE53902-Q1 和 8 位 AFE43902-Q1 器件 ( AFEx3902-Q1) 是用于实现 LED 照明多斜率热折返的双通道智能模拟前端 (AFE)。LED 灯的输出随着温度的升高而降低。多斜率热折返有助于使 LED 的光输出保持稳定,无论温度如何变化,同时将 LED 温度限制为编程的阈值。
AFEx3902-Q1 具有用于温度输入的 ADC 和作为输出的 DAC 或 PWM 发生器。这些器件具有已预编程为多斜率热折返控制器的集成状态机。 AFEx3902-Q1 非常适用于汽车尾灯和前照灯以及园艺灯热折返。 AFEx3902-Q1 的运行可以独立于编程到 NVM 中的参数,因此可为 无处理器的 应用和设计重用启用这些智能 AFE。这些器件还会自动检测 I 2C 或 SPI,并具有内部基准。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
AFE539A4EVM — AFE539A4 评估模块
AFE539A4EVM 是一个易于使用的平台,用于评估 AFE539A4 的功能和性能。AFE539A4EVM 具有板载控制器,可轻松与 GUI 连接。AFE539A4EVM 硬件针对常见的器件应用(热电冷却控制)进行配置。
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
支持的产品和硬件
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。