产品详情

我们无法提供此信息。请参阅产品数据表
WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • 符合汽车应用要求的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
  • 多斜率热折返
    • 10 位模数转换器 (ADC) 输入
    • 数模转换器 (DAC) 输出
      • 10 位 ( AFE53902-Q1)
      • 8 位 ( AFE43902-Q1)
    • 具有 7 位占空比的脉宽调制 (PWM) 输出
    • 从非易失性存储器 (NVM) 中独立运行
    • 基于查找表 (LUT) 的参数配置
    • 用于热敏电阻的分段线性器
  • 自动检测 I 2C 或 SPI
    • 1.62V V IH (V DD = 5.5V)
  • VREF/MODE 引脚可在编程模式和独立模式之间进行选择
  • 用户可编程 NVM
  • 内部、外部或 VDD 基准
  • 宽工作范围
    • 电源:1.8V 至 5.5V
  • 微型封装:16 引脚 WQFN (3mm × 3mm)
  • 符合汽车应用要求的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
  • 多斜率热折返
    • 10 位模数转换器 (ADC) 输入
    • 数模转换器 (DAC) 输出
      • 10 位 ( AFE53902-Q1)
      • 8 位 ( AFE43902-Q1)
    • 具有 7 位占空比的脉宽调制 (PWM) 输出
    • 从非易失性存储器 (NVM) 中独立运行
    • 基于查找表 (LUT) 的参数配置
    • 用于热敏电阻的分段线性器
  • 自动检测 I 2C 或 SPI
    • 1.62V V IH (V DD = 5.5V)
  • VREF/MODE 引脚可在编程模式和独立模式之间进行选择
  • 用户可编程 NVM
  • 内部、外部或 VDD 基准
  • 宽工作范围
    • 电源:1.8V 至 5.5V
  • 微型封装:16 引脚 WQFN (3mm × 3mm)

10 位 AFE53902-Q1 和 8 位 AFE43902-Q1 器件 ( AFEx3902-Q1) 是用于实现 LED 照明多斜率热折返的双通道智能模拟前端 (AFE)。LED 灯的输出随着温度的升高而降低。多斜率热折返有助于使 LED 的光输出保持稳定,无论温度如何变化,同时将 LED 温度限制为编程的阈值。

AFEx3902-Q1 具有用于温度输入的 ADC 和作为输出的 DAC 或 PWM 发生器。这些器件具有已预编程为多斜率热折返控制器的集成状态机。 AFEx3902-Q1 非常适用于汽车尾灯和前照灯以及园艺灯热折返。 AFEx3902-Q1 的运行可以独立于编程到 NVM 中的参数,因此可为 无处理器的 应用和设计重用启用这些智能 AFE。这些器件还会自动检测 I 2C 或 SPI,并具有内部基准。

10 位 AFE53902-Q1 和 8 位 AFE43902-Q1 器件 ( AFEx3902-Q1) 是用于实现 LED 照明多斜率热折返的双通道智能模拟前端 (AFE)。LED 灯的输出随着温度的升高而降低。多斜率热折返有助于使 LED 的光输出保持稳定,无论温度如何变化,同时将 LED 温度限制为编程的阈值。

AFEx3902-Q1 具有用于温度输入的 ADC 和作为输出的 DAC 或 PWM 发生器。这些器件具有已预编程为多斜率热折返控制器的集成状态机。 AFEx3902-Q1 非常适用于汽车尾灯和前照灯以及园艺灯热折返。 AFEx3902-Q1 的运行可以独立于编程到 NVM 中的参数,因此可为 无处理器的 应用和设计重用启用这些智能 AFE。这些器件还会自动检测 I 2C 或 SPI,并具有内部基准。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
AFE53902-Q1 正在供货 具有用于多斜率热折返控制的 ADC 和 PWM 输出的汽车类、10 位、双通道智能 DAC 10-bit device

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 AFEx3902-Q1 具有 I2C 和 SPI、用于实现多斜率热折返和基于 LUT 的控制的智能模拟前端 (AFE) 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 4月 5日
产品概述 智能 DAC 产品选型指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 7月 18日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估模块 (EVM) 用 GUI

SMART-DAC-EVM-GUI Smart DAC and smart AFE evaluation module software

This GUI interfaces with the on board controller of the smart DAC and smart AFE EVM ecosystem.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频