FLINK3V8BT-85

用于 FPD 链接系列串行器和解串器 LVDS 器件的评估套件

FLINK3V8BT-85

立即订购

概述

FPD-Link evaluation kit contains a Transmitter (Tx) board, a Receiver (Rx) board along with interfacing cables. This kit will demonstrate the chipsets interfacing from test equipment or a graphics controller using Low Voltage Differential Signaling (LVDS) to a receiver board.

The Transmitter board accepts LVTTL/LVCMOS RGB signals from the graphics controller along with the clock signal. The LVDS Transmitter converts the LVTTL/LVCMOS parallel lines into four serialized LVDS data pairs plus a LVDS clock. The serial data streams toggle at 3.5 times the clock rate.

The Receiver board accepts the LVDS serialized data streams plus clock and converts the data back into parallel LVTTL/LVCMOS RGB signals and clock for the panel timing controller.

FPD-Link 串行器/解串器
DS90C363B +3.3V 可编程 LVDS 发送器 18 位平板显示器 (FPD) 链路 - 65MHz DS90CF363B +3.3V 下降沿 LVDS 发送器 18 位平板显示器 (FPD) 链路 - 65MHz DS90CF364 +3.3V LVDS 接收器 18 位平板显示器 (FPD) 链路 — 65MHz DS90CF364A +3.3V LVDS 接收器 18 位平板显示器 (FPD) 链路 - 65MHz DS90CF366 +3.3V LVDS 接收器 18 位平板显示器 (FPD) 链路 - 85MHz DS90CF383B +3.3V LVDS 发送器 24 位平板显示器 (FPD) 链路 - 65MHz DS90CF384 +3.3V LVDS 接收器 24 位平板显示器 (FPD) 链路 — 65MHz DS90CF384A +3.3V LVDS 接收器 24 位平板显示器 (FPD) 链路 - 65MHz DS90CF386 +3.3V LVDS 接收器 24 位平板显示器 (FPD) 链路 - 85MHz DS90CR286A-Q1 +3.3V 上升沿数据选通 LVDS 28 位汽车类 Channel Link 接收器 - 66MHz DS90CR286AT-Q1 3.3V 上升沿数据选通信号 LVDS 接收器 28 位 Channel Link 66MHz

 

其他接口
DS90C365A +3.3V 可编程 LVDS 发送器 18 位平板显示链路 - 87.5MHz DS90C385A LVDS 发送器平板显示器 (85MHz) DS90CR285 +3.3V 上升沿数据选通 LVDS 28 位通道链路发射器 — 66MHz DS90CR286A +3.3V 上升沿数据选通 LVDS 28 位 Channel Link 接收器 - 66MHz DS90CR287 +3.3V 上升沿数据选通 LVDS 28 位通道链路发射器 — 85MHz DS90CR288A +3.3V 上升沿数据选通 LVDS 28 位频道链接接收器 - 85 MHz
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

FLINK3V8BT-85/NOPB — 用于 FPD 链接系列串行器和解串器 LVDS 器件的评估套件

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

FLINK3V8BT-85/NOPB 用于 FPD 链接系列串行器和解串器 LVDS 器件的评估套件

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 FLINK3V8BT-85/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 FLINK3V8BT-85 Evaluation Kit (Rev. A) 2016-8-24

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频