LEDMCUEVM-132
适用于 LED 用 MSP432E401Y MCU 通信板的评估模块
LEDMCUEVM-132
概述
LEDMCUEVM-132 实现了支持总线上多个器件的 SPI 通信、用于 LMM 系列器件的 UART 通信、用于供 UART 控制 LMM 系列器件的 CAN 收发器、用于调光的 4 个 PWM 信号、多个 IO、隔离式 5V 电源、数字隔离器,以及带有收发器的标准 CAN 总线。
特性
- 支持总线上多达 6 个器件的 SPI 通信
- UART 通信可与 LMM 产品配合使用
- 用于 UART 通信和 CAN 协议通信的 CAN 收发器
- 用于 PWM 调光的 4 个专用 PWM 信号
- 支持特殊功能的多个 GPIO
- 用于所有 MSP432 信号保护的数字隔离器
- 隔离式 5V 电源
- LEDMCUEVM-132 通信板
- USB 转微型电缆
Arm Cortex-M4 MCU
汽车 LED 驱动器
开始使用
- 申请 LEDMCUEVM-132
- 申请下载 LED-CONTROLLER-GUI 评估软件包 - 需签署保密协议
- 根据 LEDMCUEVM-132 用户指南开始进行开发
立即订购并开发
评估板
LEDMCUEVM-132 — 用于 LED 评估模块的 MSP432E401Y MCU 通信板
支持的产品和硬件
LEDMCUEVM-132 — 用于 LED 评估模块的 MSP432E401Y MCU 通信板
评估板
TPS92520EVM-133 — 适用于汽车前照灯 ECU 评估模块的 TPS92520-Q1 降压变换器
支持的产品和硬件
TPS92520EVM-133 — 适用于汽车前照灯 ECU 评估模块的 TPS92520-Q1 降压变换器
设计工具
LED-CONTROLLER-GUI — TPS92518-Q1, TPS92520-Q1, and TPS92682-Q1 evaluation software
支持的产品和硬件
产品
汽车 LED 驱动器
硬件开发
评估板
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用户指南 | LEDMCUEVM-132 MSP432™ LED 控制器评估模块 | 英语版 | PDF | HTML | 2022-1-3 | ||
| 证书 | LEDMCUEVM-132 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020-10-2 |