主页 电源管理 LED 驱动器 汽车 LED 驱动器

TPS92543-Q1

正在供货

具有 2A 同步 CC 降压和旁路 FET 控制器的汽车级 65V 同步升压控制器

产品详情

Number of channels 2 Topology Boost Controller, Floating Switch, Synchronous Buck Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 65 Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 65 Iout (max) (A) 2 Iq (typ) (mA) 2500 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features EEPROM, Fault Detection, LED Open Detection, LED Short Detection, Precision Dimming Control, Thermal Error Flag, Thermal shutdown, UART
Number of channels 2 Topology Boost Controller, Floating Switch, Synchronous Buck Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 65 Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 65 Iout (max) (A) 2 Iq (typ) (mA) 2500 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features EEPROM, Fault Detection, LED Open Detection, LED Short Detection, Precision Dimming Control, Thermal Error Flag, Thermal shutdown, UART
HTQFP (PHP) 48 81 mm² 9 x 9 HTQFP (PKD) 48 81 mm² 9 x 9
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 1 级:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM 分类等级 H1C
    • 器件 CDM 分类等级 C5
  • 功能安全型
    • 可提供用于功能安全系统设计的文档
  • 4.5V 到 65V 的宽输入电压范围
  • 具有集成开关的同步降压
    • 持续输出电流高达 2A,精度为 4%
  • 同步升压控制器
    • 可编程输出电压高达 65V
  • 用于分流 FET 调光的六个悬空栅极驱动器
    • 可编程宽度和相位设置
    • 可编程 PWM 频率
  • 用于降低 EMI 的升压和降压展频
  • 降压开关过热保护
  • UART 串行通信
    • 用于系统时钟的内部振荡器
    • LMM 兼容
  • 内部 EEPROM
    • 默认设置
    • 客户校准数据
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 1 级:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM 分类等级 H1C
    • 器件 CDM 分类等级 C5
  • 功能安全型
    • 可提供用于功能安全系统设计的文档
  • 4.5V 到 65V 的宽输入电压范围
  • 具有集成开关的同步降压
    • 持续输出电流高达 2A,精度为 4%
  • 同步升压控制器
    • 可编程输出电压高达 65V
  • 用于分流 FET 调光的六个悬空栅极驱动器
    • 可编程宽度和相位设置
    • 可编程 PWM 频率
  • 用于降低 EMI 的升压和降压展频
  • 降压开关过热保护
  • UART 串行通信
    • 用于系统时钟的内部振荡器
    • LMM 兼容
  • 内部 EEPROM
    • 默认设置
    • 客户校准数据

TPS92543 器件包含一个同步升压控制器和一个单片同步降压 LED 驱动器,具有 4.5V 至 65V 的宽降压输入工作电压范围。TPS92543 包含三个串联的浮动旁路 FET 控制器的两个子灯串。

同步升压控制器实现了一个峰值电流模式控制器,可在恒定电压模式下运行。升压转换器经过编程,可与另一个 TPS92543 一起实现双相运行。可使用可编程 8 位 DAC 对输出电压进行编程。

单片同步降压驱动器可实现自适应导通时间平均电流模式控制功能,经设计可与分流 FET 调光技术和基于 LED 矩阵管理器的动态光束前照灯兼容。自适应导通时间控制功能可提供近乎恒定的开关频率,频率设置范围为 100kHz 至 1.0MHz。电感器电流检测和闭环反馈功能可在宽的输入电压、输出电压和环境温度范围内实现优于 ±4% 的精度。

TPS92543 包含三个串联的浮动旁路 FET 控制器的两个子灯串,可执行 LED 并联 FET 调光。每个控制器都可以执行 FET 调光,段电压高达 55V。器件包括用于每个单独段相移和脉冲宽度的可编程寄存器。

TPS92543 包括一个内部振荡器。UART 串行接口与 TPS9266x 和 TPS9254x 器件兼容。内部 EEPROM 可存储系统默认值以及校准和照明模块数据。四个可配置的 MPIO 可配置为数字输入或输出,或者 ADC 输入,用于系统温度补偿、LED 分级和编码。

TPS92543-Q1 采用 7.0mm × 7.0mm 热增强型 48 引脚 HTQFP 封装,具有外露焊盘。

TPS92543 器件包含一个同步升压控制器和一个单片同步降压 LED 驱动器,具有 4.5V 至 65V 的宽降压输入工作电压范围。TPS92543 包含三个串联的浮动旁路 FET 控制器的两个子灯串。

同步升压控制器实现了一个峰值电流模式控制器,可在恒定电压模式下运行。升压转换器经过编程,可与另一个 TPS92543 一起实现双相运行。可使用可编程 8 位 DAC 对输出电压进行编程。

单片同步降压驱动器可实现自适应导通时间平均电流模式控制功能,经设计可与分流 FET 调光技术和基于 LED 矩阵管理器的动态光束前照灯兼容。自适应导通时间控制功能可提供近乎恒定的开关频率,频率设置范围为 100kHz 至 1.0MHz。电感器电流检测和闭环反馈功能可在宽的输入电压、输出电压和环境温度范围内实现优于 ±4% 的精度。

TPS92543 包含三个串联的浮动旁路 FET 控制器的两个子灯串,可执行 LED 并联 FET 调光。每个控制器都可以执行 FET 调光,段电压高达 55V。器件包括用于每个单独段相移和脉冲宽度的可编程寄存器。

TPS92543 包括一个内部振荡器。UART 串行接口与 TPS9266x 和 TPS9254x 器件兼容。内部 EEPROM 可存储系统默认值以及校准和照明模块数据。四个可配置的 MPIO 可配置为数字输入或输出,或者 ADC 输入,用于系统温度补偿、LED 分级和编码。

TPS92543-Q1 采用 7.0mm × 7.0mm 热增强型 48 引脚 HTQFP 封装,具有外露焊盘。

下载 观看带字幕的视频 视频

申请了解更多信息

可提供完整数据表和其他信息。立即申请

可提供功能安全手册、报告和定量分析报告(需要 NDA)。立即申请

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS92543-Q1 具有 2A 同步 CC 降压和旁路 FET 控制器的汽车级 65V 同步升压控制器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 10月 21日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LEDMCUEVM-132 — 适用于 LED 用 MSP432E401Y MCU 通信板的评估模块

LEDMCUEVM-132 实现了支持总线上多个器件的 SPI 通信、用于 LMM 系列器件的 UART 通信、用于供 UART 控制 LMM 系列器件的 CAN 收发器、用于调光的 4 个 PWM 信号、多个 IO、隔离式 5V 电源、数字隔离器,以及带有收发器的标准 CAN 总线。

用户指南: PDF
英语版: PDF
评估板

TPS92543EVM — TPS92543-Q1 评估模块

TPS92543/1-Q1 器件实施了一个具有峰值电流模式控制器(恒定电压 (CV) 模式)和单片同步降压 LED 驱动器(具有自适应导通时间平均电流模式控制功能)的同步升压控制器。TPS92543-Q1 与分流 FET 调光技术和基于 LED 矩阵管理器的动态光束前照灯兼容。自适应导通时间控制功能可提供近乎恒定的开关频率,频率设置范围为 100kHz 至 1MHz。电感器电流感应和闭环反馈功能可在较宽的输入电压、输出电压和环境温度范围内实现 ±4% 以上的精度。

驱动程序或库

TPS9254X-DESIGN-RESOURCES TPS9254x design resources

TPS9254x Design Resources
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

驱动程序或库

TPS9254X-FS-NDA TPS9254x functional safety documentation - NDA restrictions

TPS9254x functional safety documentation - NDA restrictions
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTQFP (PHP) 48 Ultra Librarian
HTQFP (PKD) 48 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频