TPS92542-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 1 级:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM 分类等级 H1C
- 器件 CDM 分类等级 C5
- 功能安全型
- 可提供用于功能安全系统设计的文档
- 4.5V 到 65V 的宽输入电压范围
-
具有集成开关的双通道同步降压控制器
-
可配置恒压 (CV) 和恒流 (CC) 运行
- 持续输出电流高达 2A
- 4% 调节精度(电压和电流模式)
- 同步升压控制器
- 可编程输出电压高达 65V
- 用于降低 EMI 的升压和降压展频
- 降压开关过热保护
- UART 串行通信
- 用于系统时钟的内部振荡器
- LMM 兼容
- 内部 EEPROM
- 默认设置
- 客户校准数据
TPS92542 器件包含一个同步升压控制器和一个双通道单片同步降压 LED 驱动器,具有 4.5V 至 65V 的宽降压输入工作电压范围。
同步升压控制器实现了一个峰值电流模式控制器,可在恒定电压模式下运行。该升压控制器经过编程,可与其他 TPS9254x 器件一起实现双相或三相运行。可使用可编程 8 位 DAC 对输出电压进行编程。该升压控制器采用可编程频率调制技术来降低 EMI。
该单片同步降压控制器实施了自适应导通时间平均电流模式控制功能,经设计可生成恒压 (CV) 或恒流 (CC) 输出。在 CC 模式下,该降压控制器与分流 FET 调光技术和基于 LED 矩阵管理器的动态光束前照灯兼容。在 CV 模式下,自适应导通时间控制功能支持高带宽运行并提供快速瞬态响应。该控制功能可提供近乎恒定的开关频率,频率设置范围为 100kHz 至 1.0MHz。电感器电流检测和闭环反馈功能可在宽的输入电压、输出电压和环境温度范围内实现优于 ±4% 的精度。在 CC 模式下,该降压控制器可使用模拟调光或 PWM 调光技术来单独调制 LED 电流。
UART 串行接口与 TPS9266x 和 TPS9254x 器件兼容。内部 EEPROM 可存储系统默认值以及校准和照明模块数据。5 个可配置的 MPIO 和 2 个 DIO 可配置为数字输入或输出。MPIO 可配置为 ADC 输入。
TPS92542-Q1 采用 7.0mm × 7.0mm 热增强型 48 引脚 HTQFP 封装,具有外露焊盘。
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS92542-Q1 65V 汽车级同步升压控制器和 2A 双通道同步 CC/CV 降压转换器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 11月 5日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LEDMCUEVM-132 — 适用于 LED 用 MSP432E401Y MCU 通信板的评估模块
LEDMCUEVM-132 实现了支持总线上多个器件的 SPI 通信、用于 LMM 系列器件的 UART 通信、用于供 UART 控制 LMM 系列器件的 CAN 收发器、用于调光的 4 个 PWM 信号、多个 IO、隔离式 5V 电源、数字隔离器,以及带有收发器的标准 CAN 总线。
TPS92542EVM — TPS92542-Q1 评估模块
TPS9254X-DESIGN-RESOURCES — TPS9254x design resources
支持的产品和硬件
产品
汽车 LED 驱动器
- TPS92541-Q1 — 汽车级 65V 同步升压控制器和 2A 单通道同步 CC/CV 降压转换器
- TPS92542-Q1 — 汽车级 65V 同步升压控制器和 2A 两通道同步 CC/CV 降压转换器
- TPS92543-Q1 — 具有 2A 同步 CC 降压和旁路 FET 控制器的汽车级 65V 同步升压控制器
- TPS92544-Q1 — 具有 2A 同步 CC 降压和步进电机梯形运动控制的汽车级 65V 同步升压控制器
TPS9254X-FS-NDA — TPS9254x functional safety documentation - NDA restrictions
支持的产品和硬件
产品
汽车 LED 驱动器
- TPS92541-Q1 — 汽车级 65V 同步升压控制器和 2A 单通道同步 CC/CV 降压转换器
- TPS92542-Q1 — 汽车级 65V 同步升压控制器和 2A 两通道同步 CC/CV 降压转换器
- TPS92543-Q1 — 具有 2A 同步 CC 降压和旁路 FET 控制器的汽车级 65V 同步升压控制器
- TPS92544-Q1 — 具有 2A 同步 CC 降压和步进电机梯形运动控制的汽车级 65V 同步升压控制器
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTQFP (PHP) | 48 | Ultra Librarian |
| HTQFP (PKD) | 48 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。