PMP10896

针对企业级以太网交换机的完备 PMBus 电源系统参考设计

PMP10896

设计文件

概述

用于 3 个 ASIC/FPGA 内核、DDR3 内核存储器和高性能以太网交换机上的辅助电压的完整 PMBus 电源系统。

特性
  • 12V/300W 系统电源解决方案,含八个负载点降压转换器
  • PMBus 通信配置热插拔、SWIFT 降压转换器、多相 PWM 控制器
  • 采用“电感叠放于芯片上方”布局,实现高密度电源转换
  • 通过 PWM、PMBus 和 AVS 总线实现电压裕度
  • UCD90240 GPI 支持基于事件的电源控制
输出电压选项 PMP10896.1
输入电压(最小值)(V) 10.8
输入电压(最大值)(V) 13.2
输出电压(标称值)(V) 1
Iout(最大值)(A) 60
输出功率 (W) 60
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck- Multiphase
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU840.PDF (6621 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRDD3.PDF (897 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRDD2.PDF (195 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC962.ZIP (2171 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRDD4.PDF (13169 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRDD1.PDF (755 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS544C25具有 PMBus 和频率同步功能的 4.5V 至 18V、30A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS535131.5V 至 18V、8A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF | HTML
直流/直流控制器

TPS40428双输出、两相、可叠加 PMBus 同步降压无驱动器控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17570Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、0.92mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS535151.5V 至 18V、12A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF | HTML
序列发生器

UCD9024024 轨 PMBus 电源序列发生器和电源管理器

数据表: PDF | HTML
热插拔控制器

LM25066A具有 I2C 和 PMBus 及更高监控精度的 2.9V 至 17V 热插拔控制器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS53355具有 Eco-Mode 的高效率 1.5V 至 15V、30A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS53319具有 Eco-Mode 的 1.5V 至 22V、14A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62153采用 3x3 QFN 封装的 3–17V 1A 降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP10896 Test Results 2015-3-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频