TPS53319
- 推出的新产品:TPS548A28 和 TPS548A29 具有遥感功能的 16V、15A 同步转换器
- 转换输入电压范围:1.5V 至 22V
- VDD 输入电压范围:4.5V 至 25V
- 14A 时,在 12V 至 1.5V 之间效率达到 91%
- 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
- 5V LDO 输出
- 支持单轨输入
- 集成功率 MOSFET,持续输出电流达 8A (TPS53318) 或 14A (TPS53319)
- 用于在轻负载时实现高效率的自动跳跃 Eco-mode
- < 110µA 关断电流
- 具有快速瞬态响应的 D-CAP™ 集成电路模式
- 可借助外部电阻器在 250kHz 至 1MHz 之间选择开关频率
- 可选择以自动跳跃模式或仅 PWM 模式运行
- 内置 1% 0.6V 基准电压
- 0.7ms、1.4ms、2.8ms 和 5.6ms 可选内部电压伺服软启动时间
- 集成升压开关
- 预充电启动能力
- 具有热补偿的可调节过流限制
- 过压、欠压、UVLO 和过热保护
- 支持所有陶瓷输出电容器
- 开漏电源正常状态指示
- 整合 NexFET™ 电源 MOSFET 块技术
- 具有 PowerPAD™ 集成电路封装的 22 引脚 QFN (DQP) 封装
TPS53318 和 TPS53319 是两款具有集成 MOSFET 的 D-CAP 模式、8A 或 14A 同步转换器。这些器件旨在实现易用性、减少外部元件数量,以及适用于空间受限的电源系统。
这些器件采用精确的 1% 0.6V 基准电压和集成升压开关。具有竞争力的特性示例包括:1.5V 至 22V 宽转换输入电压范围、超低外部元件数、针对超快瞬变的 D-CAP 集成电路模式控制、自动跳跃模式运行、内部软启动控制、可选频率并且无需补偿。
转换输入电压范围为 1.5V 至 22V,电源电压范围为 4.5V 至 25V,输出电压范围为 0.6V 至 5.5V。
这些器件采用 5mm × 6mm、22 引脚 QFN 封装,规定工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
TPS548A28 和 TPS548A29 是两款较新的 15A 器件,专为数据中心应用而设计,采用更小的完全无铅封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS53319EVM-136 — TPS53319 评估模块
The Texas Instruments TPS53319EVM-136 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS53319 synchronous switcher with integrated MOSFETs.
仿真模型
TPS53318 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLUM314A.ZIP (75 KB) - PSpice Model
仿真模型
TPS53319 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLUM313A.ZIP (75 KB) - PSpice Model
计算工具
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| LSON-CLIP (DQP) | 22 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。