CSD17570Q5B
- 超低电阻
- 低热阻
- 雪崩级
- 无铅引脚镀层
- 符合 RoHS 标准
- 无卤素
- 小外形尺寸无引线 (SON) 5mm x 6mm 塑料封装
这款 30V,0.56mΩ,SON 5mm × 6mmNexFET™功率 MOSFET 旨在最大限度地减小 ORing 和热拔插应用的 电阻, 不可用于开关 应用。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | CSD17570Q5B 30V N 沟道 NexFET功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2017年 7月 13日 |
| 应用手册 | MOSFET 支持和培训工具 (Rev. G) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2025年 11月 18日 | |
| 应用简报 | 估算功率 MOSFET 的漏电流 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 11月 7日 | |
| 应用手册 | 半导体和 IC 封装热指标 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2024年 4月 24日 | |
| 应用手册 | QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 1月 5日 | |
| 应用手册 | 在设计中使用 MOSFET 瞬态热阻抗曲线 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 12月 19日 | |
| 应用简报 | 成功并联功率 MOSFET 的技巧 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 12月 6日 | |
| 应用手册 | 在设计中使用 MOSFET 安全工作区曲线 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 3月 15日 | |
| 技术文章 | How to minimize MOSFET conduction loss in battery-powered motor drives | PDF | HTML | 2016年 6月 29日 | |||
| 技术文章 | Understanding MOSFET data sheets, Part 4 - Pulsed Current Ratings | PDF | HTML | 2015年 6月 29日 | |||
| 应用手册 | 关于减小 NexFET 功率 MOSFET 震荡的方法 | 英语版 | 2015年 5月 12日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
支持软件
Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
支持软件
NONSYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — NONSYNC BOOST FET LOSS Calculator
MOSFET power loss calculator for non-synchronous boost converter
支持的产品和硬件
计算工具
FET-SOA-CALC-SELECT — MOSFET SOA calculation and selection tool
Excel based FET SOA calculation and selection tool
支持的产品和硬件
计算工具
SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter
Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
支持的产品和硬件
参考设计
TIDA-00653 — 用于电池充电应用的非隔离式双向转换器参考设计
TIDA-00653 是非隔离式 48V 至 12V 双向转换器参考设计,适用于 UCD3138 数字电源控制器支持的 48V 电池应用。该设计非常灵活,能够以 ZVS 转换模式拓扑工作以优化轻负载效率,也能够以硬开关拓扑工作以实现简单的系统设计。该双向转换器具有自动换相、轻载偏移和自适应死区时间优化功能,可实现超过 96% 的复合效率增益。由于效率显著提升,因此热损耗得以降低,在汽车应用中无需使用风冷或液冷。此外,使用 UCD3138 高控制频率控制器和基于硬件的状态机,可以实现小尺寸设计,并且可以释放系统 CPU 以用于电池管理等其他功能。
参考设计
TIDA-01512 — NXP QorIQ LS2085A/88A 处理器的 PMBus 稳压器参考设计
TIDA-01512 采用 TPS53681 多相控制器和 CSD95490Q5MC 智能功率级,可实现适合为 NXP QorIQ 通信处理器供电的高性能设计。
控制器的双路输出分别面向具有六相设计的 60-ATDC、 1.0V 内核轨和 30-ATDC、1.2V 辅助轨。使用智能功率级和集成 PMBus™ 功能,可以轻松设置输出电压,遥测关键设计参数和进行补偿调整。
在验证过程中,NXP 参考板上的输出电容降低 50% 以上。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSON-CLIP (DNK) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。