PMP15043
电池测试系统的 6A、0.05% 电流精度电源解决方案参考设计
PMP15043
概述
此参考设计电路采用了在电池测试系统 (BTS) 中使用的高精度、双向电流电源解决方案。最大电流能力为 6A,满量程精度小于 0.05%。该电路通过逻辑引脚进行控制,可用于电池充电或放电。在充电期间,也可以通过模拟信号来控制电池电压。由于采用完全集成的降压和升压转换器,该电路的设计简单易行。我们设计了一个评估板来验证该解决方案的性能。
特性
- 6A 双向电流
- FS 电流精度小于 0.05%
- 可编程电流和电压控制
- 完全集成式转换器可显著减小解决方案尺寸
| 输出电压选项 | PMP15043.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 12 |
| 输入电压(最大值)(V) | 15 |
| 输出电压(标称值)(V) | 4 |
| Iout(最大值)(A) | 6 |
| 输出功率 (W) | 24 |
| 隔离/非隔离 | Non-Isolated |
| 输入类型 | DC |
| 拓扑 | Boost- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | PMP15043 Test Results (Rev. A) | 2018-4-2 | |||
| 技术文章 | Achieving highly accurate full-scale charge and discharge current control for high | PDF | HTML | 2018-8-13 |