UA78L

正在供货

产品详情

Rating Catalog Vin (max) (V) 30 Vin (min) (V) 4.75 Iout (max) (A) 0.1 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 15 Vout (min) (V) 2.6 Fixed output options (V) 2.6, 3.3, 5, 6.2, 8, 9, 10, 12, 15 Noise (µVrms) 42 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Iq (typ) (mA) 3.8 Thermal resistance θJA (°C/W) 55 Load capacitance (min) (µF) 0.1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3.75 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 1700 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 30 Vin (min) (V) 4.75 Iout (max) (A) 0.1 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 15 Vout (min) (V) 2.6 Fixed output options (V) 2.6, 3.3, 5, 6.2, 8, 9, 10, 12, 15 Noise (µVrms) 42 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Iq (typ) (mA) 3.8 Thermal resistance θJA (°C/W) 55 Load capacitance (min) (µF) 0.1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3.75 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 1700 Operating temperature range (°C) -40 to 125
TO-92 (LP) 3 19.136 mm² (5.2 mm × 3.68 mm) SOT-89 (PK) 3 18.4275 mm² (4.5 mm × 4.095 mm) SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 输入电压范围 (V I):4.75 V 至 35 V
  • 输出电压范围 (V O):
    • 2.6V 至 15V(适用于旧芯片)
    • 3.3V 至 15V(适用于新芯片)
  • 输出电流:高达 100 mA
  • 静态电流 I Q:3.8 mA
  • 内置短路电流限制和热保护
  • 无需任何外部元件即可保持稳定
  • 支持的温度范围:
    • 旧芯片 C 和 AC 版本:0°C 至 +125°C
    • 旧芯片 AI 版本:–40°C 至 +125°C
    • 新芯片:–40°C 至 +125°C
  • 封装:
    • 8 引脚,4.9mm x 3.91mm SOIC
    • 3 引脚,4.3mm x 4.3mm TO-92
    • 3 引脚,4.5mm x 2.5mm SOT-89
  • 输入电压范围 (V I):4.75 V 至 35 V
  • 输出电压范围 (V O):
    • 2.6V 至 15V(适用于旧芯片)
    • 3.3V 至 15V(适用于新芯片)
  • 输出电流:高达 100 mA
  • 静态电流 I Q:3.8 mA
  • 内置短路电流限制和热保护
  • 无需任何外部元件即可保持稳定
  • 支持的温度范围:
    • 旧芯片 C 和 AC 版本:0°C 至 +125°C
    • 旧芯片 AI 版本:–40°C 至 +125°C
    • 新芯片:–40°C 至 +125°C
  • 封装:
    • 8 引脚,4.9mm x 3.91mm SOIC
    • 3 引脚,4.3mm x 4.3mm TO-92
    • 3 引脚,4.5mm x 2.5mm SOT-89

UA78L 系列固定电压线性稳压器适用于各种应用。UA78L 系列可用于板级稳压,从而消除与单点稳压相关的噪声和分布问题。UA78L 也可与功率导通元件配合使用,用作高电流电压稳压器。UA78L 系列稳压器可提供高达 100mA 的输出电流。此外,UA78L 无需外部电容器即可在整个负载电流范围内稳定运行。这类稳压器的内部电流限制和热关断功能可避免器件发生过载。

对于旧芯片,UA78L00C 和 UA78L00AC 系列的额定结温范围为 0°C 至 +125°C,UA78L05AI 器件的额定工作结温范围为 -40°C 至 +125°C。

对于新芯片,UA78L 系列的额定结温范围为 -40°C 至 +125°C。

UA78L 系列固定电压线性稳压器适用于各种应用。UA78L 系列可用于板级稳压,从而消除与单点稳压相关的噪声和分布问题。UA78L 也可与功率导通元件配合使用,用作高电流电压稳压器。UA78L 系列稳压器可提供高达 100mA 的输出电流。此外,UA78L 无需外部电容器即可在整个负载电流范围内稳定运行。这类稳压器的内部电流限制和热关断功能可避免器件发生过载。

对于旧芯片,UA78L00C 和 UA78L00AC 系列的额定结温范围为 0°C 至 +125°C,UA78L05AI 器件的额定工作结温范围为 -40°C 至 +125°C。

对于新芯片,UA78L 系列的额定结温范围为 -40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TPS709 正在供货 具有反向电流保护和使能功能的 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器 Alternative product with lower dropout voltage and lower Iq
TLV760 正在供货 100mA、30V 低压降稳压器 Delivers lower dropout voltage and improved load regulation.
LP2951 正在供货 具有电源正常指示和使能功能的 100mA、30V、低压降稳压器 Lower voltage range option
TPS7B91 正在供货 150mA、40V、1.5μA IQ 低压降线性稳压器 Increased Vin range to 40V
TPS7B84-Q1 正在供货 具有使能和快速瞬态响应的汽车类 150mA、40V 低压降 (LDO) 线性稳压器 Different package, automotive version
TLV709 正在供货 具有 3.2μA 电源电流的 150mA、30V 低压降 (LDO) 线性稳压器 Alternative product with lower dropout voltage, better PSRR and lower Iq

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UA78L 系列正电压线性稳压器 数据表 (Rev. X) PDF | HTML 英语版 (Rev.X) PDF | HTML 2023-6-29
应用手册 电路板布局对 LDO 热性能影响的经验分析 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-10-23
应用手册 LDO 噪声揭秘 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2020-9-16
应用手册 A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019-6-27
电子书 LDO Basics (Rev. A) 2019-4-8
应用手册 LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) PDF | HTML 2017-8-9
技术文章 LDO basics: dropout PDF | HTML 2017-3-16

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UA78LEVM-075 — UA78L 100mA 30V 线性稳压器评估模块

UA78L 评估模块 (EVM) 是一个用于评估采用 PK 封装的 UA78L 线性稳压器的操作和性能的平台。该 EVM 配置包含一个适用于一般应用的 100mA 三端低压降 (LDO) 稳压器。该稳压器能够提供高达 100mA 的输出电流,并具有高达 20V 的输入电压 (VIN) 范围。

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

UA78L PK PSpice Model

SLVME11.ZIP (17 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
参考设计

PMP15038 — 电池测试系统的 50A、0.05% 电流精度电源参考设计

此参考设计引入了在电池测试系统 (BTS) 中使用的大电流、高精度、双向电源解决方案。它包含一个 LM5170EVM-BIDIR 和一个信号控制板。LM5170EVM-BIDIR 是一个评估板,可展示双通道双向电流控制器 LM5170-Q1的高性能。信号控制板采用精密放大器,它与 LM5170EVM-BIDIR 配合运行以进一步提高电流精度。基准测试显示,电流精度优于满标量程的 0.05%。
支持的产品和硬件
参考设计

PMP15043 — 电池测试系统的 6A、0.05% 电流精度电源解决方案参考设计

此参考设计电路采用了在电池测试系统 (BTS) 中使用的高精度、双向电流电源解决方案。最大电流能力为 6A,满量程精度小于 0.05%。该电路通过逻辑引脚进行控制,可用于电池充电或放电。在充电期间,也可以通过模拟信号来控制电池电压。由于采用完全集成的降压和升压转换器,该电路的设计简单易行。我们设计了一个评估板来验证该解决方案的性能。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TO-92 (LP) 3 Ultra Librarian
SOT-89 (PK) 3 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频