TPS54821
- 集成式 26 mΩ / 19 mΩ MOSFET
- 分离电源轨:1.6 V 至 17 V 的 PVIN
- 200 kHz 至 1.6 MHz 开关频率
- 与外部时钟同步
- 不同温度下基准电压为 0.6 V ±1%
- 2uA 的低关断静态电流
- 单调启动至预偏置输出
- 工作结点温度范围:-40°C 至 125°C
- 可调慢启动/电源时序
- 针对欠压及过压的功率正常输出监控
- 可调输入欠压闭锁
- 提供
- 针对 SWIFT的软件工具 相关文档,请访问 http://www.ti.com/swift
采用耐热性能增强型 3.5 毫米 x 3.5 毫米 QFN 封装的 TPS54821 是一款全功能 17 V、8 A 同步降压转换器。凭借高效率和集成高侧/低侧 MOSFET,此降压器为适应小型设计要求而进行了优化。 通过电流模式控制减少组件数量,并通过选择高开关频率缩小电感器占位面积,从而可进一步节省空间。
输出电压启动斜线上升由 SS/TR 引脚控制,其操作既支持独立电源供电模式又支持跟踪模式。 通过正确配置使能引脚与漏极开路电源状态正常引脚也可实现电源排序。
高侧 FET 的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件不受损害,并可通过使用避免电流击穿的低侧源电流限制来增强此功能。 此外,还有一个可关闭低侧 MOSFET 的低侧吸收电流限制以防止过大的反向电流。 在过载电流情况持续时间超过预设时间时,断续保护功能将被触发。 当裸片温度超过热关断温度时,过热断续保护功能将禁用该器件,而在内置热关断断续时间之后,该部件会被重新启用。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 4.5V 至 17V 输入 8A 同步降压 SWIFT™ 转换器 数据表 | 最新英语版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2011年 11月 3日 | |
| 应用手册 | 低纹波电源的峰值电流模式转换器次级滤波器设计 – 第 II 部 分:针对稳定性的混合检测网络设计 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 2月 28日 | |
| 应用手册 | How to Design a Simple and Highly Integrated Battery Testing System (Rev. B) | 2019年 4月 2日 | ||||
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
| 更多文献资料 | Common Mistakes in DC/DC Converters and How to Fix Them | 2018年 2月 14日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS54821EVM-049 — 用于 TPS54821 同步降压转换器的评估模块
The Texas Instruments TPS54821EVM-049 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the TPS54821 Synchronous Step-Down SWIFT Converter with Hiccup Overcurrent Protection. The EVM accepts an 8V to 17V input and provides a 3.3V output at 8A. Terminal blocks are provided for input and output (...)
仿真模型
TPS54821 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMA95A.ZIP (117 KB) - PSpice Model
计算工具
The Design Calculator Plus Application Note (SLVA352A) Calculator Tool calculates the critical external component values for the TPS54620/TPS54622/TPS54521/TPS54320/TPS54618/TPS54418/TPS54318/TPS54218/TPS54319. The calculator includes power stage design, feature design and Type II and Type III (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RHL) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。