REF4132-Q1
- Qualified for automotive applications
- AEC-Q100 qualified with the
following results:
- Device temperature grade 1: –40ºC to +125ºC ambient operating temperature range
- Device HBM ESD classification level 2
- Voltage options: 2.5V, 3V, 3.3V, 4.096V, 5V
- Initial accuracy: ±0.05% (maximum)
- Temperature coefficient : A grade: 12 ppm/°C (maximum) B grade: 30 ppm/°C (maximum)
- Operating temperature range: −40°C to +125°C
- Output current: ±10 mA
- Low quiescent current: 100 µA (maximum)
- Output 1/f noise (0.1 Hz to 10 Hz): 15 µVPP/V
- Excellent long-term stability 30 ppm/1000 hrs
- Small footprint 5-pin SOT-23 package
The REF4132-Q1 device is a low temperature drift
(12 ppm/°C), low-power, high-precision CMOS voltage reference, featuring ±0.05% initial
accuracy, low operating current with power consumption less than 100µA. This device also offers
very low output noise of 15 µVp-p /V, which enables its ability to maintain
high signal integrity with high-resolution data converters in noise critical systems. Packaged in
the same SOT-23-5 package, REF4132-Q1 offers enhanced specifications and pin-to-pin replacement for
LM4128-Q1 and LM4132-Q1.
Stability and system reliability are further improved by the low output-voltage hysteresis of the device and low long-term output voltage drift. Furthermore, the small size and low operating current of the devices (100 µA) can benefit portable and battery-powered applications.
REF4132-Q1 is specified for the wide temperature range of −40°C to +125°C.
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | REF4132-Q1 Low-Drift, Low-Power, Small-Footprint Series Voltage Reference 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 2020-6-29 | ||
| 应用手册 | 关于数据转换器的基准电压选择和设计提示 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024-1-10 | |
| 应用手册 | 基准电压的长期漂移 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2021-9-13 | |
| 应用简报 | 电机驱动器的电压基准解决方案 | 英语版 | 2021-8-5 | |||
| 电子书 | Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) | 2021-5-7 | ||||
| 功能安全信息 | REF41xx-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2020-10-23 | |||
| 白皮书 | 简化信号链设计,在小型系统中实现高性能 | 英语版 | 2020-10-22 | |||
| 应用手册 | Low-Noise Negative Reference Design with REF5025 (Rev. A) | PDF | HTML | 2019-12-1 | |||
| 电子书 | 电压监测仪和电压检测器:提示、技巧和基础知识 | 英语版 | 2019-8-28 | |||
| 白皮书 | Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) | 2018-10-23 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块
借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。
DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:
- D 和 U (SOIC-8)
- PW (TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
- DCK(SC70-6 和 SC70-5)
- DRL (SOT563-6)
PMP22650 — 基于 GaN 的 6.6kW 双向车载充电器参考设计
PMP23547 — 基于 GaN 的 8kW 三相图腾柱功率因数校正和三相 LLC 参考设计
PMP23630 — 适用于 HVDC 30kW PSU 的数据中心参考设计
此参考设计是一款两级高效 30kW 电源,具有高压直流 (HVDC) 输出。第一级是由三相输入源供电的三级飞跨电容器功率因数校正 (PFC) 转换器。PFC 控制由 TMS320F28P650DK 高性能微控制器实现。由于电感器中的频率加倍效应,因此选择飞跨电容器拓扑而不是更传统的拓扑(例如 Vienna 整流器)。这种情况下,电感器的尺寸越来越小,效率也越来越高。PFC 之后连接着两个 Δ-Δ 连接的三相电感器-电感器-电容器 (LLC) 转换器。一个 LLC 用于 +400V,一个用于 -400V。LLC 转换器可以配置为单独的电源或单个 800V 输出。Δ-Δ 连接可提供更低的均方根 (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |