PMP41115

240W 集成 USB Type-C 和 USB PD3.1 充电器参考设计

PMP41115

设计文件

概述

该参考设计是一款适用于 10 至 12 节电池的集成式 USB Type-C 和 USB 电力输送 (PD) 充电器,适用于电动自行车、高容量移动电源和便携式发电站等应用。该设计整合了 USB PD3.1 控制器 TPS26750 和 TPD4S480(一款 48V 扩展功率范围 (ERP) USB 端口保护器)以及 BQ25756(一款四开关降压/升压控制器),从而完全实现具有 240W 功率能力的 USB PD3.1 功能。PD 控制器通过 I2C 与电池充电器控制器 BQ25756 通信。BQ25756 支持宽范围输入和四开关降压/升压配置,并支持从降压、升压和降压/升压工作模式无缝转换,从而提供高效、高精度和可靠的充电器设计。TPD4S480 提供 48V VBUS 短路、过压和静电放电 (ESD) 保护,确保可靠且安全运行。该设计可实现 97.6% 的满载效率。

特性
  • 与 USB PD3.1 EPR 协议兼容
  • 支持 10 至 12 节电池
  • 双角色电源 (DRP),可提供最大 240W 功率
  • 提供 48V Vbus 短路保护
  • 可在宽输入和输出范围内实现降压、降压/升压和升压模式之间的无缝转换
  • 满载效率为 97.6%
输出电压选项 PMP41115.1
输入电压(最小值)(V) 5
输入电压(最大值)(V) 48
输出电压(标称值)(V) 48
Iout(最大值)(A) 5
输出功率 (W) 240
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck Boost- 4 Switch
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT407.PDF (4790 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMDD6.PDF (354 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMDD7.PDF (144 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMDE0.PDF (165 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMDE1.PDF (152 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMDD9.ZIP (2811 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDMDD8.ZIP (5047 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGS2B.ZIP (414 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDCGS1B.ZIP (1110 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMDD4.PDF (2718 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMDD5.PDF (443 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMDD2.PDF (181 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDMDD3.PDF (519 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池充电器 IC

BQ25756具有 MPPT 功能的独立式或 I²C 控制型 70V 双向降压/升压充电控制器

数据表: PDF | HTML
理想二极管 ORing 控制器

LM74502H具有负载断开、OVP 和高栅极驱动功能的 3.2V 至 65V 工业 RPP 控制器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS763具有使能功能的 150mA、10V、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A24具有使能功能的 200mA、18V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

TPSM365R13V 至 65V 输入、1V 至 15V 输出、0.1A 同步降压转换器电源模块

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

TPSM365R153V 至 65V 输入、1V 至 16V 输出、0.15A 同步降压转换器电源模块

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

TPSM365R33-65V 输入 1-13V 输出 0.3A 同步降压转换器电源模块

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

TPSM365R63-65V 输入 1-13V 输出 0.6A 同步降压转换器电源模块

数据表: PDF | HTML
USB 端口保护 IC

TPD4S480具有 VBUS 短路过压和 IEC ESD 保护功能的 ‌USB Type-C™ 48V EPR 端口保护器

数据表: PDF | HTML
USB-C 电力输送控制器

TPS26750支持 240W 扩展功率范围的 USB Type-C® 和 USB 电力输送 (PD) 3.2 控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 240W USB Type-C and USB PD 3.1 Charger Reference Design PDF | HTML 2024-10-11
技术文章 USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-10-28

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频