PMP4320A

PMP4320A

设计文件

概述

PMP4320A 参考设计是标准半砖尺寸的单输出 DC/DC 转换器,具有基于 UCD3138 的全数字控制配置。  输出电压为 12V,可提供 50A 输出电流。  该转换器具有灵活的配置选项,效率高,性能良好,是总线转换器的理想选择。

特性
  • 经过全面测试,符合电信客户的要求
  • 灵活的关键参数配置
  • 配有同步整流器的全桥转换器
  • 组件数量少,热性能良好
  • 效率高达 93.9%
  • 输出 OVP、OCP 和输入 UVP 保护功能
输出电压选项 PMP4320A.1
输入电压(最小值)(V) 36
输入电压(最大值)(V) 60
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) 50
输出功率 (W) 600
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Full Bridge- Phase Shifted
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU556.PDF (758 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRAO5.PDF (51 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC640.ZIP (2725 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRAO4.PDF (166 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCD3138 — 适用于隔离式电源的高集成度数字控制器,具有 3 个反馈环路和 8 个 DPWM 输出

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCD3138064 — 具有 64kB 存储器、适用于隔离电源的高集成度数字控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCD3138064A — 适用于隔离电源的高集成度数字控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCD3138128 — 适用于隔离电源的高集成度数字控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCD3138A — UCD3138A 用于隔离电源的高度集成数字控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCD3138A64 — 适用于隔离电源的高集成度数字控制器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM34927 — 适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、600mA 集成二次侧偏置稳压器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7420 — 2 通道、2/0、数字隔离器

数据表: PDF | HTML
半桥驱动器

UCC27201 — 具有 7V UVLO 和 TTL 输入的 120V、3A 半桥栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
半桥驱动器

UCC27282 — 120V、3A/3A 半桥栅极驱动器,具有 5V UVLO、互锁和使能选项

数据表: PDF | HTML
半桥驱动器

UCC27284 — 120V、3A/3A 半桥栅极驱动器,具有 5V UVLO 和使能选项

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS715A — 80mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS715A-NM — 24V、80mA、低 Iq、低压降线性稳压器

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

UCC27324 — 具有双路同相输入的 16V VDD、5A/5A 双通道低侧栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19532Q5B — 采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、4.9mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP4320A Test Results 2014-9-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频