RS485-FL-DPLX-EVM

RS485-FL-DPLX-EVM:RS-485 全双工评估模块

RS485-FL-DPLX-EVM

立即订购

概述

The RS-485 full-duplex evaluation module (EVM) helps designers evaluate device performance, supporting fast development and analysis of data transmission systems using any of the SN65HVD147x, SN65HVD179x, SN65HVD3x, SN65HVD5x and SN65HVD7x full-duplex transceivers in a 14-pin D package.  The EVM comes with the SN65HVD73 soldered to the board.

特性
  • Enables evaluation of RS-485 full-duplex transceivers in standard 14-pin SOIC (D) package
  • Allows evaluation of performance over common-mode voltage
  • Flexible design for convenient evaluation of all standard RS-485 test circuits
  • 50-Ω termination on I/O pins for use with standard 50-Ω test equipment
  • Connect multiple EVMs to form a complete RS-485 network
RS-485 和 RS-422 收发器
SN65HVD1470 3.3V、全双工 RS-485、16kV IEC ESD、400kbps 数据速率,带使能功能 SN65HVD1471 3.3V、全双工 RS-485、16kV IEC ESD、400kbps 数据速率,无使能功能 SN65HVD1473 3.3V、全双工 RS-485、16kV IEC ESD、20Mbps 数据速率,带使能功能 SN65HVD1474 3.3V、全双工 RS-485、16kV IEC ESD、20Mbps 数据速率,无使能功能 SN65HVD1476 具有使能功能、IEC ESD 和 50Mbps 的 3.3V 全双工 RS-485 SN65HVD1477 3.3V、全双工 RS-485、16kV IEC ESD、50Mbps 数据速率,无使能功能 SN65HVD1791 具有故障保护功能的 70V RS-485 全双工收发器,共模范围从 -20 至 +25 SN65HVD1792 具有故障保护功能的 70V RS-485 全双工收发器,共模范围从 -20 至 +25 SN65HVD1793 具有故障保护功能的 70V RS-485 全双工收发器,共模范围从 -20 至 +25 SN65HVD1794 具有电缆反向和故障保护功能的 70V RS-485 收发器 SN65HVD31 3.3V 全双工 RS 485 驱动器和接收器 SN65HVD32 3.3V 全双工 RS 485 驱动器和接收器 SN65HVD33 带使能信号的 3V 全双工 RS-485 驱动器和接收器 SN65HVD34 带使能信号的 3V 全双工 RS-485 驱动器和接收器 SN65HVD35 带使能信号的 3V 全双工 RS-485 驱动器和接收器 SN65HVD37 低功耗 3.3V 全双工 RS-485 驱动器/接收器 SN65HVD51 高输出全双工 RS 485 驱动器和接收器 SN65HVD52 高输出全双工 RS 485 驱动器和接收器 SN65HVD53 带使能信号的高输出全双工 RS-485 驱动器和接收器 SN65HVD54 带使能信号的高输出全双工 RS-485 驱动器和接收器 SN65HVD55 带使能信号的高输出全双工 RS-485 驱动器和接收器 SN65HVD70 3.3V、全双工 RS-485、12kV IEC ESD、400kbps 数据速率,带使能功能 SN65HVD71 3.3V、全双工 RS-485、12kV IEC ESD、400kbps 数据速率,无使能功能 SN65HVD72 具有 IEC ESD 保护功能和 250kbps 的 3.3V 半双工 RS-485 SN65HVD73 3.3V、全双工 RS-485、12kV IEC ESD、20Mbps 数据速率,带使能功能 SN65HVD74 3.3V、全双工 RS-485、12kV IEC ESD、20Mbps 数据速率,无使能功能 SN65HVD75 具有 IEC ESD 保护功能和 20Mbps 的 3.3V 半双工 RS-485 收发器 SN65HVD76 3.3V、全双工 RS-485、12kV IEC ESD、50Mbps 数据速率,带使能功能 SN65HVD77 3.3V、全双工 RS-485、12kV IEC ESD、50Mbps 数据速率,无使能功能 SN65HVD78 具有 IEC ESD 保护功能和 50Mbps 的 3.3V 半双工 RS-485 THVD1451 具有 ±18kV IEC ESD 保护功能的 3.3V 至 5V RS-485 收发器 THVD1452 具有 ±18kV IEC ESD 保护功能的 3.3V 至 5V RS-485 收发器 THVD1512 具有 ±18kV IEC ESD 保护功能的 5V RS-485 收发器 THVD1551 具有 ±18kV IEC ESD 保护功能的 5V RS-485 收发器 THVD1552 具有 ±18kV IEC ESD 保护功能的 5V RS-485 收发器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

RS485-FL-DPLX-EVM — RS485-FL-DPLX-EVM:RS-485 全双工评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
数据表 具有 ±12kV IEC ESD 的 SN65HVD7x 3.3V 全双工 RS-485 收发器 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) 2019年 11月 22日
证书 RS485-FL-DPLX-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
技术文章 Get Connected: Failsafe bias those contentious buses! PDF | HTML 2015年 8月 14日
EVM 用户指南 RS-485 Full-Duplex EVM User’s Guide 2014年 6月 4日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频