SN65HVD37
- 低电流待机模式:<1 μA 典型值
- 工作静态电流 < 1 mA
- 为避免噪声干扰的高接收器迟滞(典型值 60mV)
- 1/8 单位负载 (在总线上多达 256 个结点)
- 超过 15 kV HBM 的总线引脚 ESD 保护
- 用于高达 20 Mbps 信号传输速度的驱动器输出转换时间优化
- 用于带电插入应用的无波形干扰的加电和断电保护
- 5V-容错逻辑输入
- 总线空闲、打开和短路故障安全
- 驱动器电流限制和热关断
- 全面符合所有TIA-485-A 规范
SN65HVD37 将一个强健的差分驱动器和一个具有高抗噪性的接收器结合在一起以满足要求严格的工业应用的需要。 这个驱动器的差分输出和接收器的差分输入是分离的引脚,这样的话就形成了一个用于全双工(四线制)通讯的总线端口。 这个驱动器和接收器可以独立启用并特有一个宽泛的共模电压范围,这使得此设备适合在长线缆上运行的多点应用。 SN65HVD37 额定工作温度范围为 -40ºC 至 85 ºC。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 低功耗 3.3V 电源全双工 RS-485 驱动器/接收器 数据表 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2011年 12月 5日 | |
| 应用手册 | Comparison of Differential-Mode Noise Immunity of RS-485 Recvrs W/3.3-V Supply | 2011年 11月 29日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
RS485-FL-DPLX-EVM — RS485-FL-DPLX-EVM:RS-485 全双工评估模块
The RS-485 full-duplex evaluation module (EVM) helps designers evaluate device performance, supporting fast development and analysis of data transmission systems using any of the SN65HVD147x, SN65HVD179x, SN65HVD3x, SN65HVD5x and SN65HVD7x full-duplex transceivers in a 14-pin D package. The (...)
用户指南:
PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。