SN65HVD70

正在供货

3.3V、全双工 RS-485、12kV IEC ESD、400kbps 数据速率,带使能功能

产品详情

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Full Supply voltage (nom) (V) 3.3 Signaling rate (max) (Mbps) 0.4 IEC 61000-4-2 contact (±V) 12000 Fault protection (V) -13 to 16.5 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 256 Features IEC ESD protection Isolated No Supply current (max) (µA) 1100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Full Supply voltage (nom) (V) 3.3 Signaling rate (max) (Mbps) 0.4 IEC 61000-4-2 contact (±V) 12000 Fault protection (V) -13 to 16.5 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 256 Features IEC ESD protection Isolated No Supply current (max) (µA) 1100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 提供 1/8 单元负载选项
    • 一条总线上多达 256 个节点
  • 总线 I/O 保护
    • > ±30kV 人体放电模式 (HBM) 保护
    • > ±12kV IEC61000-4-2 接触放电
    • > ±4kV IEC61000-4-4 快速瞬变脉冲
  • 工业工作温度范围:
    –40°C 至 125°C
  • 用于噪声抑制的较大接收器滞后 (70mV)
  • 低功耗
    • 运行期间静态电流 < 1.1mA
    • 低待机电源电流:10nA(典型值),
      < 5µA(最大值)
  • 针对热插拔应用的无干扰加电和断电 保护
  • 与 3.3V 或 5V 控制器兼容的 5V 耐压逻辑输入
  • 优化了以下信号传输速率:
    400kbps(70、71)、20Mbps(73、74)、50Mbps(76、77)
  • 提供 1/8 单元负载选项
    • 一条总线上多达 256 个节点
  • 总线 I/O 保护
    • > ±30kV 人体放电模式 (HBM) 保护
    • > ±12kV IEC61000-4-2 接触放电
    • > ±4kV IEC61000-4-4 快速瞬变脉冲
  • 工业工作温度范围:
    –40°C 至 125°C
  • 用于噪声抑制的较大接收器滞后 (70mV)
  • 低功耗
    • 运行期间静态电流 < 1.1mA
    • 低待机电源电流:10nA(典型值),
      < 5µA(最大值)
  • 针对热插拔应用的无干扰加电和断电 保护
  • 与 3.3V 或 5V 控制器兼容的 5V 耐压逻辑输入
  • 优化了以下信号传输速率:
    400kbps(70、71)、20Mbps(73、74)、50Mbps(76、77)

这些器件扩展了 RS-485 产品组合,其中包括一系列具有坚固耐用的 3.3V 驱动器和接收器以及高级 ESD 保护的全双工收发器。ESD 保护包括 > ±30kV 的 HBM 和 > ±12kV 的 IEC61000-4-2 接触放电。SN65HVD7x 器件的较大接收器滞后能够抑制传导差模噪声,其工作温度范围广,在恶劣的工作环境下能够保持可靠性。SN65HVD7x 器件采用标准 SOIC 封装以及小型 MSOP 封装。

这些器件的每一个都组装有一个差分驱动器和一个差分接收器,这两个器件由一个 3.3V 单电源供电运行。每个驱动器和接收器都具有用于全双工总线通信设计的独立输入和输出引脚。这些器件均具有宽共模电压范围,因此非常适合长电缆上的多点 应用 。

SN65HVD71、SN65HVD74 和 SN65HVD77 器件均完全启用,无需外部的使能引脚。

SN65HVD70、SN65HVD73 和 SN65HVD76 器件均具有高电平有效的驱动器使能端和低电平有效的接收器使能端。禁用驱动器和接收器后可获得低于 5µA 的低待机电流。

这些器件额定运行温度范围为 -40°C 至 125°C。

这些器件扩展了 RS-485 产品组合,其中包括一系列具有坚固耐用的 3.3V 驱动器和接收器以及高级 ESD 保护的全双工收发器。ESD 保护包括 > ±30kV 的 HBM 和 > ±12kV 的 IEC61000-4-2 接触放电。SN65HVD7x 器件的较大接收器滞后能够抑制传导差模噪声,其工作温度范围广,在恶劣的工作环境下能够保持可靠性。SN65HVD7x 器件采用标准 SOIC 封装以及小型 MSOP 封装。

这些器件的每一个都组装有一个差分驱动器和一个差分接收器,这两个器件由一个 3.3V 单电源供电运行。每个驱动器和接收器都具有用于全双工总线通信设计的独立输入和输出引脚。这些器件均具有宽共模电压范围,因此非常适合长电缆上的多点 应用 。

SN65HVD71、SN65HVD74 和 SN65HVD77 器件均完全启用,无需外部的使能引脚。

SN65HVD70、SN65HVD73 和 SN65HVD76 器件均具有高电平有效的驱动器使能端和低电平有效的接收器使能端。禁用驱动器和接收器后可获得低于 5µA 的低待机电流。

这些器件额定运行温度范围为 -40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
THVD1452 正在供货 具有 ±18kV IEC ESD 保护功能的 3.3V 至 5V RS-485 收发器 Pin-to-pin device that offers integrated IEC ESD protection (18-kV contact discharge), IEC EFT (4-kV noise immunity), and extended common voltage range

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 ±12kV IEC ESD 的 SN65HVD7x 3.3V 全双工 RS-485 收发器 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2019年 11月 22日
技术文章 RS-485 basics: The RS-485 Driver PDF | HTML 2015年 6月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

RS485-FL-DPLX-EVM — RS485-FL-DPLX-EVM:RS-485 全双工评估模块

The RS-485 full-duplex evaluation module (EVM) helps designers evaluate device performance, supporting fast development and analysis of data transmission systems using any of the SN65HVD147x, SN65HVD179x, SN65HVD3x, SN65HVD5x and SN65HVD7x full-duplex transceivers in a 14-pin D package.  The (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

SN65HVD70 IBIS Model

SLLM248.ZIP (41 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频