SN65HVD52

正在供货

高输出全双工 RS 485 驱动器和接收器

产品详情

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Full Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 1 Fault protection (V) -9 to 14 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 256 Isolated No Supply current (max) (µA) 8000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Full Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 1 Fault protection (V) -9 to 14 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 256 Isolated No Supply current (max) (µA) 8000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 可提供 1/8 单位负载选项(总线上多达 256 个节点)
  • 总线引脚 ESD 保护超过 15 kV HBM
  • 针对 1Mbps、5Mbps 和 25Mbps 信号传输速率 (1) 的可选驱动器输出转换时间
  • 低电流待机模式 < 1µA
  • 无干扰上电和下电总线 I/O
  • 总线空闲、开路和短路失效防护
  • 设计用于 RS-422 和 RS-485 网络
  • 提供 3.3V 器件,SN65HVD30-35 (1)

(1)线路的信号传输速率是每秒进行电压转换的次数,以单位 bps(每秒位数)来表示。

  • 可提供 1/8 单位负载选项(总线上多达 256 个节点)
  • 总线引脚 ESD 保护超过 15 kV HBM
  • 针对 1Mbps、5Mbps 和 25Mbps 信号传输速率 (1) 的可选驱动器输出转换时间
  • 低电流待机模式 < 1µA
  • 无干扰上电和下电总线 I/O
  • 总线空闲、开路和短路失效防护
  • 设计用于 RS-422 和 RS-485 网络
  • 提供 3.3V 器件,SN65HVD30-35 (1)

(1)线路的信号传输速率是每秒进行电压转换的次数,以单位 bps(每秒位数)来表示。

SN65HVD5X 器件是采用 5V 电源供电的三态差分线路驱动器和差分输入线路接收器。每个驱动器和接收器都具有用于全双工总线通信设计的独立输入和输出引脚。它们专为平衡传输线路而设计,可与符合 ANSI TIA/EIA-485A、TIA/EIA-422-B、ITU-T v.11 和 ISO 8482:1993 标准的器件进行互操作。

SN65HVD50、SN65HVD51 和 SN65HVD52 均完全启用,无需外部的使能引脚。

SN65HVD53、SN65HVD54 和 SN65HVD55 均具有高电平有效的驱动器使能端和低电平有效的接收器使能端。禁用驱动器和接收器后可获得低于 1µA 的低待机电流。

所有器件的工作温度范围是 –40°C 至 85°C。

与典型的 RS-485 驱动器相比,SN65HVD5x 的高输出特性可提供更高的噪声容限。额外的噪声容限使得长电缆和恶劣噪声环境中的应用成为可能。

SN65HVD5X 器件是采用 5V 电源供电的三态差分线路驱动器和差分输入线路接收器。每个驱动器和接收器都具有用于全双工总线通信设计的独立输入和输出引脚。它们专为平衡传输线路而设计,可与符合 ANSI TIA/EIA-485A、TIA/EIA-422-B、ITU-T v.11 和 ISO 8482:1993 标准的器件进行互操作。

SN65HVD50、SN65HVD51 和 SN65HVD52 均完全启用,无需外部的使能引脚。

SN65HVD53、SN65HVD54 和 SN65HVD55 均具有高电平有效的驱动器使能端和低电平有效的接收器使能端。禁用驱动器和接收器后可获得低于 1µA 的低待机电流。

所有器件的工作温度范围是 –40°C 至 85°C。

与典型的 RS-485 驱动器相比,SN65HVD5x 的高输出特性可提供更高的噪声容限。额外的噪声容限使得长电缆和恶劣噪声环境中的应用成为可能。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
THVD1551 正在供货 具有 ±18kV IEC ESD 保护功能的 5V RS-485 收发器 Pin-to-pin device that offers integrated IEC ESD protection (18-kV contact discharge), IEC EFT (4-kV noise immunity), and extended common voltage range

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN65HVD5x 高输出全双工 RS-485 驱动器和接收器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2023年 3月 27日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

RS485-FL-DPLX-EVM — RS485-FL-DPLX-EVM:RS-485 全双工评估模块

The RS-485 full-duplex evaluation module (EVM) helps designers evaluate device performance, supporting fast development and analysis of data transmission systems using any of the SN65HVD147x, SN65HVD179x, SN65HVD3x, SN65HVD5x and SN65HVD7x full-duplex transceivers in a 14-pin D package.  The (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

SN65HVD52 IBIS Model

SLLC311.ZIP (11 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频