SN65HVD1792

正在供货

具有故障保护功能的 70V RS-485 全双工收发器,共模范围从 -20 至 +25

产品详情

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Full Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 1 Fault protection (V) -70 to 70 Common-mode range (V) -20 to 25 Number of nodes 256 Features Fault protection Isolated No Supply current (max) (µA) 6000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Full Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 1 Fault protection (V) -70 to 70 Common-mode range (V) -20 to 25 Number of nodes 256 Features Fault protection Isolated No Supply current (max) (µA) 6000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6
  • 总线引脚故障保护
    • > ±70V(’HVD1785、86、91、92)
    • > ±30V(’HVD1787、93)
  • 共模电压范围(-20V 至 25V),此范围超过 TIA/EIA 485 要求的两倍
  • 总线 I/O 保护
    • ±16kV JEDEC 人体放电模式 (HBM) 保护
  • 减少了高达 256 个节点的单位负载
  • 针对开路、短路和空闲总线情况下的故障安全接收器
  • 低功耗
    • 低待机电源电流:1µA(典型值)
    • 运行期间 I CC静态电流为 5mA
  • 加电、断电无毛刺脉冲运行
  • 总线引脚故障保护
    • > ±70V(’HVD1785、86、91、92)
    • > ±30V(’HVD1787、93)
  • 共模电压范围(-20V 至 25V),此范围超过 TIA/EIA 485 要求的两倍
  • 总线 I/O 保护
    • ±16kV JEDEC 人体放电模式 (HBM) 保护
  • 减少了高达 256 个节点的单位负载
  • 针对开路、短路和空闲总线情况下的故障安全接收器
  • 低功耗
    • 低待机电源电流:1µA(典型值)
    • 运行期间 I CC静态电流为 5mA
  • 加电、断电无毛刺脉冲运行

这些器件可在遇到过压故障(例如电源直接短路、误接线故障、连接器故障、电缆挤压以及工具误用)时免受损坏。它们还具有高级的人体放电模型保护规格,在静电放电 (ESD) 事件发生时依然可保持稳定。

这些器件将一个差分驱动器和一个差分接收器组合在一起,这两个器件由一个单电源供电。在 ’HVD1785、’HVD1786 和 ’HVD1787 中,驱动器差分输出和接收器差分输入被内部连接以形成一个适用于半双工(两线制总线)通信的总线端口。在 ’HVD1793 中,驱动器差分输出和接收器差分输入为独立的引脚,这样形成了一个适用于全双工(四线制总线)通信的总线端口。这些端口都具有宽共模电压范围,使器件适用于长线缆上的多点应用。这些器件的额定运行温度范围为 -40°C 至 105°C。

有关 3.3V 电源供电的类似功能,请参阅 SN65HVD1781 (SLLS877)。

这些器件可在遇到过压故障(例如电源直接短路、误接线故障、连接器故障、电缆挤压以及工具误用)时免受损坏。它们还具有高级的人体放电模型保护规格,在静电放电 (ESD) 事件发生时依然可保持稳定。

这些器件将一个差分驱动器和一个差分接收器组合在一起,这两个器件由一个单电源供电。在 ’HVD1785、’HVD1786 和 ’HVD1787 中,驱动器差分输出和接收器差分输入被内部连接以形成一个适用于半双工(两线制总线)通信的总线端口。在 ’HVD1793 中,驱动器差分输出和接收器差分输入为独立的引脚,这样形成了一个适用于全双工(四线制总线)通信的总线端口。这些端口都具有宽共模电压范围,使器件适用于长线缆上的多点应用。这些器件的额定运行温度范围为 -40°C 至 105°C。

有关 3.3V 电源供电的类似功能,请参阅 SN65HVD1781 (SLLS877)。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
THVD2412V 正在供货 具有灵活 IO 和 70V 总线故障保护功能的 3V 至 5.5V、1Mbps、全双工 RS-485 收发器 High ±70V bus fault-protection, 8KV IEC ESD, 4KV IEC EFT, ±25V extended common mode range and 1.65-V to VCC IO voltage

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN65HVD17xx 具有扩展共模范围的故障保护RS-485 收发器 数据表 (Rev. J) PDF | HTML 英语版 (Rev.J) PDF | HTML 2023年 3月 25日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

RS485-FL-DPLX-EVM — RS485-FL-DPLX-EVM:RS-485 全双工评估模块

The RS-485 full-duplex evaluation module (EVM) helps designers evaluate device performance, supporting fast development and analysis of data transmission systems using any of the SN65HVD147x, SN65HVD179x, SN65HVD3x, SN65HVD5x and SN65HVD7x full-duplex transceivers in a 14-pin D package.  The (...)
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
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 14 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频