主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

LM5009

正在供货

9.5V 至 95V 宽输入电压、150mA 恒定导通时间非同步降压稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LM5163 正在供货 具有超低 IQ 的 100V 输入、0.5A 同步降压直流/直流转换器 Synchronous rectification for smaller footprint and high efficiency and low IQ.

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.15 Vin (max) (V) 95 Vin (min) (V) 9.5 Vout (max) (V) 85 Vout (min) (V) 2.5 Features Enable, Over Current Protection Control mode Constant on-time (COT) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000485 Duty cycle (max) (%) 99
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.15 Vin (max) (V) 95 Vin (min) (V) 9.5 Vout (max) (V) 85 Vout (min) (V) 2.5 Features Enable, Over Current Protection Control mode Constant on-time (COT) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000485 Duty cycle (max) (%) 99
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 WSON (NGU) 8 16 mm² 4 x 4
  • 较新的产品:LM5163 100V、0.5A 同步降压直流/直流转换器
  • 集成 N 沟道 MOSFET
  • 150mA 输出电流能力
  • 超快瞬态响应
  • 无需环路补偿
  • VIN 前馈提供恒定的运行频率
  • 开关频率可超过 600kHz
  • 高运行效率
  • 在 -40°C 至 +125°C 范围内 以 2% 的精度提供 2.5V 反馈
  • 内部启动稳压器
  • 智能电流限制保护
  • 外部关断控制
  • 热关断
  • 8 引脚 VSSOP 和散热增强型 8 引脚 WSON 封装
  • 较新的产品:LM5163 100V、0.5A 同步降压直流/直流转换器
  • 集成 N 沟道 MOSFET
  • 150mA 输出电流能力
  • 超快瞬态响应
  • 无需环路补偿
  • VIN 前馈提供恒定的运行频率
  • 开关频率可超过 600kHz
  • 高运行效率
  • 在 -40°C 至 +125°C 范围内 以 2% 的精度提供 2.5V 反馈
  • 内部启动稳压器
  • 智能电流限制保护
  • 外部关断控制
  • 热关断
  • 8 引脚 VSSOP 和散热增强型 8 引脚 WSON 封装

LM5009 降压开关稳压器具有实现低成本且高效的降压稳压器所需的全部功能。该器件能够以 9.5V 至 95V 输入源驱动 150mA 负载电流。开关频率可超过 600kHz,具体取决于输入和输出电压。输出电压可设置为 2.5V 至 85V。此高压稳压器包含一个 N 沟道降压开关和一个内部启动稳压器。该器件易于实施,采用 8 引脚 VSSOP 和散热增强型 8 引脚 WSON 封装。该稳压器基于控制方案,导通时间与 VIN 成反比。凭借这一特性,该器件的工作频率在负载和输入电压发生变化时,能够保持相对恒定。控制方案无需任何环路补偿,可实现超快速瞬态响应。该器件实现了智能电流限制,其强制关闭时间与 VOUT 成反比。该方案可在提供更少折返的同时确保实现短路控制。其他特性包括热关断、VCC 欠压锁定、栅极驱动欠压锁定和最大占空比限幅器。

新产品 LM5163 具有更少的 BOM 数量、更小的解决方案尺寸、更低的工作静态电流以及许多其他特性。使用 LM5163 开始 WEBENCH 设计。

LM5009 降压开关稳压器具有实现低成本且高效的降压稳压器所需的全部功能。该器件能够以 9.5V 至 95V 输入源驱动 150mA 负载电流。开关频率可超过 600kHz,具体取决于输入和输出电压。输出电压可设置为 2.5V 至 85V。此高压稳压器包含一个 N 沟道降压开关和一个内部启动稳压器。该器件易于实施,采用 8 引脚 VSSOP 和散热增强型 8 引脚 WSON 封装。该稳压器基于控制方案,导通时间与 VIN 成反比。凭借这一特性,该器件的工作频率在负载和输入电压发生变化时,能够保持相对恒定。控制方案无需任何环路补偿,可实现超快速瞬态响应。该器件实现了智能电流限制,其强制关闭时间与 VOUT 成反比。该方案可在提供更少折返的同时确保实现短路控制。其他特性包括热关断、VCC 欠压锁定、栅极驱动欠压锁定和最大占空比限幅器。

新产品 LM5163 具有更少的 BOM 数量、更小的解决方案尺寸、更低的工作静态电流以及许多其他特性。使用 LM5163 开始 WEBENCH 设计。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM5009 宽输入、100V、150mA 降压开关稳压器 数据表 (Rev. I) PDF | HTML 英语版 (Rev.I) PDF | HTML 2021年 8月 20日
应用手册 Stability Analysis and Design of COT Type-3 Ripple Circuit 2019年 3月 20日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
技术文章 Simplifying 100V wide VIN power conversion PDF | HTML 2016年 11月 11日
技术文章 Who tampered with my PLC? Are industrial control systems too flexible? PDF | HTML 2016年 8月 5日
白皮书 Wide VIN power management ICs simplify white paper (Rev. A) 2013年 9月 19日
应用手册 AN-1820 LM5032 Interleaved Boost Converter (Rev. A) 2013年 5月 6日
应用手册 Analysis & Design of Hysteretic Constant Freq Buck Regr Using the LM5007 (Rev. B) 2013年 4月 30日
应用手册 Boot Capacitor Regulation in LM25007 Constant-On-Time (COT) Converter (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 Controlling Output Ripple & Achiev ESR Indep Constant On-Time Reg Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 Controlling Output Ripple & Achiev ESR Indep Constant On-Time Reg Designs (cn) 最新英语版本 (Rev.A) 2006年 9月 27日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM5009EVAL — 150 mA、100V 降压开关稳压器评估模块

LM5009 150mA, 100V Step-Down Switching Regulator

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM5009 PSpice Transient Model

SNVM417.ZIP (174 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM5009 TINA-TI Transient Reference Design

SNVM035.TSC (141 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM5009 TINA-TI Transient Spice Model

SNVM036.ZIP (15 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM5009 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM954.ZIP (2 KB) - PSpice Model
计算工具

LM5009QUICK-CALC LM5009 Quick Start Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

参考设计

TIDA-00236 — 用于 PLC 的低侧栅 0.5A、8 通道数字输出模块

数字输出模块是一种位于 PLC/PAC 或 DCS 中的标准组件,用于控制传动器、电机以及其他电阻、电容或电感负载。客户将受益于这种集成式保护型低侧驱动器以及能够节省引脚和隔离通道的低引脚数控制接口。此设计具有尺寸小的特点,能够在所有 8 个通道上提供 0.5A 而不影响热管理。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01552 — 适用于数字输出模块的 8 通道 2A 高侧驱动器参考设计

这种用于 PLC 等工厂自动化应用的八通道并联 2A 高侧数字输出参考设计可显示德州仪器 (TI) 新型高侧驱动器元件(如 TPS27S100)的诊断功能和功率密度。每个输出可以单独实时测量输出电流。利用该特性,可以在运行期间检测断线和短路。还可以发现由于老化或篡改导致的输出负载修改。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian
WSON (NGU) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频