主页 电源管理 监控器和复位 IC 复位及看门狗 IC

TPS3825

正在供货

具有手动复位功能的电压监控器(复位 IC)

产品详情

Rating Catalog Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 2.93, 4.55 Features Complimentary output, Manual reset capable Reset threshold accuracy (%) 2.4 Iq (typ) (mA) 0.015 Output driver type/reset output Active-high, Active-low, Push-Pull Time delay (ms) 200 Watchdog timer WDI (s) None Supply voltage (min) (V) 1.1 Supply voltage (max) (V) 5.5 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 2.93, 4.55 Features Complimentary output, Manual reset capable Reset threshold accuracy (%) 2.4 Iq (typ) (mA) 0.015 Output driver type/reset output Active-high, Active-low, Push-Pull Time delay (ms) 200 Watchdog timer WDI (s) None Supply voltage (min) (V) 1.1 Supply voltage (max) (V) 5.5 Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 上电复位发生器具有 200ms(TPS3823、TPS3824、TPS3825 和 TPS3828)或 25ms (TPS3820) 的固定延时时间
  • 手动复位输入(TPS3820、TPS3823、TPS3825 和 TPS3828)
  • 低电平有效(TPS3820、TPS3823、TPS3824 和 TPS3825)、高电平有效(TPS3824 和 TPS3825)和漏极开路 (TPS3828) 均支持复位输出
  • 电源电压监控范围: 2.5V、3V、3.3V、5V
  • 看门狗计时器(TPS3820、TPS3823、TPS3824 和 TPS3828)
  • 电源电流为 15µA(典型值)
  • 5 引脚 SOT-23 封装
  • 温度范围:−40°C 至 85°C(TPS3823A-33 为 −40°C 至 125°C)
  • 上电复位发生器具有 200ms(TPS3823、TPS3824、TPS3825 和 TPS3828)或 25ms (TPS3820) 的固定延时时间
  • 手动复位输入(TPS3820、TPS3823、TPS3825 和 TPS3828)
  • 低电平有效(TPS3820、TPS3823、TPS3824 和 TPS3825)、高电平有效(TPS3824 和 TPS3825)和漏极开路 (TPS3828) 均支持复位输出
  • 电源电压监控范围: 2.5V、3V、3.3V、5V
  • 看门狗计时器(TPS3820、TPS3823、TPS3824 和 TPS3828)
  • 电源电流为 15µA(典型值)
  • 5 引脚 SOT-23 封装
  • 温度范围:−40°C 至 85°C(TPS3823A-33 为 −40°C 至 125°C)

TPS382x 系列监控器主要为 DSP 以及基于处理器的系统提供电路初始化和计时监控等功能。上电期间,当电源电压 VDD 变得高于 1.1V 时,RESET 将置为有效。此后,只要 VDD 保持低于阈值电压 (VIT−),电源电压监控器就会监测 VDD 并使 RESET 保持低电平有效。内部计时器将使输出延迟恢复至待机状态(高电平),以确保系统正常复位。延时时间 td 始于 VDD 上升至高于阈值电压 (VIT− + VHYS) 之后。当电源电压降到阈值电压 VIT− 以下时,输出再次变为有效状态(低电平)。无需外部组件。该系列中的所有器件均具有一个通过内部分压器设定的固定检测阈值电压 VIT–。TPS382x 系列还提供 200ms (TPS3820) 和 1.6s(TPS3823、TPS3824 和 TPS3828)的看门狗超时选项。

TPS382x 系列监控器主要为 DSP 以及基于处理器的系统提供电路初始化和计时监控等功能。上电期间,当电源电压 VDD 变得高于 1.1V 时,RESET 将置为有效。此后,只要 VDD 保持低于阈值电压 (VIT−),电源电压监控器就会监测 VDD 并使 RESET 保持低电平有效。内部计时器将使输出延迟恢复至待机状态(高电平),以确保系统正常复位。延时时间 td 始于 VDD 上升至高于阈值电压 (VIT− + VHYS) 之后。当电源电压降到阈值电压 VIT− 以下时,输出再次变为有效状态(低电平)。无需外部组件。该系列中的所有器件均具有一个通过内部分压器设定的固定检测阈值电压 VIT–。TPS382x 系列还提供 200ms (TPS3820) 和 1.6s(TPS3823、TPS3824 和 TPS3828)的看门狗超时选项。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS3850-Q1 正在供货 用于进行 OV 和 UV 监控的汽车窗口监控器,具有窗口看门狗计时器和可编程延迟 Offers more threshold voltage options (0.84 V to 4.8 V) with higher reset threshold accuracy and programmable watchdog.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 带看门狗计时器的 TPS382x 电压监视器 数据表 (Rev. O) PDF | HTML 英语版 (Rev.O) PDF | HTML 2025年 4月 4日
应用手册 Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A) 2020年 3月 17日
选择指南 Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H) 2020年 2月 28日
应用简报 Latching a Voltage Supervisor (Reset IC) (Rev. A) 2019年 4月 5日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
测试报告 TIDA-00609 Test Results 2015年 6月 25日
用户指南 Easy Demo User Manual 2015年 6月 22日
测试报告 TIDA-00089 Test Results 2013年 12月 13日
用户指南 Value Soundbar Reference Design Kit Development Guide (Rev. A) 2012年 2月 3日
应用手册 Disabling the Watchdog Timer for TI's Family of Supervisors 2003年 10月 30日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS382-Q1EVM — 集成看门狗的 TPS382x-Q1 电压监控器评估模块

TPS382-Q1EVM 评估模块 (EVM) 包含五种不同的 TPS382x-Q1 器件,可用于评估和测试该产品系列的不同特性。  此 EVM 包含的器件具有 2.5V、3V、3.3V 和 5V 固定监测电压、看门狗输入、手动复位、正负复位输出以及漏极开路和推挽复位功能。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
支持软件

SLVC367 PCM3070-K CS v1.2.3

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
复位及看门狗 IC
TPS3825 具有手动复位功能的电压监控器(复位 IC)
硬件开发
评估板
PCM3070RHBEVM-K PCM3070RHBEVM-K 评估模块
支持软件

SLVC369 RDK-VALUE-SB-RELEASE-v1

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
复位及看门狗 IC
TPS3825 具有手动复位功能的电压监控器(复位 IC)
支持软件

TIDCAJ4 TIDA-00609 Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
复位及看门狗 IC
TPS3825 具有手动复位功能的电压监控器(复位 IC)
装配图

TIDA-00609 Assembly Drawing

TIDRFK6.PDF (1219 KB)
物料清单 (BOM)

TIDA-00089 BOM

TIDR315.PDF (138 KB)
物料清单 (BOM)

TIDA-00609 BOM

TIDRFK5.PDF (125 KB)
CAD/CAE 符号

TIDA-00609 CAD Files

TIDRFK8.ZIP (24452 KB)
光绘文件

TIDA-00089 Gerber

TIDC216.ZIP (1286 KB)
光绘文件

TIDA-00609 Gerber

TIDCAJ3.ZIP (7534 KB)
PCB 布局

TIDA-00609 PCB

TIDRFK7.PDF (2187 KB)
原理图

TIDA-00089 Schematic

TIDR314.PDF (133 KB)
原理图

TIDA-00609 Schematic

TIDRFK4.PDF (228 KB)
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDA-00609 — 自启动音频系统

该参考设计的目的是提供可用作音频系统参考的硬件和软件工具。PurePath™ 控制台主板的新版本(修订版 F)增加了独立自启动功能,允许使用与该平台兼容的任何评估模块 (EVM) 进行成功演示。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00089 — 适用于立体声或 2.1 应用的超值条形音箱参考设计套件

这是一个适合立体声或 2.1 应用的超值条形音箱参考设计套件,可轻松重复应用于 PC 扬声器或 MP3 接口盒。这是一套完整的参考设计,其中包含所有必要的编程硬件,因此可在几分钟之内上手,几小时之内完成原型设计,平均只要 8 周就能投入生产。

与当今市场上的分立式解决方案相比,创建超值条形音箱参考设计套件的成本可以减少 30%。这种设计拥有大量填充选项,允许开发者轻松定制产品,无需重新设计 PCB。其软件包含两部分,第一部分是 MSP430 代码(完全开源),还有一个用于 Purepath Studio 家庭音频版本的代码文件。

TI 同时集成了用于 MSP430 的编程器和用于 PCM3070 (...)

测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频