主页 接口 I2C、I3C 和 SPI IC I2C 和 I3C 电平转换器、缓冲器和集线器

TCA9406

正在供货

产品详情

Features Enable pin Protocols I2C Frequency (max) (MHz) 1 VCCA (min) (V) 1.65 VCCA (max) (V) 3.6 VCCB (min) (V) 2.3 VCCB (max) (V) 5.5 Supply restrictions VCCA <= VCCB Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Features Enable pin Protocols I2C Frequency (max) (MHz) 1 VCCA (min) (V) 1.65 VCCA (max) (V) 3.6 VCCB (min) (V) 2.3 VCCB (max) (V) 5.5 Supply restrictions VCCA <= VCCB Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YZP) 8 2.8125 mm² (— mm × — mm) VSSOP (DCU) 8 6.2 mm² (2 mm × 3.1 mm) SSOP (DCT) 8 11.8 mm² (2.95 mm × 4 mm)
  • 适用于 I2C 应用中的 SDA 和 SCL 线路的 2 位双向转换器 转换器
  • 用无方向引脚提供双向电压转换
  • 高阻抗输出 SCL_A、SDA_A、SCL_B、SDA_B 引脚(当 OE = 低电平或 VCC = 0V 时)
  • 所有 SDA 和 SCL 引脚上都配有内部 10kΩ 上拉电阻器
  • A 端口上 1.65V 至 3.6V,B 端口上 2.3V 至 5.5V (VCCA ≤ VCCB)
  • VCC 隔离特性:如果任何一个 VCC 输入接地 (GND),则两个端口均处于高阻抗状态
  • 无需电源定序:VCCA 或 VCCB 均可优先斜升
  • 当 VCCA 或 VCCB = 0V 时,可实现低至 2µA 的 Ioff
  • OE 输入可直接连接至 VCCA,也可通过 GPIO 进行控制
  • 闩锁性能超出 JESD 78 II 类规范要求的 100mA
  • 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范的要求
    • A 端口
      • 2500V 人体放电模型 (A114-B)
      • 250V 机器放电模式 (A115-A)
      • 1500V 充电器件模型 (C101)
    • B 端口
      • 8kV 人体放电模型 (A114-B)
      • 250V 机器放电模式 (A115-A)
      • 1500V 充电器件模型 (C101)
  • 适用于 I2C 应用中的 SDA 和 SCL 线路的 2 位双向转换器 转换器
  • 用无方向引脚提供双向电压转换
  • 高阻抗输出 SCL_A、SDA_A、SCL_B、SDA_B 引脚(当 OE = 低电平或 VCC = 0V 时)
  • 所有 SDA 和 SCL 引脚上都配有内部 10kΩ 上拉电阻器
  • A 端口上 1.65V 至 3.6V,B 端口上 2.3V 至 5.5V (VCCA ≤ VCCB)
  • VCC 隔离特性:如果任何一个 VCC 输入接地 (GND),则两个端口均处于高阻抗状态
  • 无需电源定序:VCCA 或 VCCB 均可优先斜升
  • 当 VCCA 或 VCCB = 0V 时,可实现低至 2µA 的 Ioff
  • OE 输入可直接连接至 VCCA,也可通过 GPIO 进行控制
  • 闩锁性能超出 JESD 78 II 类规范要求的 100mA
  • 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范的要求
    • A 端口
      • 2500V 人体放电模型 (A114-B)
      • 250V 机器放电模式 (A115-A)
      • 1500V 充电器件模型 (C101)
    • B 端口
      • 8kV 人体放电模型 (A114-B)
      • 250V 机器放电模式 (A115-A)
      • 1500V 充电器件模型 (C101)

TCA9406 是一款具有输出使能 (OE) 输入的 2 位双向 I2C 和 SMBus 电压电平转换器。它在 A 侧的运行电压范围为 1.65V 至 3.6V,基准为 VCCA,在 B 侧的运行电压范围为 2.3V 至 5.5V,基准为 VCCB。因此,该器件能够在典型的 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 电源轨之间,进行任何高低逻辑信号电平切换。

OE 输入引脚的基准为 VCCA,可以直接连接至 VCCA,但也可以承受 5.5V 的电压。用户还可以对 OE 引脚进行控制,将其设置为低电平,使所有 SCL 和 SDA 引脚均处于高阻抗状态,从而显著减少静态电流消耗。

在正常 I2C 和 SMBus 运行配置或其他漏极开路配置下,TCA9406 可以支持最高 2Mbps 的速度,因此,它可以达到标准 I2C 速度要求,即 SCL 频率为 100kHz(标准模式)、400kHz(快速模式)或 1MHz(快速模式升级版)。该器件还可用作通用电平转换器,而且当 A 侧和 B 侧端口均是通过推挽式器件驱动时,TCA9406 可支持最高 24Mbps 的速度。

TCA9406 在 SCL_A、SDA_A、SCL_B 和 SDA_B 上 具有 内部 10kΩ 上拉电阻器。您还可以向总线添加额外的上拉电阻器,从而减小总上拉电阻并加快上升沿的上升速度。

TCA9406 是一款具有输出使能 (OE) 输入的 2 位双向 I2C 和 SMBus 电压电平转换器。它在 A 侧的运行电压范围为 1.65V 至 3.6V,基准为 VCCA,在 B 侧的运行电压范围为 2.3V 至 5.5V,基准为 VCCB。因此,该器件能够在典型的 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 电源轨之间,进行任何高低逻辑信号电平切换。

OE 输入引脚的基准为 VCCA,可以直接连接至 VCCA,但也可以承受 5.5V 的电压。用户还可以对 OE 引脚进行控制,将其设置为低电平,使所有 SCL 和 SDA 引脚均处于高阻抗状态,从而显著减少静态电流消耗。

在正常 I2C 和 SMBus 运行配置或其他漏极开路配置下,TCA9406 可以支持最高 2Mbps 的速度,因此,它可以达到标准 I2C 速度要求,即 SCL 频率为 100kHz(标准模式)、400kHz(快速模式)或 1MHz(快速模式升级版)。该器件还可用作通用电平转换器,而且当 A 侧和 B 侧端口均是通过推挽式器件驱动时,TCA9406 可支持最高 24Mbps 的速度。

TCA9406 在 SCL_A、SDA_A、SCL_B 和 SDA_B 上 具有 内部 10kΩ 上拉电阻器。您还可以向总线添加额外的上拉电阻器,从而减小总上拉电阻并加快上升沿的上升速度。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 8kV HBM ESD 的 TCA9406 2 位双向 1MHz I2C 总线和 SMBus 电压电平转换器 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2018-12-17
应用手册 Understanding the I2C Bus (Rev. A) PDF | HTML 2026-10-19
应用手册 I2C 总线上拉电阻计算 PDF | HTML PDF | HTML 2026-10-12
应用手册 了解电平转换器中的瞬态驱动强度与直流驱动强度 PDF | HTML PDF | HTML 2026-8-13
应用手册 Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters 2015-5-15

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DS90UB9702-Q1EVM — DS90UB9702-Q1 评估模块

DS90UB9702-Q1EVM 评估模块 (EVM) 是一款设计用于评估 DS90UB9702-Q1 FPD-Link IV 解串器集线器的功能电路板。DS90UB9702-Q1 是一款多功能解串器,可使用 FPD-Link III 和 FPD-Link IV 串行器接收多达 4 个独立视频源发送的数据。与 DS90UB971-Q1 串行器配对后,DS90UB9702-Q1 可以接收具备高颜色深度的 8MP+ 成像仪发送的数据。它有两个独立的 MIPI DPHY CSI-2 输出端口和一个复制 CSI-2 端口,每个端口都具备四个可用通道,支持每通道高达 2.5Gbps。该器件还支持 (...)
支持的产品和硬件
评估板

TCA9406EVM — 具有上升时间加速器的 TCA9406 I2C 转换器评估模块

此 EVM 可用于评估采用 DCU 封装的 TCA9406 产品。I2C 总线可通过 SDA_A、SCL_A、SDA_B 和 SCL_B 测试点轻松访问,并对称放置以获得最佳性能。所有 IC 信号均通过测试点连接提供。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
设计工具

I2C-DESIGNER — I2C 设计者工具

利用 I2C 设计器工具,可快速解决基于 I2C 设计中寻址、电压电平和频率方面的冲突。输入主输入端和从输入端,以自动生成 I2C 树活轻松构建自定义解决方案。此工具可在调试缺失确认、选择上拉电阻器和满足 I2C 总线最大容性负载方面提供指导,从而帮助设计人员节省时间并遵循 I2C 标准。 
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00609 — 自启动音频系统

该参考设计的目的是提供可用作音频系统参考的硬件和软件工具。PurePath™ 控制台主板的新版本(修订版 F)增加了独立自启动功能,允许使用与该平台兼容的任何评估模块 (EVM) 进行成功演示。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01572 — 数字输入、D 类、IV 感应音频放大器的立体声评估模块参考设计

此参考设计可提供用于 PC 应用的高性能立体声音频子系统。它采用单电源供电,工作电压为 4.5V 至16V,并采用 TAS2770,该器件是一款数字输入 D 类音频放大器,具有出色的噪声和失真性能,并采用 WCSP 和 QFN 封装。该设计还包含两个低压降固定电压稳压器 TL760M33 和 TPS73618,它们分别生成必需的 3.3V 和 1.8V 系统轨。该参考设计具有多功能数字输入接口,支持各种输入格式,同时提供电压和电流检测、电源电压 (VBAT) 和温度的输出数据。该参考设计还包含多路复用功能,支持将多个输入源连接到数字输入。此外,TAS2770 (...)
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YZP) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DCU) 8 Ultra Librarian
SSOP (DCT) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频