主页 电源管理 DC/DC switching regulators DC/DC converters

TPS61299

正在供货

具有输入电流限制和快速瞬态性能的 95nA 静态电流、5.5V 升压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.8 Switch current limit (typ) (A) 1.5 Features Enable, Load Disconnect, Pass-through mode, UVLO fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0000001 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.8 Switch current limit (typ) (A) 1.5 Features Enable, Load Disconnect, Pass-through mode, UVLO fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0000001 Duty cycle (max) (%) 100
DSBGA (YBH) 6 1.4 mm² 1.4 x 1 SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • 输入电压范围:0.5V 至 5.5V
  • TPS61299x 的最小启动电压为 0.7V
  • TPS61299xA 的最小启动电压为 0.9V
  • TPS61299x 的输入工作电压低至 150mV,信号 VIN > 0.7V
  • TPS61299xA 的输入工作电压低至 150mV,信号 VIN > 0.9V
  • 输出电压范围:输入电流限制不超过 1.2A 的器件为 1.8V 至 5.5V
  • 输出电压范围:1.8V 至 5V(对于 TPS612997/A)
  • 平均输入电流限制:5mA;25mA;50mA;100mA;250mA;500mA;1.2A;1.9A(不同版本)
  • 流入 VOUT 的静态电流典型值为 95nA
  • TPS61299x 的 VIN 关断电流典型值为 60nA
  • TPS61299xA 的 VIN 典型强制直通电流为 30nA
  • VIN = 3.6V、VOUT = 5V 且 IOUT = 10µA 时效率高达 91%
  • VIN = 3.6V、VOUT = 5V 且 IOUT = 200mA 时效率高达 94%
  • 快速瞬态性能:VIN = 3.6V、VOUT = 5V、IOUT = 0A -> 200mA 时,稳定时间约为 8µs
  • TPS61299x 在 EN 为低电平时真正断开
  • TPS61299xA 在 EN 为低电平时强制直通
  • 自动 PFM/PWM 模式转换
  • VIN > VOUT 时自动直通
  • 输出 SCP 和热关断保护
  • 6 引脚 WCSP (1.2mm x 0.8mm)/SOT563 封装 (1.6mm x 1.6mm)
  • 模块解决方案(集成电感器)TPSM81299
  • 输入电压范围:0.5V 至 5.5V
  • TPS61299x 的最小启动电压为 0.7V
  • TPS61299xA 的最小启动电压为 0.9V
  • TPS61299x 的输入工作电压低至 150mV,信号 VIN > 0.7V
  • TPS61299xA 的输入工作电压低至 150mV,信号 VIN > 0.9V
  • 输出电压范围:输入电流限制不超过 1.2A 的器件为 1.8V 至 5.5V
  • 输出电压范围:1.8V 至 5V(对于 TPS612997/A)
  • 平均输入电流限制:5mA;25mA;50mA;100mA;250mA;500mA;1.2A;1.9A(不同版本)
  • 流入 VOUT 的静态电流典型值为 95nA
  • TPS61299x 的 VIN 关断电流典型值为 60nA
  • TPS61299xA 的 VIN 典型强制直通电流为 30nA
  • VIN = 3.6V、VOUT = 5V 且 IOUT = 10µA 时效率高达 91%
  • VIN = 3.6V、VOUT = 5V 且 IOUT = 200mA 时效率高达 94%
  • 快速瞬态性能:VIN = 3.6V、VOUT = 5V、IOUT = 0A -> 200mA 时,稳定时间约为 8µs
  • TPS61299x 在 EN 为低电平时真正断开
  • TPS61299xA 在 EN 为低电平时强制直通
  • 自动 PFM/PWM 模式转换
  • VIN > VOUT 时自动直通
  • 输出 SCP 和热关断保护
  • 6 引脚 WCSP (1.2mm x 0.8mm)/SOT563 封装 (1.6mm x 1.6mm)
  • 模块解决方案(集成电感器)TPSM81299

TPS61299x/xA是同步升压转换器,具有 95nA 超低静态电流和平均输入电流限制。该器件为具有碱性电池和纽扣电池的便携式设备提供电源解决方案。该器件在轻负载条件下具有高效率,可实现较长的工作时间,平均输入电流限制可避免电池以高电流放电。

TPS61299x/xA具有 0.5V 至 5.5V 的宽输入电压范围和 1.8V 至 5.5V 的宽输出电压范围。该器件具有不同版本,平均输入电流限制范围为 5mA 至 1.9A。具有 1.2A 电流限制的 TPS61299 可在输入电压 3V 到输出电压 5V 转换中支持高达 500mA 的输出电流,并且在 200mA 负载下可实现大约 94% 的效率。

TPS61299x/xA在输出电压为 4.5V、5V 或 5.5V 时具有可选的快速负载瞬态性能。在快速负载瞬态下,当输出电流从 0A 瞬变为 200mA 时,典型的稳定时间为 8µs。

TPS61299x 在禁用时支持真正关断功能。TPS61299xA 在禁用时支持强制直通功能。客户可以针对特定应用选择其中一个。

TPS61299x/xA采用 6 焊球 1.2mm x 0.8mm WCSP 封装和 6 引脚 1.6mm x 1.6mm SOT563 封装,提供非常小的解决方案尺寸。

TPS61299x/xA是同步升压转换器,具有 95nA 超低静态电流和平均输入电流限制。该器件为具有碱性电池和纽扣电池的便携式设备提供电源解决方案。该器件在轻负载条件下具有高效率,可实现较长的工作时间,平均输入电流限制可避免电池以高电流放电。

TPS61299x/xA具有 0.5V 至 5.5V 的宽输入电压范围和 1.8V 至 5.5V 的宽输出电压范围。该器件具有不同版本,平均输入电流限制范围为 5mA 至 1.9A。具有 1.2A 电流限制的 TPS61299 可在输入电压 3V 到输出电压 5V 转换中支持高达 500mA 的输出电流,并且在 200mA 负载下可实现大约 94% 的效率。

TPS61299x/xA在输出电压为 4.5V、5V 或 5.5V 时具有可选的快速负载瞬态性能。在快速负载瞬态下,当输出电流从 0A 瞬变为 200mA 时,典型的稳定时间为 8µs。

TPS61299x 在禁用时支持真正关断功能。TPS61299xA 在禁用时支持强制直通功能。客户可以针对特定应用选择其中一个。

TPS61299x/xA采用 6 焊球 1.2mm x 0.8mm WCSP 封装和 6 引脚 1.6mm x 1.6mm SOT563 封装,提供非常小的解决方案尺寸。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPSM81299 正在供货 具有输入电流限制的 95nA 静态电流、5.5V 升压转换器 module version

技术文档

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS61299EVM-016 — TPS61299 评估模块

TPS61299EVM-016 是一款适用于 TPS61299 升压转换器的评估工具。TPS61299 具有 95nA 静态电流,非常适合由碱性电池或纽扣电池供电的超低静态产品。可通过更改跳线帽位置来选择不同的输出电压和快速瞬态模式。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TPS61299EVM-103 — TPS61299 95nA 静态电流 5.5V 升压转换器评估模块

TPS61299EVM-103 是一款用于评估具有 95nA 静态电流的 TPS61299 升压转换器的评估模块。TPS61299 非常适用于由碱性电池或纽扣电池供电的低静态产品。可通过更改跳线帽位置来选择输出电压和快速瞬态模式。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS61299 PSpice Transient Model

SLVME14.ZIP (127 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS612993 PSpice Model (Rev. A)

SLVME79A.ZIP (206 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS61299A PSpice model

SLVME62.ZIP (1197 KB) - PSpice Model
光绘文件

TPS61299EVM-SR016 Hardware Design Files

SLVRBO2.ZIP (3540 KB)
参考设计

TIDA-010300 — 尺寸为 20mm 的低功耗 CGM 传感器参考设计

这个连续血糖监测仪 (CGM) 参考设计提供了一个全面的评估平台,用于评估 TI 在糖尿病护理低功耗和连续监测血糖方面的最新资源。该参考设计采用模拟前端 (AFE),支持多达两个通道的低功耗和准确电化学检测。TMP63 或 TMP118 可以监测体温以提高血糖检测准确性。电化学传感器读数由低功耗 CC2340R5 Bluetooth® Low Energy (LE) 微控制器进行处理,并传输到智能手机以进行实时显示和数据收集。可灵活选择低 IQ 电压转换器,支持氧化银 (1.5V) 和锂电池 (3.0V) 的电池输入,同时保持直径小于 20mm 的紧凑型设计。
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-010280 — 具有呼吸、起搏和体温检测功能的小型无线 6 导联 ECG 动态心电图监测仪参考设计

该可穿戴生物传感动态心电图监测仪参考设计提供了一个评估平台,用于评估 TI 持续监测心电图 (ECG)、心率、呼吸、起搏脉冲、体温和运动等生命体征的最新产品。该设计利用 AFE159RP4 通过最多 6 个导联(4 个通道)进行低功耗、高分辨率和高度集成的 ECG 信号采集,并利用 TMP119 进行体温监测。测量数据由 CC2674R10(支持低功耗 Bluetooth® 5.3)传输至智能手机或医疗监测系统等远程终端,以实现实时显示。板载发光二极管 (LED) 可指示系统状态,例如导联脱落、电量低以及低功耗 Bluetooth® 连接。整个系统可以由 2 颗 CR2032 电池(3V (...)
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-010288 — 支持边缘 AI 的无线 ECG 动态心电图监护仪参考设计,适用于实时心律失常分类

该支持边缘人工智能 (AI) 可穿戴生物传感动态心电图监测仪参考设计提供了一个评估平台,用于评估持续监测心电图 (ECG)、心率、呼吸、起搏脉冲、体温和运动等生命体征的最新产品。该设计利用 AFE159RP4 通过最多 6 个导联(4 个通道)进行低功耗、高分辨率和高度集成的 ECG 信号采集,并利用 TMP119 进行体温监测。测量的数据由 MSPM0 MCU 进行处理,借助硬件加速进行实时心律失常分类,然后由 CC2340R5(支持低功耗 Bluetooth® (LE) 5.3)传输到智能手机或医疗监测系统等远程终端以进行实时显示。整个系统可以由 2 节 CR2032 电池(3V (...)
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-010270 — 采用低功耗 Bluetooth®、用于持续生命体征监测的生物传感贴片参考设计

该生物传感贴片参考设计提供了一个平台,用于评估我们用于持续监测生命体征(例如心电图 (ECG)、心率、呼吸、起搏脉冲、体温和运动)的新产品。该设计使用 AFE4960 实现精确的单导联 ECG 信号采集,并使用 TMP119 实现体温监测。测量数据由 CC2674R10 传输至智能手机和医疗监测系统等远程终端,以实现实时显示。板载发光二极管 (LED) 可用于指示系统状态,例如导联脱落、低功耗以及低功耗 (LE) Bluetooth® 连接。该设计可以由 2 颗 CR2032 电池(3V 输入)或 1 节 AAA 电池(1.5V 输入)供电,续航时间为 14 天。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YBH) 6 Ultra Librarian
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频