TIDA-01442

使用 ADC12DJ3200 的 L、S、C 和 X 带的直接射频采样雷达接收器参考设计

TIDA-01442

设计文件

概述

此参考设计利用 ADC12DJ3200 评估模块 (EVM) 演示直接射频采样接收器,适用于在 HF、VHF、UHF、L、S、C 和部分 X 带上运行的雷达。模数转换器 (ADC) 的宽模拟输入带宽和高采样率 (6.4GSPS) 可为单通道或双通道 ADC 提供多频带覆盖。该 ADC 具有直接射频采样功能,取消了对多个降压转换级的需求,减少了组件数量,因此降低了系统整体的复杂性。

特性
  • ADC 的高输入频率功能允许对从 L 带到 X 带的信号进行射频采样
  • 单通道(交错)模式下的最大采样率为 6.4GSPS,双通道模式下的最大采样率为 3.2GSPS
  • 每个 DDC 都具有四个独立的 NCO,可在多个频带中实现快速跳频
  • 针对低抖动和 JESD204B 运行而优化的时钟
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU238.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRR48.PDF (105 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRR47.PDF (210 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRR50.ZIP (2000 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDH2.ZIP (392 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRR49.PDF (1511 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRR46.PDF (170 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A7200具有电源正常指示和使能功能的 2A、低输入电压 (1.43V)、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS74401-EP具有 0.8V 至 3.6V 输出、快速瞬态响应和可编程软启动的 3A LDO 稳压器(增强型产品)

数据表: PDF
DC/DC converters

TPS62085采用 2x2 HotRod 封装、应用 DCS-Control 技术、具有间断模式短路保护功能的 3A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
热插拔控制器

TPS2400具有 100V 输入瞬态保护的 5.5V 过压保护控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18532Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、3.2mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
比较器

LMC6762具有推挽输出的双路微功耗耗轨到轨输入 CMOS 比较器

数据表: PDF | HTML
射频 PLL 和合成器

LMX25825.5GHz 高性能、宽带 PLLatinum 射频合成器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A47具有使能功能的 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G125具有三态输出的 1.65V 至 5.5V 单路缓冲器

数据表: PDF | HTML
时钟抖动清除器

LMK04828具有集成式 2370 至 2630MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器

数据表: PDF | HTML
高速 ADC (≥10 MSPS)

ADC12DJ320012 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样模数转换器 (ADC)

数据表: PDF | HTML
电压转换器

SN74AVC4T774具有可配置电压电平转换和三态输出的四位双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML
数字温度传感器

LM95233采用 TruTherm 技术且具有 SMBus 接口的 ±2°C 双路远程和本地温度传感器

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV702具有使能功能的 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

TSW14J57EVM — 数据采集/信号发生器:具有 16 个 JESD204B 通道 (1.6-15Gbps) 的数据转换器 EVM

此参考设计利用 ADC12DJ3200 评估模块 (EVM) 演示直接射频采样接收器,适用于在 HF、VHF、UHF、L、S、C 和部分 X 带上运行的雷达。模数转换器 (ADC) 的宽模拟输入带宽和高采样率 (6.4GSPS) 可为单通道或双通道 ADC 提供多频带覆盖。该 ADC 具有直接射频采样功能,取消了对多个降压转换级的需求,减少了组件数量,因此降低了系统整体的复杂性。

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010122 同步多通道射频系统数据转换器 DDC 和 NCO 特性的参考设计 TIDA-010128 适用于 12 位数字转换器的可扩展 20.8GSPS 参考设计 TIDA-010131 适用于雷达和无线 5G 测试仪的多通道射频收发器时钟参考设计 TIDA-010132 适用于雷达应用的多通道射频收发器参考设计 TIDA-01022 适用于 DSO、雷达和 5G 无线测试系统的灵活 3.2GSPS 多通道 AFE 参考设计 TIDA-01027 可最大限度提升 12.8GSPS 数据采集系统性能的低噪声电源参考设计 TIDA-01028 适用于高速示波器和宽带数字转换器的 12.8GSPS 模拟前端参考设计 TIDA-01442 使用 ADC12DJ3200 的 L、S、C 和 X 带的直接射频采样雷达接收器参考设计

TSW14J57EVM 数据采集/信号发生器:具有 16 个 JESD204B 通道 (1.6-15Gbps) 的数据转换器 EVM

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-010122 同步多通道射频系统数据转换器 DDC 和 NCO 特性的参考设计 TIDA-010128 适用于 12 位数字转换器的可扩展 20.8GSPS 参考设计 TIDA-010131 适用于雷达和无线 5G 测试仪的多通道射频收发器时钟参考设计 TIDA-010132 适用于雷达应用的多通道射频收发器参考设计 TIDA-01022 适用于 DSO、雷达和 5G 无线测试系统的灵活 3.2GSPS 多通道 AFE 参考设计 TIDA-01027 可最大限度提升 12.8GSPS 数据采集系统性能的低噪声电源参考设计 TIDA-01028 适用于高速示波器和宽带数字转换器的 12.8GSPS 模拟前端参考设计 TIDA-01442 使用 ADC12DJ3200 的 L、S、C 和 X 带的直接射频采样雷达接收器参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 采用ADC12DJ3200 且适用于L、S、C 和X 频带的直接射频 采样雷达接收器参考设计 英语版 2018-3-5

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频