LMC6762
- (Typical Unless Otherwise Noted)
- Low Power Consumption (Max): IS = 10 μA/comp
- Wide Range of Supply Voltages: 2.7V to 15V
- Rail-To-Rail Input Common Mode Voltage Range
- Rail-To-Rail Output Swing (Within 100 mV of the Supplies, @ V+ = 2.7V, and ILOAD = 2.5 mA)
- Short Circuit Protection: 40 mA
- Propagation Delay (@ V+ = 5V, 100 mV Overdrive): 4 μs
All trademarks are the property of their respective owners.
The LMC6762 is an ultra low power dual comparator with a maximum supply current of 10 μA/comparator. It is designed to operate over a wide range of supply voltages, from 2.7V to 15V. The LMC6762 has ensured specifications at 2.7V to meet the demands of 3V digital systems.
The LMC6762 has an input common-mode voltage range which exceeds both supplies. This is a significant advantage in low-voltage applications. The LMC6762 also features a push-pull output that allows direct connections to logic devices without a pull-up resistor.
A quiescent power consumption of 50 μW/amplifier (@ V+ = 5V) makes the LMC6762 ideal for applications in portable phones and hand-held electronics. The ultra-low supply current is also independent of power supply voltage. Ensured operation at 2.7V and a rail-to-rail performance makes this device ideal for battery-powered applications.
Refer to the LMC6772 datasheet for an open-drain version of this device.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LMC6762 Dual MicroPower Rail-To-Rail Input CMOS Comparator with Push-Pull Output 数据表 (Rev. D) | 2013年 3月 26日 | |||
电子书 | The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 | 英语版 | 2018年 1月 31日 | |||
更多文献资料 | Die D/S LMC6762 MDA Dual Micro-Pwr Rail-Rail Input Cmos Compw/ Push-Pull Output | 2012年 9月 28日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块
放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。
AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:
- D(SOIC-8 和 SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
- DCK(SC70-5 和 SC70-6)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-01022 — 适用于 DSO、雷达和 5G 无线测试系统的灵活 3.2GSPS 多通道 AFE 参考设计
TIDA-01027 — 可最大限度提升 12.8GSPS 数据采集系统性能的低噪声电源参考设计
TIDA-01028 — 适用于高速示波器和宽带数字转换器的 12.8-GSPS 模拟前端参考设计
TIDA-010128 — 适用于 12 位数字转换器的可扩展 20.8GSPS 参考设计
TIDA-010122 — 同步多通道射频系统数据转换器 DDC 和 NCO 特性的参考设计
TIDA-01442 — 适用于 L、S、C 和 X 带的直接射频采样雷达接收器参考设计
TIDA-00431 — 参考设计 - 采用 8GHz 直流耦合全差分放大器的 RF 采样 4GSPS ADC
此参考设计介绍了一个宽带射频接收器,该接收器利用 4 GSPS 模数转换器 (ADC) 并具有一个 8GHz 直流耦合全差动放大器前端。放大器前端提供信号增益并允许采集下行到直流的信号,而平衡-非平衡变压器耦合输入则做不到这一点。
TIDA-00826 — 50Ω 2GHz 示波器前端参考设计
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。