TIDA-010122

同步多通道射频系统数据转换器 DDC 和 NCO 特性的参考设计

TIDA-010122

设计文件

概述

由于 5G 的兴起,大规模多输入多输出 (mMIMO)、相控阵雷达和通信有效载荷等应用需要进行相应的调整,由此带来了同步设计挑战,该参考设计可解决这些挑战。典型射频前端包括模拟域中的天线、低噪声放大器 (LNA)、混频器、本机振荡器 (LO),以及数字域中的模数转换器、数字控制振荡器 (NCO) 和数字下变频器 (DDC)。要实现总体系统同步,这些数字块需要与系统时钟进行同步。该参考设计使用 ADC12DJ3200 数据转换器,通过将片上 NCO 与 SYNC~ 进行同步获得确定性延迟,以此在多个接收器上实现小于 5ps 的通道间偏移,并使用无噪声孔径延迟调节(tAD 调节)功能来进一步减少偏移。该设计还基于 LMX2594 宽带 PLL 和 LMK04828 合成器以及抖动清除器来提供相位噪声超低的时钟。

特性
  • 4 通道、3.2GSPS、6GHz 高速模拟前端
  • 片上 NCO 同步允许使用 SYNC~ 在多个 ADC 之间实现同步
  • 符合 JESD204B 标准的多通道时钟
  • JESD204B 支持 8 个、16 个或 32 个 JESD 通道,每通道的数据速率高达 12.8Gbps
  • 输入电压为 12V 时,配套电源参考设计的效率高于 85%
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU675.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRZV7.PDF (2983 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRZV6.PDF (241 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRZV9.ZIP (74324 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFI4.ZIP (13521 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRZV8.PDF (28658 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRZV5.PDF (3461 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

与门

SN74LVC1G08单通道、2 输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度与门

数据表: PDF | HTML
模拟和精密开关和多路复用器

SN74LVC2G535V、2:1 (SPDT)、单通道模拟开关

数据表: PDF | HTML
时钟缓冲器

LMK00304具有 4 个可配置输出的 3.1GHz 差动时钟缓冲器/电平转换器

数据表: PDF | HTML
时钟抖动清除器

LMK04828具有集成式 2370 至 2630MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器

数据表: PDF | HTML
比较器

LMC6762具有推挽输出的双路微功耗耗轨到轨输入 CMOS 比较器

数据表: PDF | HTML
数字温度传感器

LM95233采用 TruTherm 技术且具有 SMBus 接口的 ±2°C 双路远程和本地温度传感器

数据表: PDF
高速 ADC (≥10 MSPS)

ADC12DJ320012 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样模数转换器 (ADC)

数据表: PDF | HTML
I2C 和 SPI 通用 I/O (GPIO)

TCA9534A具有中断和配置寄存器的 8 位 1.65V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器

数据表: PDF | HTML
LVDS、M-LVDS 和 PECL IC

DS90LT012AQ-Q1汽车类 LVDS 差动线路接收器

数据表: PDF
LVDS、M-LVDS 和 PECL IC

DS90LV028AQ-Q1汽车级 LVDS 双路差分线路接收器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV702具有使能功能的 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A33具有使能功能的 1A、高 PSRR、负电压、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A8300具有电源正常指示功能的 2A、低输入电压、低噪声、高精度超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A84具有电源正常指示功能的 3A、低输入电压、低噪声、高精度、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD15571Q2采用 2mm x 2mm SON 封装的单路、19.2mΩ、20V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G125具有三态输出的 1.65V 至 5.5V 单路缓冲器

数据表: PDF | HTML
振荡器

LMK61E2用于医疗成像以及测试测量领域的超低抖动 EEPROM 可编程振荡器

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

TPS82130具有集成电感器的 17V 输入电压、3A 降压转换器模块

数据表: PDF | HTML
射频 PLL 和合成器

LMX2594具有相位同步功能且支持 JESD204B 的 15GHz 宽带 PLLatinum™ 射频合成器

数据表: PDF | HTML
射频全差分放大器 (FDA)

LMH54018GHz 超宽带、全差动放大器

数据表: PDF | HTML
射频可变增益放大器 (VGA)

LMH64014.5GHz 超宽带数字可变增益放大器

数据表: PDF | HTML
电压转换器

SN74AVC4T774具有可配置电压电平转换和三态输出的四位双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML
电子保险丝(集成热插拔)

TPS259264.5V 至 13.8V、30mΩ、2A 至 5A 电子保险丝

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

ADC12DJ3200EVM — ADC12DJ3200 12 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样 ADC 评估模块

由于 5G 的兴起,大规模多输入多输出 (mMIMO)、相控阵雷达和通信有效载荷等应用需要进行相应的调整,由此带来了同步设计挑战,该参考设计可解决这些挑战。典型射频前端包括模拟域中的天线、低噪声放大器 (LNA)、混频器、本机振荡器 (LO),以及数字域中的模数转换器、数字控制振荡器 (NCO) 和数字下变频器 (DDC)。要实现总体系统同步,这些数字块需要与系统时钟进行同步。该参考设计使用 ADC12DJ3200 数据转换器,通过将片上 NCO 与 SYNC~ 进行同步获得确定性延迟,以此在多个接收器上实现小于 5ps 的通道间偏移,并使用无噪声孔径延迟调节(tAD (...)

EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010122 同步多通道射频系统数据转换器 DDC 和 NCO 特性的参考设计 TIDA-01021 适用于 DSO、雷达和 5G 无线测试器的多通道 JESD204B 15GHz 时钟参考设计 TIDA-01022 适用于 DSO、雷达和 5G 无线测试系统的灵活 3.2GSPS 多通道 AFE 参考设计 TIDA-01023 适用于雷达和 5G 无线测试仪的高通道数 JESD204B 时钟生成参考设计 TIDA-01024 适用于雷达和 5G 无线测试仪的高通道数 JESD204B 菊花链时钟参考设计 TIDA-01028 适用于高速示波器和宽带数字转换器的 12.8GSPS 模拟前端参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ADC12DJ3200EVM ADC12DJ3200 12 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样 ADC 评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-010122 同步多通道射频系统数据转换器 DDC 和 NCO 特性的参考设计 TIDA-01021 适用于 DSO、雷达和 5G 无线测试器的多通道 JESD204B 15GHz 时钟参考设计 TIDA-01022 适用于 DSO、雷达和 5G 无线测试系统的灵活 3.2GSPS 多通道 AFE 参考设计 TIDA-01023 适用于雷达和 5G 无线测试仪的高通道数 JESD204B 时钟生成参考设计 TIDA-01024 适用于雷达和 5G 无线测试仪的高通道数 JESD204B 菊花链时钟参考设计 TIDA-01028 适用于高速示波器和宽带数字转换器的 12.8GSPS 模拟前端参考设计
评估板

TSW14J57EVM — 数据采集/信号发生器:具有 16 个 JESD204B 通道 (1.6-15Gbps) 的数据转换器 EVM

由于 5G 的兴起,大规模多输入多输出 (mMIMO)、相控阵雷达和通信有效载荷等应用需要进行相应的调整,由此带来了同步设计挑战,该参考设计可解决这些挑战。典型射频前端包括模拟域中的天线、低噪声放大器 (LNA)、混频器、本机振荡器 (LO),以及数字域中的模数转换器、数字控制振荡器 (NCO) 和数字下变频器 (DDC)。要实现总体系统同步,这些数字块需要与系统时钟进行同步。该参考设计使用 ADC12DJ3200 数据转换器,通过将片上 NCO 与 SYNC~ 进行同步获得确定性延迟,以此在多个接收器上实现小于 5ps 的通道间偏移,并使用无噪声孔径延迟调节(tAD (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010122 同步多通道射频系统数据转换器 DDC 和 NCO 特性的参考设计 TIDA-010128 适用于 12 位数字转换器的可扩展 20.8GSPS 参考设计 TIDA-010131 适用于雷达和无线 5G 测试仪的多通道射频收发器时钟参考设计 TIDA-010132 适用于雷达应用的多通道射频收发器参考设计 TIDA-01022 适用于 DSO、雷达和 5G 无线测试系统的灵活 3.2GSPS 多通道 AFE 参考设计 TIDA-01027 可最大限度提升 12.8GSPS 数据采集系统性能的低噪声电源参考设计 TIDA-01028 适用于高速示波器和宽带数字转换器的 12.8GSPS 模拟前端参考设计 TIDA-01442 使用 ADC12DJ3200 的 L、S、C 和 X 带的直接射频采样雷达接收器参考设计

TSW14J57EVM 数据采集/信号发生器:具有 16 个 JESD204B 通道 (1.6-15Gbps) 的数据转换器 EVM

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-010122 同步多通道射频系统数据转换器 DDC 和 NCO 特性的参考设计 TIDA-010128 适用于 12 位数字转换器的可扩展 20.8GSPS 参考设计 TIDA-010131 适用于雷达和无线 5G 测试仪的多通道射频收发器时钟参考设计 TIDA-010132 适用于雷达应用的多通道射频收发器参考设计 TIDA-01022 适用于 DSO、雷达和 5G 无线测试系统的灵活 3.2GSPS 多通道 AFE 参考设计 TIDA-01027 可最大限度提升 12.8GSPS 数据采集系统性能的低噪声电源参考设计 TIDA-01028 适用于高速示波器和宽带数字转换器的 12.8GSPS 模拟前端参考设计 TIDA-01442 使用 ADC12DJ3200 的 L、S、C 和 X 带的直接射频采样雷达接收器参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 同步多通道射频系统数据转换器 DDC 和 NCO 特性的参考设计 英语版 2019-6-26
应用手册 JESD204B Multi-Device Synchronization Using LMK0461x PDF | HTML 2017-8-16
模拟设计期刊 JESD204B 多器件同步:分解要求 英语版 2015-6-18
应用手册 Defining Skew, Propagation-Delay, Phase Offset (Phase Error) 2001-11-28

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-01027 可最大限度提升 12.8GSPS 数据采集系统性能的低噪声电源参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频