TIDA-01586

适用于具备日视/夜视功能的 IP 网络摄像头的红外 LED 照明和 ICR 控制参考设计

TIDA-01586

设计文件

概述

此参考设计展示适用于具有日视/夜视功能的互联网协议 (IP) 网络摄像头的红外 LED 照明子系统。该系统具有截止滤光片控制、LED 调光、环境光测量以及为每条红外 LED 串的电流镇流等功能。镇流是使用单串 LED 驱动器驱动多串 LED 阵列,同时在弱光条件下维持均匀照明的一种替代方法。OPT3001 环境光传感器 (ALS) 具备精确的可见光测量功能和良好的红外抑制功能,是光电二极管、光敏电阻或其他环境光传感器的首选理想替代产品。

特性
  • 融合了电流镇流功能,可用于均衡多串 LED 阵列串间的红外 LED 电流,同时使用单串 LED 控制器
  • 提供固件可调节环境光强度阈值和环境光测量模式
  • 提供 PWM 可调节的照明亮度等级
  • 使用简单的电机驱动器为日视/夜视提供 ICR 开关控制
  • 能够在 12V 或 5V 电源下正常运行
  • 采用与 BoosterPack™ 插件模块生态系统兼容的接头设计,具有旨在与 MSP430FR2311 MCU LaunchPad™ 配合使用的软件
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU489.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRWA3.PDF (126 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRWA4.PDF (182 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRWA1.PDF (40 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRWA2.PDF (46 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRWA7.ZIP (886 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRWA8.ZIP (1588 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEN8.ZIP (518 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDCEN9.ZIP (683 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRWA5.PDF (671 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRWA6.PDF (1218 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRW99.PDF (281 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRWA0.PDF (373 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

光传感器

OPT3001具有高精度人眼响应功能的数字环境光传感器 (ALS)

数据表: PDF | HTML
有刷直流 (BDC) 电机驱动器

DRV8837C12V、1A H 桥电机驱动器

数据表: PDF | HTML
背光 LED 驱动器

TPS61169TPS61169 38V 高电流升压 WLED 驱动器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS542024.5V 至 28V 输入、2A 输出、EMI 友好型同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV700具有使能功能的 200mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
照明 LED 驱动器

TPS542014.5V 至 28V 输入电压、同步降压型 LED 驱动器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD25402Q3A采用 3mm x 3mm SON 封装的单通道、8.9mΩ、-20V、P 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

开发套件

MSP-EXP430FR2311 — MSP430FR2311 LaunchPad™ 开发套件

此参考设计展示适用于具有日视/夜视功能的互联网协议 (IP) 网络摄像头的红外 LED 照明子系统。该系统具有截止滤光片控制、LED 调光、环境光测量以及为每条红外 LED 串的电流镇流等功能。镇流是使用单串 LED 驱动器驱动多串 LED 阵列,同时在弱光条件下维持均匀照明的一种替代方法。OPT3001 环境光传感器 (ALS) 具备精确的可见光测量功能和良好的红外抑制功能,是光电二极管、光敏电阻或其他环境光传感器的首选理想替代产品。
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010040 警报音发生器参考设计 TIDA-01586 适用于具备日视/夜视功能的 IP 网络摄像头的红外 LED 照明和 ICR 控制参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

MSP-EXP430FR2311 MSP430FR2311 LaunchPad™ 开发套件

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-010040 警报音发生器参考设计 TIDA-01586 适用于具备日视/夜视功能的 IP 网络摄像头的红外 LED 照明和 ICR 控制参考设计

软件开发

支持软件

TIDCEO0 — LED Ilumination and ICR Control

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01586 适用于具备日视/夜视功能的 IP 网络摄像头的红外 LED 照明和 ICR 控制参考设计
下载选项

TIDCEO0 LED Ilumination and ICR Control

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2018-5-3
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-01586 适用于具备日视/夜视功能的 IP 网络摄像头的红外 LED 照明和 ICR 控制参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidceo0 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidceo0/tidceo0.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCEO0. Please update any bookmarks accordingly.

设计工具和仿真

仿真模型

TIDM029 — TIDA-01586 Simulation Files

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01586 适用于具备日视/夜视功能的 IP 网络摄像头的红外 LED 照明和 ICR 控制参考设计

TIDM029 TIDA-01586 Simulation Files

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2018-5-30
硬件开发
参考设计
TIDA-01586 适用于具备日视/夜视功能的 IP 网络摄像头的红外 LED 照明和 ICR 控制参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于 IP 网络摄像机的 IR LED 照明和 ICR 控制参考设计 英语版 2018-5-11

相关设计资源

设计工具和仿真

模拟工具
TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频