TPS54201
- 宽输入电压范围:4.5V 至 28V
- 集成 150mΩ 和 70mΩ MOSFET,持续输出电流为 1.5A
- 关断电流低至 2µA
- 600kHz 固定频率
- 具有内部补偿的峰值电流模式
- 在模拟和 PWM 调光模式下,感应电压分别为 200mV 和 100mV
- PWM 输入的精确模拟调光 (ADIM)
- LED 开路和短路保护
- 传感电阻器开路和短路保护
- 关断和锁存模式保护 (TPS54200)
- 自动重试模式保护 (TPS54201)
- 热关断
- 6 引脚 SOT-23 薄型封装
TPS54200 和 TPS54201 器件为 1.5A 同步降压单色或 IR最大输入电压为 28V 的驱动器。电流模式操作可提供快速瞬态响应,并且方便实现环路稳定。
TPS54200 和 TPS54201 可用于驱动单串或多串、单色或红外 (IR) LED 阵列,比如在夜视摄像机中。
通过集成 MOSFET 并采用 SOT-23 薄型封装,TPS54200 和 TPS54201 器件实现了高功率密度,并且仅需在 PCB 上占用较小的空间。
在模拟调光模式下,TPS54200 和 TPS54201 器件通过改变与 PWM 信号输入占空比成比例的内部基准电压来实现模拟调光。此外,该器件还支持 PWM 调光模式。该模式下的内部基准电压将被减半至 100mV,从而可实现更高效率。
高侧 MOSFET 内的逐周期电流限制可在过载情况下保护转换器,并通过低侧 MOSFET 续流电流限制防止电流失控,增强限制效果。提供低侧 MOSFET 灌电流限制,可防止反向电流过大。在安全和保护方面,TPS54200 和 TPS54201 器件具备 LED 开路和短路保护、感应电阻器开路和短路保护以及器件热保护功能。TPS54200 器件使用关断和锁存模式保护,而 TPS54201 器件则采用自动重试模式保护。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS54200、TPS54201 4.5V 至 28V 输入电压、1.5A 输出电流、同步降压单色或 IR LED 驱动器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2018年 9月 19日 |
| 白皮书 | 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 | 英语版 | 2020年 9月 21日 | |||
| 技术文章 | Helping physicians achieve faster, more accurate patient diagnoses with molecular | PDF | HTML | 2020年 5月 20日 | |||
| 应用手册 | Driving a Peltier Element (TEC): Efficiency and Aging (Rev. A) | 2020年 1月 16日 | ||||
| 应用手册 | 一种TPS54201 低输入电压时负载LED电流的调节方法 | 2017年 8月 15日 | ||||
| 应用手册 | Power and Dimming LED with TPS54200 and TPS54201 | 2017年 4月 25日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS54201EVM-818 — TPS54201 4.5V 至 28V 输入电压同步降压 LED 驱动器评估模块
TPS54201EVM-818 评估模块 (EVM) 能帮助设计人员评估适用于大电流 LED 驱动器应用的 TPS54201 同步降压开关稳压器的运行和性能。TPS54201 是 1.5A 同步降压 LED 驱动器,具有宽输入电压范围(4.5V 至 28V)、由 PWM 输入实施的深度模拟模式调光(1% 至 100%)功能,以及 PWM 模式调光功能。为安全起见,采取了多种保护措施,包括 LED 开路/短路保护,感应电阻器开路/短路保护和器件热保护。为保护 LED 免受过流损坏,当检测到过流时,驱动器将进入间断保护模式。
用户指南:
PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-010034 — 适用于 IP 网络摄像头的IEEE802.3at Type-1 PoE 和 12V 适配器输入至负载点参考设计
利用以太网供电 (PoE),可以通过与数据相同的以太网电缆输送电力,而不会产生串扰、干扰或数据流损坏。该参考设计展示了使用 PoE 或 12V 适配器供电的 IP 网络摄像头的端到端电源树(基于 TI 的 DaVinci™ 数字媒体处理器或其他应用处理器)。该电源树还会获得 IP 网络摄像头的不同外设所需的电源轨,例如:图像传感器、电机控制、以太网 PHY、RS485 接口、IR LED 照明、音频、运动感应和警报接口。
参考设计
TIDA-01586 — 适用于具备日视/夜视功能的 IP 网络摄像头的红外 LED 照明和 ICR 控制参考设计
此参考设计展示适用于具有日视/夜视功能的互联网协议 (IP) 网络摄像头的红外 LED 照明子系统。该系统具有截止滤光片控制、LED 调光、环境光测量以及为每条红外 LED 串的电流镇流等功能。镇流是使用单串 LED 驱动器驱动多串 LED 阵列,同时在弱光条件下维持均匀照明的一种替代方法。OPT3001 环境光传感器 (ALS) 具备精确的可见光测量功能和良好的红外抑制功能,是光电二极管、光敏电阻或其他环境光传感器的首选理想替代产品。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。