TIDEP-01008

Jacinto™ ADAS 处理器上的多传感器平台参考设计

TIDEP-01008

设计文件

概述

针对 D3 Engineering 高级驾驶辅助系统 (ADAS) 的多传感器平台参考设计为合格的开发人员提供功能齐全的评估平台,以便测试和开发主要面向汽车行业的 ADAS 应用。  D3 还提供模块上系统 (SOM) 解决方案,其中包含可与此参考设计配合使用的 ADAS 嵌入式处理器(例如 TDA3x)。

来自 D3 的 DesignCore™ TDA3x 汽车入门套件

特性
  • 提供易于使用的基础平台参考设计,支持多个基于 LVDS 的汽车传感器系统
  • 提供基于 TDA3 的 CPU 模块即插即用平台 (D3 Engineering SOM)
  • 提供汽车级基板的路径,以便与其他处理器 SOM 结合使用
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCU610A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRYA9.ZIP (2027 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRYA8.PDF (254 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRYB1.ZIP (19327 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCF55.ZIP (9248 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRYB0.ZIP (2152 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRYA7.ZIP (1263 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

CAN 收发器

HVDA551-Q1具有 I/O 电平调节和低功耗模式电源优化功能的汽车 5 V CAN 收发器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS54341具有软启动和 Eco-Mode™ 的 4.5 至 42V 输入 3.5A 降压直流/直流转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS612402.3V 至 5.5V 输入范围、3.5MHz 固定频率 450mA 升压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62090具有 DCS™ Control 的 3A、6V 输入同步降压转换器,效率为 97%

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62170采用 2x2 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3V 至 17V、0.5A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
数字温度传感器

TMP102采用 2.56mm2 封装、具有 I2C/SMBus 接口的 2C 数字温度传感器

数据表: PDF | HTML
以太网 PHY

DP83867CR采用小型 QFN 封装的低功耗、耐用型千兆以太网 PHY 收发器

数据表: PDF | HTML
HDMI、DisplayPort 和 MIPI IC

TFP410165MHz TMDS DVI 变送器/串行器和 Panelbus™ 集成电路

数据表: PDF | HTML
HDMI、DisplayPort 和 MIPI IC

TPD12S520HDMI 接收器端口保护和接口器件

数据表: PDF | HTML
HDMI、DisplayPort 和 MIPI IC

TPD12S521HDMI 发送器端口保护和接口器件

数据表: PDF | HTML
高侧开关

TPS1H100-Q1具有可调节电流限制的 40V、100mΩ、汽车类单通道智能高侧开关

数据表: PDF | HTML
I2C 和 SPI 通用 I/O (GPIO)

TCA9539具有中断输出、复位和配置寄存器的 16 位 1.65V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22965具有可调节上升时间和可选输出放电功能的 5.7V、6A、16mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于 Jacinto™ ADAS 处理器的多传感器平台参考设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-5-22

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频