HVDA551-Q1
- 符合汽车应用要求
- 符合或超过 ISO 11898-2 和 ISO 11898-5 的要求
- GIFT/ICT 兼容
- 总线引脚上的静电放电 (ESD) 保护高达 ±12kV(人体模型)
- I/O 电压电平自适应
- HVDA551:自适应 I/O 电压范围 (VIO) 从 3V 至 5.33V
- 分离式电压源
- HVDA553:共模总线稳定
- 运行模式:
- 正常模式
- 具有 RXD 唤醒请求的低功率待机模式
- 高电磁兼容性 (EMC)
- 支持 CAN 灵活数据速率 (FD)
- 保护
- VIO和 VCC上的欠压保护
- -27V 至 40V 的总线故障保护
- TXD 主状态超时
- CAN 总线阻塞主故障时的 RXD 唤醒请求闭锁 (HVDA551)
- 数字输入与 5V 微处理器兼容 (HVDA553)
- 热关断保护
- 加电和断电无毛刺脉冲总线 I/O
- 未加电时(无总线负载)时高总线输入阻抗
此器件被设计成在汽车应用中使用,满足汽车应用的要求,并且符合或超过 ISO 11898 高速 CAN(控制器局域网)物理层标准(收发器)的技术规格。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有I/O 电平自适应和低功率模式电源优化的5V 控制器局域网(CAN) 收发器 数据表 | 最新英语版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2013年 7月 12日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点