TLV320AIC3111EVM-K

TLV320AIC3111 评估模块

TLV320AIC3111EVM-K

立即订购

概述

TLV320AIC3111EVM-K 是用于 TLV320AIC3111 音频编解码器的完整评估或演示套件。该套件包含 TLV320AIC3111EVM 和基于 USB 的主板 (USB-MODEVM)。TLV320AIC3111EVM-K 软件 AIC3111 CS 是一种直观、易于使用且功能强大的工具,用于了解、评估和控制 TLV320AIC3111。

支持通过 TI 全面的 PurePath Studio 开发环境进行 TLV320AIC3111 软件开发。一款功能强大、易于使用的工具,专门设计用于简化 TLV320AIC3xxx miniDSP 音频平台上的软件开发。图形开发环境包括一系列通用音频功能,这些功能可拖放至音频信号流并以图形方式互连。DSP 代码根据图形信号流汇编而成。

TLV320AIC3111EVM-K 连接至 PC 的 USB 端口。USB 接口为 EVM 提供电源、控制及流式音频数据。该 EVM 具有用于外部控制信号、数字音频数据空电源的连接,用于高级操作。

特性
  • 用于 TLV320AIC3111 立体声音频编解码器的全功能评估板。
  • 连接到 PC 的 USB 可提供电源、控制和流式音频数据,便于轻松评估。
  • 用于 ADC 评估的板载麦克风。
  • 用于外部控制和数字音频信号的连接点,可快速连接到其他电路/输入器件。
音频编解码器
TLV320AIC3111 具有嵌入式 miniDSP 和立体声 D 级扬声器放大器的低功耗音频编解码器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Develop with TLV320AIC3111

了解详情

Develop with TLV320AIC3111

close
Hardware, software, and resources for evaluating the TLV320AIC3111 CODEC with miniDSP and Class-D speaker amplifier.
评估板

TLV320AIC3111EVM-K — TLV320AIC3111 评估模块

Required
为什么必需? This evaluation module provides the hardware interface to the TLV320AIC3111 CODEC for use with the control software GUI.
支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TLV320AIC3111EVM-K TLV320AIC3111 评估模块

close
版本: null
发布日期:
IDE、配置、编译器或调试器

PUREPATHSTUDIO — PurePath™ Studio graphical development environment

Required if
writing software for miniDSP.
为什么必需? PurePath™ Studio software provides an easy-to-use tool specifically designed to simplify software development for the TLV320AIC3111 miniDSP.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
音频 ADC
TLV320ADC3001 92dB SNR 低功耗立体声 ADC (ADC3001) TLV320ADC3101 支持数字麦克风且具有 miniDSP 的 92dB SNR 低功耗立体声 ADC TSC2117 具有低功耗单声道 ADC/立体声 DAC 的 4 线触摸屏控制器
音频 DAC
PCM5121 具有 PCM 接口和固定音频处理功能的 2V RMS DIRECTPATH 106 dB 音频立体声 DAC PCM5122 具有 PCM 接口和固定音频处理功能的 2V RMS DIRECTPATH 112 dB 音频立体声 DAC PCM5141 具有 PCM 接口和完全可编程 miniDSP 的 2V RMS DIRECTPATH 106dB 音频立体声 DAC PCM5142 具有 PCM 接口和完全可编程 miniDSP 的 2V RMS DIRECTPATH 112dB 音频立体声 DAC TLV320DAC3120 具有 2.5W 单声道 D 类扬声器放大器、60mW 耳机驱动器和音频处理功能的单声道音频 DAC
音频编解码器
PCM3070 具有嵌入式 miniDSP 的立体声音频编解码器 TLV320AIC3111 具有嵌入式 miniDSP 和立体声 D 级扬声器放大器的低功耗音频编解码器 TLV320AIC3120 具有 miniDSP 和 2.5W 单声道 D 级扬声器放大器的低功耗音频编解码器 TLV320AIC3253 具有 miniDSP 和立体声数字麦克风输入的超低功耗立体声音频编解码器 TLV320AIC3254 具有可编程 miniDSP 的极低功耗立体声音频编解码器 TLV320AIC3256 具有 miniDSP 和 DirectPath™ 耳机放大器的超低功耗立体声编解码器 TLV320AIC3262 具有 miniDSP、立体声 D 类扬声器和 DirectPath 耳机的低功耗立体声编解码器
硬件开发
评估板
PCM3070RHBEVM-K PCM3070RHBEVM-K 评估模块 PCM5122EVM-U PCM5122 评估模块 PCM5142EVM-U PCM5142 评估模块 TLV320ADC3101EVM-K TLV320ADC3101 评估模块及 USB 主板 TLV320AIC3111EVM-K TLV320AIC3111 评估模块 TLV320AIC3120EVM-U TLV320AIC3120EVM-U 评估模块 TLV320AIC3253EVM-K TLV320AIC3253EVM-K 评估模块 TLV320AIC3254EVM-K TLV320AIC3254 评估模块 (EVM) 和 USB 主板 TLV320AIC3256EVM-U TLV320AIC3256EVM-U 评估模块 TLV320AIC3262EVM-U TLV320AIC3262 评估模块 TLV320DAC3120EVM-U TLV320DAC3120EVM-U 评估模块
支持软件

SLAC289 — TLV320AIC3111EVM Software

Required
为什么必需? This CodecControl software lets you use the TLV320AIC3111EVM features through an intuitive graphical user interface.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
TLV320AIC3111EVM-K TLV320AIC3111 评估模块

SLAC289 TLV320AIC3111EVM Software

close
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2009-6-17
硬件开发
评估板
TLV320AIC3111EVM-K TLV320AIC3111 评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slac289 or www.ti.com.cn/lit/xx/slac289/slac289.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLAC289. Please update any bookmarks accordingly.
文档和相关资源

仅订购此硬件

评估板

TLV320AIC3111EVM-K — TLV320AIC3111 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TLV320AIC3111EVM-K TLV320AIC3111 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TLV320AIC3111EVM-K - User Guide 2009-7-24
证书 TLV320AIC3111EVM-K EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
应用手册 TLV320AIC31xx and TLV320DAC31xx Power Consumption Characterization (Rev. B) 2014-9-3

相关设计资源

软件开发

IDE、配置、编译器或调试器
AICPUREPATH_STUDIO PurePath™ Studio 图形开发环境

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频