TLV320ADC3101EVM-K

TLV320ADC3101 评估模块及 USB 主板

TLV320ADC3101EVM-K

立即订购

概述

TLV320ADC3101EVM 采用德州仪器 (TI) 模块化 EVM 封装,可直接评估器件性能和运行特性,并简化软件开发和系统原型设计。TLV320ADC3101EVM-K 是完整的评估/演示套件,包含称为 USB-MODEVM 接口板的 USB 主板,以及用于运行 Microsoft Windows 操作系统的个人电脑 (PC) 的评估软件。TLV320ADC3101EVM-K 可通过 USB 电缆连接到 PC。USB 连接可向 EVM 提供电源、控制和音频流数据,从而精简设置和配置。该 EVM 还提供用于外部控制信号、音频数据及电源的接口。这使得 TLV320ADC3101 能够连接至用户开发系统的其余部分。

特性
  • TLV320ADC3101 立体声音频模数转换器 (ADC) 的全功能评估板
  • 连接到 PC 的 USB 可提供电源、控制和流式音频数据,便于轻松评估
  • 用于 ADC 评估的双板载麦克风及线路输入
  • 用于外部控制和数字音频信号的连接点,可快速连接到其他电路/输入器件
音频 ADC
TLV320ADC3100 适用于声控系统和便携式音频的低功耗立体声模数转换器 (ADC) TLV320ADC3101 支持数字麦克风且具有 miniDSP 的 92dB SNR 低功耗立体声 ADC TLV320ADC3101-Q1 支持数字麦克风且具有 miniDSP 的汽车类 92dB SNR 低功耗立体声 ADC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Develop with TLV320ADC3101

了解详情

Develop with TLV320ADC3101

close
Hardware, software, and resources for evaluating the TLV320ADC3101 analog-to-digital converter with miniDSP.
评估板

TLV320ADC3101EVM-K — TLV320ADC3101 评估模块和 USB 主板

Required
为什么必需? This evaluation module provides the hardware interface to the TLV320ADC3101 ADC for use with the control software GUI.
支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TLV320ADC3101EVM-K TLV320ADC3101 评估模块和 USB 主板

close
版本: null
发布日期:
IDE、配置、编译器或调试器

PUREPATHSTUDIO — PurePath™ Studio graphical development environment

Required if
writing software for miniDSP.
为什么必需? PurePath™ Studio software provides an easy-to-use tool specifically designed to simplify software development for the TLV320ADC3101 miniDSP.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
音频 ADC
TLV320ADC3001 92dB SNR 低功耗立体声 ADC (ADC3001) TLV320ADC3101 支持数字麦克风且具有 miniDSP 的 92dB SNR 低功耗立体声 ADC TSC2117 具有低功耗单声道 ADC/立体声 DAC 的 4 线触摸屏控制器
音频 DAC
PCM5121 具有 PCM 接口和固定音频处理功能的 2V RMS DIRECTPATH 106 dB 音频立体声 DAC PCM5122 具有 PCM 接口和固定音频处理功能的 2V RMS DIRECTPATH 112 dB 音频立体声 DAC PCM5141 具有 PCM 接口和完全可编程 miniDSP 的 2V RMS DIRECTPATH 106 dB 音频立体声 DAC PCM5142 具有 PCM 接口和完全可编程 miniDSP 的 2V RMS DIRECTPATH 112dB 音频立体声 DAC TLV320DAC3120 具有 2.5W 单声道 D 类扬声器放大器、60mW 耳机驱动器和音频处理功能的单声道音频 DAC
音频编解码器
PCM3070 具有嵌入式 miniDSP 的立体声音频编解码器 TLV320AIC3111 具有嵌入式 miniDSP 和立体声 D 级扬声器放大器的低功耗音频编解码器 TLV320AIC3120 具有 miniDSP 和 2.5W 单声道 D 级扬声器放大器的低功耗音频编解码器 TLV320AIC3253 具有 miniDSP 和立体声数字麦克风输入的超低功耗立体声音频编解码器 TLV320AIC3254 具有可编程 miniDSP 的极低功耗立体声音频编解码器 TLV320AIC3256 具有 miniDSP 和 DirectPath™ 耳机放大器的超低功耗立体声编解码器 TLV320AIC3262 具有 miniDSP、立体声 D 类扬声器和 DirectPath 耳机的低功耗立体声编解码器
硬件开发
评估板
PCM3070RHBEVM-K PCM3070RHBEVM-K 评估模块 PCM5122EVM-U PCM5122 评估模块 PCM5142EVM-U PCM5142 评估模块 TLV320ADC3101EVM-K TLV320ADC3101 评估模块及 USB 主板 TLV320AIC3111EVM-K TLV320AIC3111 评估模块 TLV320AIC3120EVM-U TLV320AIC3120EVM-U 评估模块 TLV320AIC3253EVM-K TLV320AIC3253EVM-K 评估模块 TLV320AIC3254EVM-K TLV320AIC3254 评估模块 (EVM) 和 USB 主板 TLV320AIC3256EVM-U TLV320AIC3256EVM-U 评估模块 TLV320AIC3262EVM-U TLV320AIC3262 评估模块 TLV320DAC3120EVM-U TLV320DAC3120EVM-U 评估模块
支持软件

SLAC248 — TLV320ADC3101EVM-K - Graphical User Interface (GUI) Software

Required
为什么必需? The control software GUI, along with the TLV320AIC3101EVM-K hardware, lets you evaluate the device functionality and registers through this user-friendly tool.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
TLV320ADC3101EVM-K TLV320ADC3101 评估模块及 USB 主板
下载选项

SLAC248 TLV320ADC3101EVM-K - Graphical User Interface (GUI) Software

close
版本: 01.00.00.0C
发布日期: 2013-12-17
硬件开发
评估板
TLV320ADC3101EVM-K TLV320ADC3101 评估模块及 USB 主板

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slac248 or www.ti.com.cn/lit/xx/slac248c/slac248c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLAC248. Please update any bookmarks accordingly.
文档和相关资源

仅订购此硬件

评估板

TLV320ADC3101EVM-K — TLV320ADC3101 评估模块和 USB 主板

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TLV320ADC3101EVM-K TLV320ADC3101 评估模块和 USB 主板

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TLV320ADC3101EVM-K User's Guide (Rev. A) 2012-9-24
证书 TLV320ADC3101EVM-K EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持