TLV320AIC3262EVM-U

TLV320AIC3262 评估模块

TLV320AIC3262EVM-U

立即订购

概述

TLV320AIC3262EVM-U 是 TLV320AIC3262 音频编解码器的完整评估模块,是一款具有第 3 代 miniDSP、集成 D 类扬声器、听筒驱动器和 DirectPath™ 立体声耳机输出的低功耗立体声编解码器。AIC3262 具有三个音频串行接口,还允许与其他器件进行多个连接,例如应用、蓝牙或基带处理器。

用户可以通过多种方法来学习、评估和控制 TLV320AIC3262First,而 AIC3262 编解码器控件是一种基于方框图的直观软件,用于控制 TLV320AIC3262 中提供的各种模拟选项。

其次,AIC3262 嵌入了两个功能强大的 DSP 引擎,称为 miniDSP。支持通过 TI 全面的 PurePath™ Studio 开发环境进行 TLV320AIC3262 软件开发。PurePath™ 是一个功能强大、易于使用的工具,旨在简化和加速 miniDSP 音频平台软件开发。图形开发环境 (GDE) 由一系列通用音频元件组成,这些功能可拖放至音频信号流并以图形方式互连。然后可根据此图形音频信号流汇编 miniDSP 代码。只需 5 分钟即可创建完整流程。只需几小时即可完成完整系统调优。用户可以从数百个音频和语音组件中进行选择,例如噪声和回声消除、多频带 DRC、低音增强、AGC 等。

TLV320AIC3262EVM-U 通过 USB 电缆连接至 PC 即可迅速工作。USB 连接通过板载 USB 微控制器 TAS1020B 提供电源、I2C/SPI 控制,以及将音频数据流式传输到 TLV320AIC3262 音频编解码器。

特性
  • 用于 TLV320AIC3262 立体声音频编解码器的全功能评估板
  • 连接到 PC 的 USB 可提供电源、控制和流式音频数据,便于轻松评估
  • 各类型的输入和输出连接器可轻松访问所有输入和输出数字信号
  • 板载 SRC4392 提供用于光学输入和光学输出的音频接口,以及采样率转换选项
  • 强大的时钟生成方案为 TLV320AIC3262 提供各种输入时钟频率
  • 所有音频串行接口都有足够的连接,可快速连接到其他电路或器件
音频编解码器
TLV320AIC3262 具有 miniDSP、立体声 D 类扬声器和 DirectPath 耳机的低功耗立体声编解码器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Develop with TLV320AIC3262

了解详情

Develop with TLV320AIC3262

close
Hardware, software, and resources for evaluating the TLV320AIC3262 stereo CODEC with miniDSP and Class-D speakers.
评估板

TLV320AIC3262EVM-U — TLV320AIC3262 评估模块

Required
为什么必需? This evaluation module provides the hardware interface to the TLV320AIC3262 CODEC for use with the control software GUI.
支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TLV320AIC3262EVM-U TLV320AIC3262 评估模块

close
版本: null
发布日期:
评估板

PP-SALB2-EVM — PP-SALB2-EVM 智能放大器扬声器特性板评估模块(学习板 2)

Required if
Using Smart Amp speaker protection features..
为什么必需? This board lets you characterize your speaker, generating a digital model of speaker thermal, excursion and acoustic parameters which are essential for smart amplifier features.
支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

PP-SALB2-EVM PP-SALB2-EVM 智能放大器扬声器特性板评估模块(学习板 2)

close
版本: null
发布日期:
IDE、配置、编译器或调试器

PUREPATHSTUDIO — PurePath™ Studio graphical development environment

Required if
writing software for miniDSP.
为什么必需? PurePath™ Studio software provides an easy-to-use tool specifically designed to simplify software development for the TLV320AIC3262 miniDSP.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
音频 ADC
TLV320ADC3001 92dB SNR 低功耗立体声 ADC (ADC3001) TLV320ADC3101 支持数字麦克风且具有 miniDSP 的 92dB SNR 低功耗立体声 ADC TSC2117 具有低功耗单声道 ADC/立体声 DAC 的 4 线触摸屏控制器
音频 DAC
PCM5121 具有 PCM 接口和固定音频处理功能的 2V RMS DIRECTPATH 106 dB 音频立体声 DAC PCM5122 具有 PCM 接口和固定音频处理功能的 2V RMS DIRECTPATH 112 dB 音频立体声 DAC PCM5141 具有 PCM 接口和完全可编程 miniDSP 的 2V RMS DIRECTPATH 106dB 音频立体声 DAC PCM5142 具有 PCM 接口和完全可编程 miniDSP 的 2V RMS DIRECTPATH 112dB 音频立体声 DAC TLV320DAC3120 具有 2.5W 单声道 D 类扬声器放大器、60mW 耳机驱动器和音频处理功能的单声道音频 DAC
音频编解码器
PCM3070 具有嵌入式 miniDSP 的立体声音频编解码器 TLV320AIC3111 具有嵌入式 miniDSP 和立体声 D 级扬声器放大器的低功耗音频编解码器 TLV320AIC3120 具有 miniDSP 和 2.5W 单声道 D 级扬声器放大器的低功耗音频编解码器 TLV320AIC3253 具有 miniDSP 和立体声数字麦克风输入的超低功耗立体声音频编解码器 TLV320AIC3254 具有可编程 miniDSP 的极低功耗立体声音频编解码器 TLV320AIC3256 具有 miniDSP 和 DirectPath™ 耳机放大器的超低功耗立体声编解码器 TLV320AIC3262 具有 miniDSP、立体声 D 类扬声器和 DirectPath 耳机的低功耗立体声编解码器
硬件开发
评估板
PCM3070RHBEVM-K PCM3070RHBEVM-K 评估模块 PCM5122EVM-U PCM5122 评估模块 PCM5142EVM-U PCM5142 评估模块 TLV320ADC3101EVM-K TLV320ADC3101 评估模块及 USB 主板 TLV320AIC3111EVM-K TLV320AIC3111 评估模块 TLV320AIC3120EVM-U TLV320AIC3120EVM-U 评估模块 TLV320AIC3253EVM-K TLV320AIC3253EVM-K 评估模块 TLV320AIC3254EVM-K TLV320AIC3254 评估模块 (EVM) 和 USB 主板 TLV320AIC3256EVM-U TLV320AIC3256EVM-U 评估模块 TLV320AIC3262EVM-U TLV320AIC3262 评估模块 TLV320DAC3120EVM-U TLV320DAC3120EVM-U 评估模块
驱动程序或库

TLV320AIC32XX-C-LINUX — .c 驱动器,用于 TLV320AIC32xx

Required
为什么必需? The TLV320AIC32XX-C-LINUX provides a software interface to TLV320AIC32XX devices, enabling the operating systems and other programs to access the device registers without the need of a GUI.
支持的产品和硬件

TLV320AIC32XX-C-LINUX .c 驱动器,用于 TLV320AIC32xx

close
版本: null
发布日期: 2025-7-15
驱动程序或库

TLV320AIC32XX-H-LINUX — .h 驱动器,用于 TLV320AIC3xx

Required
为什么必需? The TLV320AIC32XX-H-LINUX provides a software interface to TLV320AIC32XX devices, enabling the operating systems and other programs to access the device registers without the need of a GUI.
支持的产品和硬件

TLV320AIC32XX-H-LINUX .h 驱动器,用于 TLV320AIC3xx

close
版本: null
发布日期: 2025-7-15
支持软件

SLAC522 — TLV320AIC3262 Control Software

Required
为什么必需? The control software GUI, along with the TLV320AIC3262EVM-U hardware, lets you evaluate the device functionality and registers through this user-friendly tool.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
音频编解码器
TLV320AIC3262 具有 miniDSP、立体声 D 类扬声器和 DirectPath 耳机的低功耗立体声编解码器
硬件开发
评估板
TLV320AIC3262EVM-U TLV320AIC3262 评估模块

SLAC522 TLV320AIC3262 Control Software

close
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2012-5-2
产品
音频编解码器
TLV320AIC3262 具有 miniDSP、立体声 D 类扬声器和 DirectPath 耳机的低功耗立体声编解码器
硬件开发
评估板
TLV320AIC3262EVM-U TLV320AIC3262 评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slac522 or www.ti.com.cn/lit/xx/slac522/slac522.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLAC522. Please update any bookmarks accordingly.
文档和相关资源

仅订购此硬件

评估板

TLV320AIC3262EVM-U — TLV320AIC3262 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TLV320AIC3262EVM-U TLV320AIC3262 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TLV320AIC3262EVM User Guide (Rev. A) 2012-3-9
证书 TLV320AIC3262EVM-U EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频