TMUX1574
- 宽电源电压范围:1.5V 至 5.5V
- 低导通电容:7.5pF
- 低导通电阻:2Ω
- 高带宽:2GHz
- 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
- 兼容 1.8V 逻辑电平
- 支持超出电源电压范围的输入电压
- 逻辑引脚上的集成下拉电阻器
- 双向信号路径
- 失效防护逻辑
- 高达 3.6V 信号的关断保护
- 引脚排布与 SN74CBTLV3257 兼容
TMUX1574 是一款互补金属氧化物半导体 (CMOS) 开关。TMUX1574 提供具有 4 个通道的 2:1 SPDT 开关配置。1.5V 至 5.5V 的宽运行电源电压范围 使其 可用于从服务器和通信设备到工业应用的各种 应用理想之选。该器件可在源极 (SxA, SxB) 和漏极 (Dx) 引脚上支持双向模拟和数字信号,并且可以传递高于电源的信号(高达 VDD x 2),最大输入/输出电压为 5.5V。
TMUX1574 的信号路径上高达 3.6V 的关断保护可在移除电源电压 (VDD = 0V) 时提供隔离。如果没有该保护功能,开关可通过内部 ESD 二极管为电源轨进行反向供电,从而对系统造成潜在损坏。
失效防护逻辑 电路允许在施加电源引脚上的电压之前,先施加逻辑控制引脚上的电压,从而保护器件免受潜在的损害。所有控制输入都具有兼容 1.8V 逻辑电平的阈值,当器件在有效电源电压范围内运行时,这些阈值可确保 TTL 和 CMOS 逻辑兼容性。逻辑引脚上带有集成下拉电阻 无需外部组件,可减少系统尺寸与成本。
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有1.8V 逻辑电平的 TMUX1574 低电容、2:1 (SPDT) 4 通道 断电保护开关 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.C) | PDF | HTML | 2019年 10月 10日 |
| 应用手册 | 使用多个串联多路复用器进行设计:多路复用器级联指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 2月 1日 | |
| 应用简报 | 用于多路复用器和信号开关的 1.8V 逻辑 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022年 8月 18日 | |
| 应用手册 | 选择正确的德州仪器 (TI) 信号开关 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2022年 8月 5日 | |
| 应用手册 | 多路复用器和信号开关词汇表 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 3月 11日 | ||
| 应用简报 | 利用关断保护信号开关消除电源时序 (Rev. C) | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2021年 10月 21日 | ||
| 应用简报 | 通过使用多路复用器实现基于 SPI 的闪存扩展 (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 10月 7日 | |||
| 应用简报 | 通过使用多路复用器实现基于 SPI 的闪存扩展 (Rev. A) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 1月 6日 | |
| 技术文章 | Overcome last-minute requirement changes with SOT-23 multiplexers | PDF | HTML | 2020年 9月 18日 | |||
| 技术文章 | Roll with the design punches and overcome power-sequencing challenges | PDF | HTML | 2019年 7月 29日 | |||
| 应用简报 | Improve Stability Issues with Low Con Multiplexers (Rev. A) | 2018年 12月 10日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
16DYYPWEVM — 面向 SOT-23 薄型 (DYY) 和 TSSOP (PW) 封装的测试板
BP-AM2BLDCSERVO — AM2x Brushless-DC (BLDC) Servo Motor BoosterPack
The AM2x BLDC Servo Motor BoosterPack plug-in module is an add-on for the AM2x LaunchPad development kits. This BoosterPack provides up to two axes of 24V/8A BLDC driver, ADC/SDFM current feedback, industrial absolute encoder, and resolver feedback.
TMAG5110-5111EVM — TMAG511x 高灵敏度 2D 双通道霍尔效应锁存器评估模块
TMAG5110-5111EVM 是一款具有两个霍尔锁存器的旋转编码板,这两个锁存器具有用于实现正交 (TMAG5110) 以及速度和方向输出 (TMAG5111) 的单独电路。它有两个不同的磁体以及两种磁体放置选项,可实现不受磁极间距和磁体位置影响的双锁存器功能。
TMUXBQB-DYYEVM — 采用 16 引脚 BQB、DYY 和 PW 封装的通用 TMUX 评估模块
TMUXBQB-DYYEVM 支持对采用 16 引脚 TSSOP (PW)、WQFN (BQB) 和 SOT-23 THIN (DYY) 封装的 TMUX 产品系列进行快速原型设计和直流表征。
LEADED-ADAPTER1 — 表面贴装转 DIP 接头适配器,用于快速测试 TI 的 5、8、10、16 和 24 引脚引线式封装。
EVM-LEADED1 电路板可用于对 TI 的常见引线式封装进行快速测试和电路板试验。 该电路板具有足够的空间,可将 TI 的 D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV 和 PW 表面贴装封装转换为 100mil DIP 接头。
LEADLESS-ADAPTER1 — 表面贴装转 DIP 接头适配器,用于测试 TI 的 6、8、10、12、14、16 和 20 引脚无引线封装
TIDEP-01001 — 车辆乘员检测参考设计
其他信息
使用雷达检测车内乘员的参考软件处理链。
TIDA-00179 — 连接至绝对位置编码器的通用数字接口参考设计
Sitara AM437x(EnDat2.2、BiSS 和 HIPERFACE DSL)或 Delfino DesignDRIVE(EnDat2.2 和 BiSS)提供主器件实现。此设计支持主机处理器选择 4 (...)
TIDEP0057 — 基于 PRU-ICSS 并采用 AM437x 的多协议数字位置编码器主接口参考设计
TIDA-01021 — 适用于 DSO、雷达和 5G 无线测试器的多通道 JESD204B 15GHz 时钟参考设计
TIDA-01023 — 适用于雷达和 5G 无线测试仪的高通道数 JESD204B 时钟生成参考设计
TIDA-01024 — 适用于雷达和 5G 无线测试仪的高通道数 JESD204B 菊花链时钟参考设计
TIDA-010271 — 面向储能系统的可堆叠电池管理单元参考设计
TIDA-010131 — 适用于雷达和无线 5G 测试仪的多通道射频收发器时钟参考设计
TIDA-01572 — 数字输入、D 类、IV 感应音频放大器的立体声评估模块参考设计
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DYY) | 16 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
| UQFN (RSV) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。