产品详情

Configuration 2:1 SPDT Number of channels 2 Power supply voltage - single (V) 5, 12, 16, 20, 36, 44 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-15, +/-18, +/-22, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 2 CON (typ) (pF) 200 ON-state leakage current (max) (µA) 0.05 Supply current (typ) (µA) 35 Bandwidth (MHz) 30 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make Input/output continuous current (max) (mA) 330 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 44 Supply voltage (max) (V) 44 Negative rail supply voltage (max) (V) 44
Configuration 2:1 SPDT Number of channels 2 Power supply voltage - single (V) 5, 12, 16, 20, 36, 44 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-15, +/-18, +/-22, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 2 CON (typ) (pF) 200 ON-state leakage current (max) (µA) 0.05 Supply current (typ) (µA) 35 Bandwidth (MHz) 30 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make Input/output continuous current (max) (mA) 330 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 44 Supply voltage (max) (V) 44 Negative rail supply voltage (max) (V) 44
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4 WQFN (RUM) 16 16 mm² 4 x 4
  • 闩锁效应抑制
  • 双电源电压范围:±4.5 V 至 ±22 V
  • 单电源电压范围:4.5 V 至 44 V
  • 低导通电阻:2Ω
  • 高电流支持:330 mA(最大值)(WQFN)
  • –40°C 至 +125°C 工作温度
  • 兼容 1.8 V 逻辑电平
  • 逻辑引脚上具有集成的下拉电阻器
  • 失效防护逻辑
  • 轨至轨运行
  • 双向运行
  • 闩锁效应抑制
  • 双电源电压范围:±4.5 V 至 ±22 V
  • 单电源电压范围:4.5 V 至 44 V
  • 低导通电阻:2Ω
  • 高电流支持:330 mA(最大值)(WQFN)
  • –40°C 至 +125°C 工作温度
  • 兼容 1.8 V 逻辑电平
  • 逻辑引脚上具有集成的下拉电阻器
  • 失效防护逻辑
  • 轨至轨运行
  • 双向运行

TMUX7236 是一款具有闩锁效应抑制特性的互补金属氧化物半导体 (CMOS) 开关,采用双通道 2:1 配置。该器件在双电源(±5V 至 ±22V)、单电源(5V 至 44V)或非对称电源(例如 V DD = 12V,V SS = –5V)供电时均能正常运行。 TMUX7236 可在源极 (Sx) 和漏极 (D) 引脚上支持从 V SS 到 V DD 范围的双向模拟和数字信号。

所有逻辑控制输入均支持 1.8V 到 V DD 的逻辑电平,当器件在有效电源电压范围内运行时,可实现 TTL 和 CMOS 逻辑兼容性。失效防护逻辑电路允许先在控制引脚上施加电压,然后在电源引脚上施加电压,从而保护器件免受潜在的损害。

TMUX72xx 系列具有闩锁效应抑制特性,可防止器件内寄生结构之间通常由过压事件引起的大电流不良事件。闩锁状态通常会一直持续到电源轨关闭为止,并可能导致器件故障。闩锁效应抑制特性使得 TMUX72xx 系列开关和多路复用器能够在恶劣的环境中使用。

TMUX7236 是一款具有闩锁效应抑制特性的互补金属氧化物半导体 (CMOS) 开关,采用双通道 2:1 配置。该器件在双电源(±5V 至 ±22V)、单电源(5V 至 44V)或非对称电源(例如 V DD = 12V,V SS = –5V)供电时均能正常运行。 TMUX7236 可在源极 (Sx) 和漏极 (D) 引脚上支持从 V SS 到 V DD 范围的双向模拟和数字信号。

所有逻辑控制输入均支持 1.8V 到 V DD 的逻辑电平,当器件在有效电源电压范围内运行时,可实现 TTL 和 CMOS 逻辑兼容性。失效防护逻辑电路允许先在控制引脚上施加电压,然后在电源引脚上施加电压,从而保护器件免受潜在的损害。

TMUX72xx 系列具有闩锁效应抑制特性,可防止器件内寄生结构之间通常由过压事件引起的大电流不良事件。闩锁状态通常会一直持续到电源轨关闭为止,并可能导致器件故障。闩锁效应抑制特性使得 TMUX72xx 系列开关和多路复用器能够在恶劣的环境中使用。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TMUX6136 正在供货 0.5pA 导通状态漏电流、±16.5V、2:1 (SPDT)、2 通道精密模拟开关 Pin-to-pin replacement with ultra-low leakage, high RON, precision performance.
TMUX6236 正在供货 具有闩锁效应抑制特性和 1.8V 逻辑电平的 36V、低 RON、2:1 (SPDT)、双通道精密开关 Pin-to-pin replacement with lower supply voltage specifications.
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TMUX1136 正在供货 3pA 导通状态泄漏电流、5V、2:1、2 通道精密模拟开关 Low voltage, low leakage precision performance.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMUX7236 具有闩锁效应抑制和 1.8V 逻辑电平的 44V、低 RON、2:1 (SPDT)、双通道精密开关 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 12月 6日
应用手册 How to Handle High Voltage Common Mode Applications using Multiplexers PDF | HTML 2022年 10月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TMUX-24PW-EVM — 适用于 16 引脚、20 引脚和 24 引脚 PW 薄型紧缩小外形封装 (TSSOP) 的 TMUX 通用评估模块

TMUX-24PW-EVM 评估模块能够快速实现 TI TMUX 产品系列的原型设计和直流特征,该产品系列采用 16、20 或 24 引脚 TSSOP 封装 (PW),并适用于在高电压下运行。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TMUXRUM-RRPEVM — 适用于 16 引脚 RUM 和 RRP Quad Flatpack No-lead (QFN) 封装的 TMUX 通用评估模块

TMUXRUM-RRPEVM 支持对 TI TMUX 产品系列进行快速原型设计和直流表征,该产品系列采用 16 引脚 RUM 或 RRP 封装 (QFN),并适用于在高电压下运行。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
接口适配器

LEADED-ADAPTER1 — 用于快速测试 TI 5、8、10、16 和 24 引脚引线式封装的表面贴装转 DIP 接头适配器

EVM-LEADED1 板可对 TI 的常见引线式封装进行快速测试和电路板试验。该评估板具有足够的空间,可将 TI 的 D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV 和 PW 表面贴装封装转换为 100mil DIP 接头。     

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
接口适配器

LEADLESS-ADAPTER1 — 用于测试 TI 6、8、10、12、14、16 和 20 引脚无引线封装的表面贴装转 DIP 接头适配器

EVM-LEADLESS1 板可对 TI 的常见引线式封装进行快速测试和电路板试验。该评估板具有足够的空间,可将 TI 的 DRC、DTP、DQE、RBW、RGY、RSE、RSV、RSW、RTE、RTJ、RUK、RUC、RUG、RUM、RUT 和 YZP 表面贴装封装转换为 100mil DIP 接头。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TMUX7236 IBIS Model

SCDM295.ZIP (52 KB) - IBIS Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
WQFN (RUM) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频