选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

SIMPLELINK-SDK-EDGEAI-PLUGIN

Edge AI Plugin and application support for SimpleLink™ family of devices

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.11.00.00
发布日期: 2026-8-31
产品
Sub-1GHz 无线 MCU
CC1312PSIP 具有集成功率放大器的 Sub-1GHz 系统级封装 (SiP) 模块 CC1312R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 低于 1GHz 无线 MCU CC1312R7 具有 704kB 闪存的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多协议 Sub-1GHz 无线 MCU CC1314R10 具有 1MB 闪存和高达 296kB SRAM 的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1GHz 无线 MCU CC1352P 具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ Arm Cortex-M4F 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU CC1352P7 具有 EdgeAI 支持和 +20dBm 的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多频带低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU CC1352R 具有 EdgeAI 支持的 SimpleLink™ Arm Cortex-M4F 多频带低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU CC1354P10 具有 EdgeAI 支持、1MB + 296KB、+20dBm 的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 多频带无线 MCU CC1354R10 具有边缘 AI 支持、1MB 闪存、296KB SRAM 的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 多频带无线 MCU
Wi-Fi 产品
CC3551E 支持双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 的 SimpleLink™ 无线 MCU
低功耗 2.4GHz 产品
CC2755P10 具有 EdgeAI 支持、安全性、高达 +20dBm、<1µA 待机电流的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 无线 MCU CC2755R10 支持蓝牙、Zigbee、Thread 和 Matter 无线 MCU,配备边缘 AI NPU、HSM、1MB 闪存及 +10dBm 功率
汽车类无线连接产品
CC2745R10-Q1 具有 1MB 闪存、HSM、APU 和 CAN-FD 的汽车级 SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU
硬件开发
开发套件
LAUNCHXL-CC1312R1 CC1312R Sub-1GHz SimpleLink™ 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 LAUNCHXL-CC1352R1 适用于 SimpleLink™ 多频带无线 MCU 的 CC1352R LaunchPad™ 开发套件 LP-CC1312R7 适用于 SimpleLink™ 多标准无线 MCU 的 CC1312R7 LaunchPad™ 开发套件 LP-EM-CC1354P10 适用于 SimpleLink™ Sub-1GHz 和 2.4GHz 无线微控制器的 CC1354P10 LaunchPad™ 开发套件
评估板
LAUNCHXL-CC1352P 适用于 SimpleLink™ 多频带无线 MCU 的 CC1352P LaunchPad™ 开发套件 LP-CC1352P7 SimpleLink™ 多频带 CC1352P7 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 LP-EM-CC1312PSIP CC1312PSIP SimpleLink™ Sub-1GHz 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 LP-EM-CC2745R10-Q1 CC2745R10-Q1 SimpleLink™ 2.4GHz 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 LP-EM-CC35X1 CC35xxE SimpleLink™ Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件

发布信息

The SimpleLink™ Edge AI Plugin is a companion software package that enables advanced artificial intelligence functionality on various SimpleLink™ wireless microcontroller (MCU) platforms. This software toolkit provides a cohesive and consistent software experience for all SimpleLink™ MCU users by packaging the necessary add-on software components to develop edge Machine Learning (ML) and AI applications, such as smart signal feature extraction, sensor acquisition drivers and device agent protocols to interact with CCStudio™ Edge AI Studio. The plug in also comes with the necessary examples that contain ML artifacts that can be deployed for specific applications and documentation.

新增功能

  • Device Agent Protocol (DAP).
  • Feature Extraction Library.
  • Support for Neural Processing Unit - Custom Datapath Extension (CDE) on CC27XX and CC35XX devices.
  • Smart PIR Motion Detection example.
  • Fan Blade Fault Detection example.
  • TIDA-010997 EdgeAI BoosterPack example.