选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

TPS2X7XX-SCHEMATIC-CHECKLIST

TPS2X7XX USB PD 器件的原理图检查清单

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.0
发布日期: 2026-1-21
产品
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC
TPS25730 纯灌电流 USB Type-C® 和 USB 电力输送 (PD) 控制器,无需固件开发 TPS25751 具有湿度检测功能和可编程电源的 USB-C® 电力输送 3.2 控制器 TPS26750 支持 240W 扩展功率范围的 USB Type-C® 和 USB 电力输送 (PD) 3.2 控制器
USB 端口保护 IC
TPD4S480 具有 VBUS 短路过压和 IEC ESD 保护功能的 ‌USB Type-C™ 48V EPR 端口保护器
硬件开发
评估板
TPS25730EVM TPS25730 evaluation module TPS25751EVM TPS25751 评估模块 TPS26750EVM TPS26750 评估模块

发布信息

Schematic checklist for TPS25751, TPS26750, and TPS25730 USB-PD controllers