主页 接口 USB IC USB-C 电力输送控制器

TPS25730A

正在供货

TPS25730A 面向电源应用且具有集成电源开关的 USB Type-C 和 USB PD 控制器

产品详情

Function Type-C Internal power path 20 V 5 A Power role Sink Data role UFP Alternate mode No Dead battery support Yes External power-path control NFET Features 20-V CC pins, BC1.2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Function Type-C Internal power path 20 V 5 A Power role Sink Data role UFP Alternate mode No Dead battery support Yes External power-path control NFET Features 20-V CC pins, BC1.2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RSM) 32 16 mm² 4 x 4 WQFN (REF) 38 24 mm² 6 x 4
  • PD3.2 兼容纯接收应用
    • PD3.2 是 USB-IF 的最新电力输送规格
    • 有关 PD2.0 与 PD3.0 的文章
  • 完全可配置的单端口 PD 控制器
    • 针对纯接收 USB Type-C 和 USB PD 应用进行了优化
    • 用于 USB Type-C 的完整桶形插孔替代
    • 完全可配置,具有引脚 Strap 配置选项
    • 支持工业温度范围
  • 全面托管的集成电源路径
    • 集成过压保护和反向电流保护
  • USB Type-C 电力输送 (PD) 控制器
    • 6 GPIO 设置功能
    • 线缆连接和方向检测
    • 集成式无电电池 Rd
    • 物理层和策略引擎
    • 3.3V LDO 输出,在电池电量耗尽时提供支持
    • 通过 3.3V 或 VBUS 源供电
    • 用于外部微控制器的 I2C 接入
  • PD3.2 兼容纯接收应用
    • PD3.2 是 USB-IF 的最新电力输送规格
    • 有关 PD2.0 与 PD3.0 的文章
  • 完全可配置的单端口 PD 控制器
    • 针对纯接收 USB Type-C 和 USB PD 应用进行了优化
    • 用于 USB Type-C 的完整桶形插孔替代
    • 完全可配置,具有引脚 Strap 配置选项
    • 支持工业温度范围
  • 全面托管的集成电源路径
    • 集成过压保护和反向电流保护
  • USB Type-C 电力输送 (PD) 控制器
    • 6 GPIO 设置功能
    • 线缆连接和方向检测
    • 集成式无电电池 Rd
    • 物理层和策略引擎
    • 3.3V LDO 输出,在电池电量耗尽时提供支持
    • 通过 3.3V 或 VBUS 源供电
    • 用于外部微控制器的 I2C 接入

TPS25730A 是一款高度集成的独立式 USB Type-C 和电力输送 (PD) 控制器,针对支持 USB-C PD 电源的应用进行了优化。TPS25730A 集成了全面托管的电源路径与强大的保护功能,可提供完整的 USB-C PD 应用。TPS25730A 还可通过使用内部栅极驱动器来控制外部电源路径。TPS25730A 非常适合之前由桶形插孔供电的纯接收应用。使用电阻器引脚 strap 配置,用户可使用 TPS25730A 实现功能齐全的 USB Type-C PD 端口。无需外部 EEPROM、外部微控制器或任何类型的固件开发。

TPS25730A 旨在使设置纯接收 USB Type-C 应用变得简单而可靠。用户既可使用桶形插孔端口的所有优势,同时又能利用 USB Type-C 和 USB Type-C PD 的优势。

TPS25730A 是一款高度集成的独立式 USB Type-C 和电力输送 (PD) 控制器,针对支持 USB-C PD 电源的应用进行了优化。TPS25730A 集成了全面托管的电源路径与强大的保护功能,可提供完整的 USB-C PD 应用。TPS25730A 还可通过使用内部栅极驱动器来控制外部电源路径。TPS25730A 非常适合之前由桶形插孔供电的纯接收应用。使用电阻器引脚 strap 配置,用户可使用 TPS25730A 实现功能齐全的 USB Type-C PD 端口。无需外部 EEPROM、外部微控制器或任何类型的固件开发。

TPS25730A 旨在使设置纯接收 USB Type-C 应用变得简单而可靠。用户既可使用桶形插孔端口的所有优势,同时又能利用 USB Type-C 和 USB Type-C PD 的优势。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS25730A 针对 受电端 电源应用进行了优化且具有集成电源开关的 USB Type-C® 和 USB PD 控制器 数据表 PDF | HTML 2026年 3月 30日
用户指南 TPS25730A Technical Reference Manual PDF | HTML 2025年 8月 11日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS25730AEVM — TPS25730A evaluation module

The TPS25730A evaluation module (EVM) shows the full feature set of the TPS25730A USB-PD controller. The simple resistor-strapped configuration setup allows for easy switching between VBUS voltages, operating currents, and fault and diagnostic behaviors. Two back-to-back NFETs turn on and off (...)
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
设计工具

TPS2X7XX-SCHEMATIC-CHECKLIST Schematic checklist for TPS2X7XX USB-PD devices

A detailed checklist to apply to TPS2X7XX USB-PD devices to ensure application meets best datasheet recommendations for components.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RSM) 32 Ultra Librarian
WQFN (REF) 38 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频