TPS26750EVM

TPS26750 评估模块

TPS26750EVM

立即订购

概述

TPS26750EVM 设计用于测试仅灌电流、仅拉电流或 DRP 应用中的 USB-PD,适用于 USB-PD SPR 和 EPR 范围。TPS26750EVM 可以在未提供电源的情况下仅用作灌电流,也可以具有 15V 电源的情况下用作拉电流、灌电流或 DRP。TPS26750EVM 支持根据 USB-PD 规范以 5A 拉取和灌入高达 48V 的电压,并与 BQ25756EVM 结合支持电池充电应用。

特性
  • PD 控制器由 USB-IF 进行了 PD3.2 认证
  • 高达 240W (28V/5A) 拉电流和灌电流应用
    • 15W (5V/3A) 拉电流和 240W (48V/5A) 灌电流作为独立 EVM
    • 采用 BQ25756EVM 的 240W (48V/5A) 拉电流和 240W (48V/5A) 灌电流
  • 易于使用的 GUI,附带预配置的固件,可用于配置:
    • 5V 至 21V 电压范围的可编程电源 (PPS)
    • 液体检测和腐蚀缓解
    • BC1.2 充电方案(需要组装板载电阻器)
    • 集成对 BQ25756 电池充电器的 I2C 控制
    • 用于连接 BQ25756EVM 的连接器
  • 多个测试点和接头,可实现快速轻松的调试
    • 用以监控 PD 流量的外露 VBUS 和 CCx 测试点
    • 提供 VBUS、VBUS_LV、PPHV 和 VSYS 测试点
    • 100mil 接头上提供 GPIO、I2C 和电源
    • 100mil 接头引脚扩展至 5V,以支持 5V 或 10V 数字转换器,从而更轻松地进行调试
USB 端口保护 IC
TPD4S480 具有 VBUS 短路过压和 IEC ESD 保护功能的 ‌USB Type-C™ 48V EPR 端口保护器

 

USB-C 电力输送控制器
TPS26750 支持 240W 扩展功率范围的 USB Type-C® 和 USB 电力输送 (PD) 3.2 控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS26750EVM — TPS26750 evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS26750EVM TPS26750 evaluation module

close
版本: null
发布日期:
设计工具

TPS2X7XX-SCHEMATIC-CHECKLIST — Schematic checklist for TPS2X7XX USB-PD devices

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
USB 端口保护 IC
TPD4S480 具有 VBUS 短路过压和 IEC ESD 保护功能的 ‌USB Type-C™ 48V EPR 端口保护器
USB-C 电力输送控制器
TPS25730 纯灌电流 USB Type-C® 和 USB 电力输送 (PD) 控制器,无需固件开发 TPS25730A TPS25730A 面向电源应用且具有集成电源开关的 USB Type-C 和 USB PD 控制器 TPS25751 具有湿度检测功能和可编程电源的 USB-C® 电力输送 3.2 控制器 TPS25751A 具有湿度检测功能和可编程电源的 USB Type-C® 和电力输送 3.2 控制器 TPS26750 支持 240W 扩展功率范围的 USB Type-C® 和 USB 电力输送 (PD) 3.2 控制器 TPS26750A 具有 240W 扩展功率范围的 TPS26750A USB-C 电力输送 3.2 控制器
硬件开发
评估板
TPS25730EVM TPS25730 evaluation module TPS25751EVM TPS25751 评估模块 TPS26750EVM TPS26750 评估模块

TPS2X7XX-SCHEMATIC-CHECKLIST Schematic checklist for TPS2X7XX USB-PD devices

close
版本: 1.1
发布日期: 2026-7-21

Schematic checklist for USB-PD controllers

SHA-256 校验和
产品
USB 端口保护 IC
TPD4S480 具有 VBUS 短路过压和 IEC ESD 保护功能的 ‌USB Type-C™ 48V EPR 端口保护器
USB-C 电力输送控制器
TPS25730 纯灌电流 USB Type-C® 和 USB 电力输送 (PD) 控制器,无需固件开发 TPS25730A TPS25730A 面向电源应用且具有集成电源开关的 USB Type-C 和 USB PD 控制器 TPS25751 具有湿度检测功能和可编程电源的 USB-C® 电力输送 3.2 控制器 TPS25751A 具有湿度检测功能和可编程电源的 USB Type-C® 和电力输送 3.2 控制器 TPS26750 支持 240W 扩展功率范围的 USB Type-C® 和 USB 电力输送 (PD) 3.2 控制器 TPS26750A 具有 240W 扩展功率范围的 TPS26750A USB-C 电力输送 3.2 控制器
硬件开发
评估板
TPS25730EVM TPS25730 evaluation module TPS25751EVM TPS25751 评估模块 TPS26750EVM TPS26750 评估模块

发布信息

Schematic checklist for TPS25751(A), TPS26750(A), and TPS25730(A) USB-PD controllers

评估模块 (EVM) 用 GUI

USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL — 适用于 TI USB-C® PD 控制器的应用定制工具

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
USB-C 电力输送控制器
TPS25750 具有预配置 GUI、高度集成的 USB Type-C® 和 USB 电力输送控制器 TPS25751 具有湿度检测功能和可编程电源的 USB-C® 电力输送 3.2 控制器 TPS26750 支持 240W 扩展功率范围的 USB Type-C® 和 USB 电力输送 (PD) 3.2 控制器
硬件开发
评估板
TPS25750EVM TPS25750 高度集成的 USB Type-C® 和 USB 电力输送控制器评估模块 TPS25751EVM TPS25751 评估模块 TPS26750EVM TPS26750 评估模块

USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL 适用于 TI USB-C® PD 控制器的应用定制工具

close
版本: 1.0
发布日期: 2024-10-4
产品
USB-C 电力输送控制器
TPS25750 具有预配置 GUI、高度集成的 USB Type-C® 和 USB 电力输送控制器 TPS25751 具有湿度检测功能和可编程电源的 USB-C® 电力输送 3.2 控制器 TPS26750 支持 240W 扩展功率范围的 USB Type-C® 和 USB 电力输送 (PD) 3.2 控制器
硬件开发
评估板
TPS25750EVM TPS25750 高度集成的 USB Type-C® 和 USB 电力输送控制器评估模块 TPS25751EVM TPS25751 评估模块 TPS26750EVM TPS26750 评估模块

发布信息

initial release for the USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS26750 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-8-25
证书 TPS26750EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024-9-16

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频