生産中止ツール
このツールは生産中止品であり、ご購入はできません。
ADC32J25 EVM は、低消費電力、デュアル、160MSPS、12 ビット ADC の性能を実証します。 ADC32J25 デバイスを搭載しており、オプションの DC 結合 THS4541 アクティブ インターフェイス信号路、LMK04828 が JESD204B 向けクロックを供給するほか、TI の各種電圧レギュレータが必要な電圧を供給します。 ADC の各チャネルの入力はデフォルトで 1 個のトランス入力回路に接続されており、この回路は 50Ω のシングルエンド信号源に接続できます。 DC 結合路が必要な場合は、THS4541 を使用してオプションのパスを提供します。 これは、一部の半田ジャンパを移動して選択できます。 クロック リファレンス入力はトランス入力から供給されており、この入力は 50Ω のシングルエンド クロック ソースに接続できます。 オンボードの LMK04828 を使用して、必要な JESD204B クロックを生成できます。 オンボード USB 接続と GUI を使用して、レジスタにアクセスできます。
このツールは生産中止品であり、ご購入はできません。
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | ADC3xxxEVM and ADC3xJxxEVM User's Guide (Rev. D) | 2018/08/24 | |||
| 証明書 | ADC32J25EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |