ADC34J43EVM
ADC34J43 クワッドチャネル、14 ビット、80MSPS、A/D コンバータの評価基板
ADC34J43EVM
概要
ADC34J43 評価基板 (EVM) は、低消費電力、クワッド、80MSPS、14 ビット ADC の性能を実証します。この評価基板は ADC34J43 デバイスを搭載しており、LMK04828 が JESD204B クロックを供給するほか、TI の各種電圧レギュレータが必要な電圧を供給します。ADC の各チャネルの入力はデフォルトで 1 個のトランス入力回路に接続されており、この回路は 50Ω のシングルエンド信号源に接続できます。クロック・リファレンス入力はトランス入力から供給されており、この入力は 50Ω のシングルエンド・クロック・ソースに接続できます。オンボードの LMK04828 を使用して、必要な JESD204B クロックを生成できます。オンボード USB 接続と GUI を使用して、レジスタにアクセスできます。
特長
- 電源要件を簡素化する 1.8V 単一電源電圧
- フレキシブルな入力クロック・バッファは、1/2/4 分周器を搭載しており、クロック処理の簡素化に貢献
- オンチップ・ディザリング機能は SFDR (スプリアス・フリー・ダイナミック・レンジ) の拡大に寄与
- JESD204B のデータ・インターフェイスを採用し、デジタル・インターフェイスを簡素化するほか、最大 3.2Gbps のレーン・レートをサポート
- 同期と互換性の目的で、サブクラス 0、1、2 をサポート
- 12/14 ビット・デバイスやデュアル / クワッド・デバイスとのピン互換性
高速 ADC (10MSPS 超過)
詳細はこちら
- 評価ボード ADC34J43EVM を購入します
- FPGA キャプチャ・カード TSW14J57EVM を購入します (必要な場合)
- evaluation board user's guide (英語) を読みます
- 両方のボードに対応する電源があることを確認し、ない場合は必要なものを購入します
- 評価ボード向けの GUI をダウンロードしてインストールします
- TSW14J57EVM キャプチャ・カード向けの HSDCPro ソフトウェアをダウンロードしてインストールします
購入と開発の開始
評価ボード
ADC34J43EVM — ADC34J43 クワッドチャネル、14 ビット、80MSPS、A/D コンバータの評価基板
ADC34J43EVM — ADC34J43 クワッドチャネル、14 ビット、80MSPS、A/D コンバータの評価基板
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SLAC667 — ADC3xxx GUI Installer
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高速 ADC (10MSPS 超過)
ハードウェア開発
評価ボード
SLAC667 — ADC3xxx GUI Installer
製品
高速 ADC (10MSPS 超過)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac667 or www.ti.com/lit/xx/slac667d/slac667d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC667. Please update any bookmarks accordingly.
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | ADC3xxxEVM and ADC3xJxxEVM User's Guide (Rev. D) | 2018/08/24 | |||
| 証明書 | ADC34J43EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |